ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM34936-Q1

アクティブ

車載対応、30V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 LM51772-Q1 アクティブ 自動車用、I2C インターフェイス搭載、55V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ Newer features and functionality including addition of I2C interface

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.002 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.002 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
  • 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~30V (最大 42V)
  • 柔軟な VOUT:0.8V~30V
  • VOUT 短絡保護
  • 高効率の昇降圧遷移
  • 可変スイッチング周波数
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
  • サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
  • オプションの入力または出力の平均電流制限
  • 入力 UVLO とソフト・スタートをプログラム可能
  • パワー・グッドおよび出力過電圧保護
  • PowerPAD™付き 28 ピン HTSSOP パッケージで供給可能
  • WEBENCH Power Designer により、LM34936-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
  • 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~30V (最大 42V)
  • 柔軟な VOUT:0.8V~30V
  • VOUT 短絡保護
  • 高効率の昇降圧遷移
  • 可変スイッチング周波数
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
  • サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
  • オプションの入力または出力の平均電流制限
  • 入力 UVLO とソフト・スタートをプログラム可能
  • パワー・グッドおよび出力過電圧保護
  • PowerPAD™付き 28 ピン HTSSOP パッケージで供給可能
  • WEBENCH Power Designer により、LM34936-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM34936-Q1 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。このデバイスは4.2V~30V (絶対最大定格 42V) の広い入力電圧範囲で動作し、広範なアプリケーションに対応できます。

LM34936-Q1 は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。

また、プログラム可能なソフトスタート機能を備えるほか、サイクル毎の電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO) 、出力過電圧保護 (OVP) 、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM34936-Q1 にはオプションとして平均入力または出力電流の制限、拡散スペクトラムによるピークEMIの低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。

LM34936-Q1 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。このデバイスは4.2V~30V (絶対最大定格 42V) の広い入力電圧範囲で動作し、広範なアプリケーションに対応できます。

LM34936-Q1 は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。

また、プログラム可能なソフトスタート機能を備えるほか、サイクル毎の電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO) 、出力過電圧保護 (OVP) 、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM34936-Q1 にはオプションとして平均入力または出力電流の制限、拡散スペクトラムによるピークEMIの低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM34936-Q1 30V、広いVIN、同期整流 4 スイッチ昇降圧コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 5日
アプリケーション・ノート LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters 2018年 7月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM34936EVM — LM34936 評価基板

LM34936EVM は、TI の LM34936 ワイド VIN 対応昇降圧コントローラをベースとした、4 スイッチ構成の昇降圧コンバータを搭載しています。このコンバータは 6V ~ 30V の入力電圧で動作するように設計されており、最大 6A の負荷電流で 12V の安定化出力を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5175EVM — LM5175EVM 広い Vin シングル インダクタ昇降圧コントローラ評価基板

LM5175EVM は、LM5175 コントローラをベースとする、4 スイッチの非反転型昇降圧コンバータです。  このコンバータは 6V ~ 42V の入力電圧で動作するように設計されており、最大 6A の負荷電流で 12V の安定化出力を供給します。  LM5175 は高効率の遷移領域制御方式であり、12V の出力電圧で 98.4% のピーク効率を実現します。  スイッチング周波数は 300kHz に設定されており、外部クロック信号で同期することもできます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5176EVM-HP — LM5176 広い入力電圧範囲 (VIN) 昇降圧コントローラの評価基板

LM5176EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した昇降圧コントローラである LM5176 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 6V ~ 36V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、12V の安定化済み出力で最大 12A の負荷電流を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM34936 PSpice Transient Model

SNVMBL5.ZIP (130 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool

The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool support to configure the power stage and the external components for the LM34936.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVC208 LM5176 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian