LM5125AEVM-BST
LM5125AEVM-BST 評価基板
LM5125AEVM-BST
概要
LM5125AEVM-BST 評価基板は、入力電圧範囲の広い 2 相同期整流昇圧コントローラである LM5125A-Q1 の機能と性能を提示します。この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様な条件を評価することができます。この評価基板はデフォルトで 24V/240W の出力を供給します。ATRK/DTRK ピンを介して出力電圧を動的に調整します。
特長
- 2 相インターリーブ昇圧コンバータ
- 1kW のピーク電力と 240W の平均電力
- アナログ / PWM を基準とする、出力電圧トラッキング機能
- バイパス モード
- オプションのデュアルランダムスペクトラム拡散機能 (DRSS)
- プログラマブル低電圧誤動作防止 (UVLO)、ソフトスタート、デッドタイム
- 包括的な故障保護機能
- ピーク電流制限
- 平均電流制限
- 過電圧保護
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 評価基板
LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 評価基板
計算ツール
LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5125-CALC — LM5125(A) quick start calculator
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Support LM5125A-Q1 and LM5125-Q1.
最新情報
- Support LM5125A-Q1 and LM5125-Q1.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5125A Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/09/12 | ||
| 証明書 | LM5125AEVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/06/30 |