LM51251A-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:TA = –40°C ~ +125°C
- 機能安全対応
- 入力電圧:4.5V~42V
- V(BIAS) ≧ 4.5V または VOUT ≧ 6V について最低 2.5V
- 出力電圧 6V~60V
- 抵抗または I2C により 1V ステップで調整可能
- I2C によりプログラムされる場合スルー レートを調整可能
- 精度 2%、内部帰還抵抗
- VI > VOUT のときバイパス動作
- 動的出力電圧追跡
- デジタル PWM トラッキング (DTRK)
- アナログ トラッキング (ATRK)
- 過電圧保護 (64V、50V、35V、28.5V)
- 2µA の小さなシャットダウン IQ と 1.4mA の動作 IQ
- マルチフェーズ インターリーブ動作によるスタッキング
- 外部クロックなしで最大 4 相
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 外部クロックへの同期 (SYNCIN)
- スイッチング モードを動的に選択可能 (FPWM、ダイオード エミュレーション)
- スペクトラム拡散 (DRSS)
- 8 つのアドレスを選択可能な I2C インターフェイス
- デッド タイムを I2C でプログラム可能 (14ns ~ 200ns)
- 電流センス抵抗、または DCR センシング
- 平均インダクタ電流モニタ
- 平均入力電流制限
- プログラム可能な電流制限
- 選択可能な遅延時間
- nFAULT インジケータ
- プログラム可能な VI 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- ウェッタブル フランク付きリードレス VQFN-32 パッケージ
LM51251A-Q1 は、スタッカブル、2 相の同期整流昇圧コントローラで、 I2C インターフェイスを搭載しています。このデバイスは、より低い入力電圧または等しい入力電圧に対してレギュレートされた出力電圧を供給し、消費電力を節約するため、VI から VOUT のバイパス モードにも対応しています。外部クロックあり / なしで、2 つのデバイスをスタックできます。
アナログまたはデジタルの ATRK/DTRK 機能または I2C プログラミング を使用して VOUT を動的にプログラムできます。VBIAS が 4.5V 未満のときは内部 VCC 電源が自動的に VBIAS から VOUT に切り替わるため、スタートアップ後 VI を最低 2.5V までサポートされます。固定スイッチング周波数は、RT ピンに接続された抵抗または SYNCIN クロックを使用して、100kHz と 2.2MHz の間に設定されます。スイッチング モード、FPWM、またはダイオード エミュレーションは、動作中に変更できます。
実装されている保護機能、ピーク電流制限、平均入力電流制限、平均インダクタ電流のモニタ、過電圧および低電圧保護、およびサーマル シャットダウンにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM5125 1A -Q1、広い入力電圧範囲、2 相、昇圧コントローラ、VOUT トラッキング および I2C 付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 26日 |
| アプリケーション・ノート | LM5125x 昇圧コントローラの非同期動作 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 16日 | |
| 機能安全情報 | LM5125-Q1, LM5125A-Q1, and LM51251A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 9月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 評価基板
LM51251A-GUI — GUI for LM51251A
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。