LM5125EVM-BST

LM5125 の評価基板

LM5125EVM-BST

購入

概要

LM5125 評価基板は、入力電圧範囲の広い 2 相同期整流昇圧コントローラである LM5125-Q1 の機能と性能を提示します。この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様な条件を評価することができます。標準構成は、24V で 300W の出力を供給する設計を採用しています。出力電圧は、ATRK/DTRK ピンを使用して動的に調整することができます。

特長
  • 2 相インターリーブ昇圧コンバータ
  • アナログ / PWM を基準とする、出力電圧トラッキング機能
  • バイパス モード
  • 包括的な障害保護機能
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5125-Q1 VOUT トラッキング機能搭載、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.2MHz、2 相昇圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
数量限定

LM5125EVM-BST はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

LM5125EVM-BST — LM5125 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM5125EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 31日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5125 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 7月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ