LM5148-LM25148DESIGN-CALC

LM5148 と LM25148 の各コントローラ向け、クイックスタート設計ツール

LM5148-LM25148DESIGN-CALC

ダウンロード

概要

LM5148、LM5148-Q1、LM25148、LM25148-Q1 向けのクイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、電源エンジニアが上記のコンバータ ファミリをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
特長
  • 出力フィルタのインダクタンスと、入出力静電容量を決定
  • 入力の UVLO と OCP、出力電圧の設定ポイントと AEF に使用する部品を選定
  • 性能指標としてクロスオーバー周波数を使用し、制御ループの安定性に注目して補償の値と極 / ゼロの位置を最適化
  • レギュレータの効率と部品の消費電力を判定
  • 選定したパワー MOSFET のパラメータに基づいて効率を分析
  • 自動生成された回路図と BOM (部品表) 一覧とソリューション サイズの推定値を確認
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM25148 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25148-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5148 3.5V ~ 80V、電流モード、同期整流降圧コントローラ LM5148-Q1 自動車用、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板 LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

close
最新バージョン
バージョン: A4
リリース日: 2024/09/19

LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC controllers
LM25148 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM25148-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5148 3.5V ~ 80V、電流モード、同期整流降圧コントローラ LM5148-Q1 自動車用、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板 LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。