LM25148
- 機能安全対応
- EMI 低減機能を内蔵
- 低周波数帯域と高周波数帯域にわたり EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS)
- CISPR 32 Class B 要件に合わせて最適化
- 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
- 3.5V~ 42V の広い入力電圧範囲
- 固定 3.3V、5V、12V または 0.8V~ 36V の可変出力、精度 1%
- 最大接合部温度:150℃
- ロスレス DCR またはシャント電流センシング
- シャットダウン・モード電流:2.3µA
- 無負荷時スリープ電流:9.5µA
- 3ms の内部ソフト・スタート時間
- 最大 2 フェーズまでスタック可能
- 周波数フォールドバックによる高度なドロップアウト
- 内部ブートストラップ・ダイオード
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- SYNC In および SYNC Out 機能
- PFM または FPWM モードを選択可能
- 堅牢な設計のための本質的な保護機能
- 内部ヒカップ・モード過電流保護
- ENABLE および PGOOD 機能
- VCC、VDDA、ゲート駆動の UVLO 保護
- 内部または外部ループ補償
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- を使用してカスタム設計を作成 LM25148 と WEBENCH Power Designer
LM25148 は、大電流、単一出力アプリケーション用の超低静止電流 (IQ) の 42V の同期整流降圧型 DC/DC コントローラです。本コントローラはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン・レギュレーションが非常に優れています。 LM25148 は、大電流アプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なインターリーブ・モード (並列出力) に設定できます。最低 3.5V の入力電圧、必要に応じてほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。
LM25148 にはデュアル・ランダム拡散スペクトラム (DRSS) と呼ばれる独自の EMI 削減機能を備えています。低周波数の三角波変調と高周波のランダム変調を組み合わせると、それぞれ低周波数帯から高周波数帯にわたり EMI が緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM25148 42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ、超低静止電流 (IQ) およびデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 2月 5日 |
| アプリケーション・ノート | Designing an LED Driver for Medical Systems | PDF | HTML | 2025年 2月 24日 | |||
| アプリケーション・ノート | Power Supply Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024年 1月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck | PDF | HTML | 2023年 8月 16日 | |||
| 機能安全情報 | LM25148 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 12月 7日 | |||
| e-Book(PDF) | An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators | 2021年 4月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
LM5143-Q1EVM-2100 — デュアル チャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価基板
LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
LM5149-Q1EVM-400 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 15V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、12V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM5149-Q1 には、高度な EMI 特性、超低静止電流 (IQ)、各種保護機能という特長があるので、障害条件発生時にレギュレータを保護するのに役立ちます。各種保護機能として、低電圧ロックアウト、内部ソフト (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。