ホーム パワー マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

3.5V ~ 80V、電流モード、同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 9 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 2 EMI features Spread Spectrum
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 9 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 2 EMI features Spread Spectrum
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 機能安全対応
  • EMI 低減機能を内蔵
    • 低周波数帯域と高周波数帯域にわたり EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS)
    • 、 CISPR 32 Class B 要件に合わせて最適化
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 3.5V~ 80V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~ 55V)
    • 接合部温度:150℃ (最大値)
    • ロスレス DCR またはシャント電流センシング
    • シャットダウン・モード電流:2.3µA
    • 無負荷スリープ電流:9.5µA
    • 3ms の内部ソフト・スタート・ランプ
    • 最大 2 フェーズまでスタック可能
    • 内部ブートストラップ・ダイオード
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • PFM または FPWM モードを選択可能
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 内部ヒカップ・モード過電流保護
    • ENABLE および PGOOD 機能
    • VCC、VDDA、ゲート・ドライブの UVLO 保護
    • 内部または外部ループ補償
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH Power Designer により LM5148、、を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • EMI 低減機能を内蔵
    • 低周波数帯域と高周波数帯域にわたり EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS)
    • 、 CISPR 32 Class B 要件に合わせて最適化
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 3.5V~ 80V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~ 55V)
    • 接合部温度:150℃ (最大値)
    • ロスレス DCR またはシャント電流センシング
    • シャットダウン・モード電流:2.3µA
    • 無負荷スリープ電流:9.5µA
    • 3ms の内部ソフト・スタート・ランプ
    • 最大 2 フェーズまでスタック可能
    • 内部ブートストラップ・ダイオード
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • PFM または FPWM モードを選択可能
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 内部ヒカップ・モード過電流保護
    • ENABLE および PGOOD 機能
    • VCC、VDDA、ゲート・ドライブの UVLO 保護
    • 内部または外部ループ補償
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH Power Designer により LM5148、、を使用するカスタム設計を作成

LM5148 は、大電流、単一出力アプリケーション用の 80V、超低静止電流 (I Q) の同期整流式降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷および入力電圧レギュレーションが非常に優れています。 LM5148 は、大電流アプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なデュアル同相モード (並列出力) に設定できます。最低 3.5V の入力電圧、必要に応じてほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。

LM5148 にはデュアル・ランダム拡散スペクトラム (DRSS) と呼ばれる独自の EMI 削減機能を備えています。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM5148 の追加機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード・エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー・グッド・フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、内部 3ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン保護があります。

LM5148 コントローラは、3.5mm × 5.5mm の放熱特性に優れた 24 ピン VQFN パッケージで供給されます。。

LM5148 は、大電流、単一出力アプリケーション用の 80V、超低静止電流 (I Q) の同期整流式降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷および入力電圧レギュレーションが非常に優れています。 LM5148 は、大電流アプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なデュアル同相モード (並列出力) に設定できます。最低 3.5V の入力電圧、必要に応じてほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。

LM5148 にはデュアル・ランダム拡散スペクトラム (DRSS) と呼ばれる独自の EMI 削減機能を備えています。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM5148 の追加機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード・エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー・グッド・フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、内部 3ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン保護があります。

LM5148 コントローラは、3.5mm × 5.5mm の放熱特性に優れた 24 ピン VQFN パッケージで供給されます。。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5148-Q1 アクティブ 自動車用、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ Automotive version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5148 80V、 超低静止電流 (IQ) およびデュアル・ランダム・スペクトラム拡散、同期整流式降圧 DC/DC コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 2月 4日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck PDF | HTML 2023年 8月 16日
機能安全情報 LM5148 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023年 2月 15日
ユーザー・ガイド LM25149-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

LM25149-Q1EVM-2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM25149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 5.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM25149-Q1 は、優れた EMI 特性と超低静止電流 IQ を実現します。障害条件発生時に機能するレギュレータの各種機能:低電圧ロックアウト、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウン。オープン (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

LM5149-Q1EVM-400 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 15V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、12V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM5149-Q1 には、高度な EMI 特性、超低静止電流 (IQ)、各種保護機能という特長があるので、障害条件発生時にレギュレータを保護するのに役立ちます。各種保護機能として、低電圧ロックアウト、内部ソフト (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the quickstart design tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • LM5148 3.5V ~ 80V、電流モード、同期整流降圧コントローラ
  • LM5148-Q1 自動車用、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • LM25148 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • LM25148-Q1 車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
  • LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板
PCB レイアウト

LM25149-Q1EVM-2100 PCB Layout Files

SNVR501.ZIP (1990 KB)
リファレンス・デザイン

PMP31252 — 車載アプリケーション向け、150W、2 相、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

このデザインは、デュアル出力コンバータとして使用できる、低 EMI (電磁干渉) の 2 相降圧コンバータを提示します。この回路は 2 相コンバータとして、12V 入力を 5V 出力に変換する構成で、22A の連続出力電流、30A のピーク電流を供給できます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ