LM51772Q1EVM-HP

LM51772-Q1 評価基板

LM51772Q1EVM-HP

ご注文はこちら

概要

LM51772Q1EVM-HP は、LM51772Q1 を用いた柔軟な高出力車載昇降圧設計を提示します。この評価基板は 9V ~ 30V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、12V のレギュレーション済み出力で最大 17A の負荷電流を供給します。EVM は 400kHz のスイッチング周波数で動作します。デバイスのほとんどの設定はジャンパを使用して容易に調整および設定できます。設定には、動作モード (PSM または fPWM)、バイアス電源、外部クロック同期などがあります。

特長
  • 広い入力電圧範囲
  • ピーク電力変換効率が 95% 以上の超高効率を実現
  • 帰還抵抗デバイダまたは I2C インターフェイスを使用して調整可能な出力電圧
  • オプションの同期機能 (SYNC)
  • 電流モニタまたはリミッタが簡単に構成可能
  • ケーブル電圧降下補償をサポート
DC/DC コントローラ
LM51772-Q1 自動車用、I2C インターフェイス搭載、55V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM51772Q1EVM-HP — LM51772-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM51772Q1EVM-HP LM51772-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM51772 I2C インターフェイス搭載、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラ LM51772-Q1 自動車用、I2C インターフェイス搭載、55V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM51772EVM-HP LM51772 評価基板 LM51772Q1EVM-HP LM51772-Q1 評価基板
ダウンロードオプション

LM51772-QUICKSTART-CALC LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
バージョン: 1.2.0
リリース日: 2025/06/10
製品
DC/DC コントローラ
LM51772 I2C インターフェイス搭載、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラ LM51772-Q1 自動車用、I2C インターフェイス搭載、55V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM51772EVM-HP LM51772 評価基板 LM51772Q1EVM-HP LM51772-Q1 評価基板

リリース情報

The LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51772 and to select the required external components.

最新情報

  • added support for LM51772-Q1
  • added deadtime dependency with f_SW
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM51772 I2C インターフェイス搭載、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラ LM51772-Q1 自動車用、I2C インターフェイス搭載、55V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM51772EVM-HP LM51772 評価基板 LM51772Q1EVM-HP LM51772-Q1 評価基板
開始 ダウンロードオプション

LM51772-CONFIGURATON-GUI LM51772 GUI for configuration via I2C

close
バージョン: 1.2.0
リリース日: 2025/07/08
製品
DC/DC コントローラ
LM51772 I2C インターフェイス搭載、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ搭載、昇降圧コントローラ LM51772-Q1 自動車用、I2C インターフェイス搭載、55V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM51772EVM-HP LM51772 評価基板 LM51772Q1EVM-HP LM51772-Q1 評価基板

リリース情報

LM51772EVM-HP GUI

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM51772 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

 

最新情報

  • added missing control elements for uSleep, IVP, IVR
  • added control for DIV20 for VOUT setting
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM51772Q1 昇降圧コントローラ評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/02/06
証明書 LM51772Q1EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/10/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。