LM51772
- 入力範囲:0V (V(BIAS) ≥ 3.5V) ~55V
- 出力電圧:1V~55V
- 以下からの I2C を介した動的 Vo プログラミング:
- 3.3V から最大 48V (20mV 単調刻み)
- 1V から最大 24V (10mV 単調刻み)
- ピーク電流レギュレーション制御
- すべての動作モードで小さい電圧遷移リップル
- 動的な出力電圧トラッキング (デジタル PWM トラッキング入力、アナログ トラッキング入力)
- I2C インターフェイスによるプログラミング経由
- シャットダウン時静止電流:3µA
- 動作時静止電流:60µA
- DRV ピンによる外部 FET 制御
- 軽負荷および高負荷条件で高効率を実現する動作モードの選択:
- パワー セーブ モード (バースト / µSleep)
- 自動 / プログラマブル導通モード
- 高電圧 LDO を内蔵
- 補助高電圧 LDO/リファレンス
- フルブリッジ ゲート ドライブを内蔵
- 2A ピーク電流能力
- ブートストラップ過電圧および低電圧保護
- ブートストラップ ダイオードを内蔵
- 動作モードから独立した固定周波数 (昇圧、昇降圧、降圧)
- 強制 PWM モードを選択可能
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 外部クロック同期およびクロック出力
- スペクトラム拡散動作を選択可能
- 平均入力または出力電流センサ
- 0.5A (5mV)~7A (70mV) の範囲で 50mA (500µV) 刻みにプログラム可能
- ISET ピンを選択可能
- 監視機能の I2C インターフェイスの読み出し値
-
WEBENCH® Power Designer により、LM51772 を使用するカスタム設計を作成
LM51772 は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。パワーセーブ モードでは、出力の動作範囲全体にわたって非常に高い効率をサポートします。LM51772 は固定スイッチング周波数で動作し、RT または SYNC ピンを経由して設定できます。強制 PWM で降圧、昇圧、昇降圧動作中、スイッチング周波数は一定に維持されます。外部補償ピンにより、さまざまなアプリケーションで非常に高速な過渡応答が可能です。このデバイスは、すべての動作モードにわたって小さなモード遷移リップルを維持します。出力電圧とデバイス構成は、内蔵の I2C インターフェイスにより動的にプログラム可能です。内蔵およびオプションのハイサイド電流センサには、高精度の出力または入力電流制限機能があります。LM51772 の平均電流制限も、I2C インターフェイスにより構成可能です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM51772 I2 C インターフェイス搭載 55V 4 スイッチ昇降圧コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 7月 22日 |
アプリケーション概要 | Current Monitoring with Positive and Negative Currents on LM5177x Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 11月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | Parallel Operation of the Buck-Boost Converters Using LM51772 Buck-Boost Controller | PDF | HTML | 2024年 8月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | Layout Optimization of 4-Switch Buck-Boost Converters | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM51772EVM-HP — LM51772 の評価基板
LM51772EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応した昇降圧コントローラである LM51772 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 9V ~ 48V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、20V の安定化出力で最大 5A の負荷電流を供給します。
LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点