LM51772EVM-HP
LM51772 評価基板
LM51772EVM-HP
概要
LM51772EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応した昇降圧コントローラである LM51772 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 9V ~ 48V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、20V の安定化出力で最大 5A の負荷電流を供給します。
特長
- 入力電圧範囲:9V ~ 36V
- 20V の出力電圧 (デフォルトは 20V。3V ~ 48V の範囲で調整可能)、最大 5A (240W) を供給
- 高効率の同期整流昇降圧変換
- 構成機能に簡単にアクセス可能
- 複数の標準的な MOSFET を使用したフレキシブルな設計
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM51772EVM-HP
— LM51772 の評価基板
LM51772EVM-HP
—
LM51772 の評価基板
計算ツール
LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51772 and to select the required external components.
最新情報
- added support for LM51772-Q1
- added deadtime dependency with f_SW
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
LM51772EVM-HP GUI
Graphical User Interface (GUI) to configure the LM51772 via I2C.
You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.
最新情報
- added missing control elements for uSleep, IVP, IVR
- added control for DIV20 for VOUT setting
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM51772 Buck-Boost Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/06/24 | ||
| 証明書 | LM51772EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/08/14 |