ホーム パワー マネージメント 電力段 窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2640

アクティブ

ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、650V、105mΩ、GaN ハーフブリッジ

製品詳細

VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 105 ID (max) (A) 8.5 Features Bottom-side cooled, Built-in bootstrap diode, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Half-bridge, Overtemperature protection, USB C/PD compatible Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 105 ID (max) (A) 8.5 Features Bottom-side cooled, Built-in bootstrap diode, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Half-bridge, Overtemperature protection, USB C/PD compatible Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RRG) 40 63 mm² 9 x 7
  • 650V GaN パワー FET ハーフブリッジ
  • 105mΩ ローサイドおよびハイサイド GaN FET
  • 伝搬遅延が小さく、内蔵ゲート ドライバ
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • ローサイド / ハイサイド ゲート ドライブ インターロック
  • ハイサイド ゲート ドライブ信号レベル シフタ
  • スマート スイッチ付きブートストラップ ダイオード機能
  • ハイサイドの起動:8µs 未満
  • ローサイド / ハイサイドのサイクルごとの過電流保護
  • FLT ピン通知付きの過熱保護
  • AUX アイドル静止電流:250µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • BST アイドル静止電流:65µA
  • 電源および入力ロジック ピン最大電圧:26 V
  • デュアル サーマル パッド付き 9mm × 7mm QFN パッケージ
  • 650V GaN パワー FET ハーフブリッジ
  • 105mΩ ローサイドおよびハイサイド GaN FET
  • 伝搬遅延が小さく、内蔵ゲート ドライバ
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • ローサイド / ハイサイド ゲート ドライブ インターロック
  • ハイサイド ゲート ドライブ信号レベル シフタ
  • スマート スイッチ付きブートストラップ ダイオード機能
  • ハイサイドの起動:8µs 未満
  • ローサイド / ハイサイドのサイクルごとの過電流保護
  • FLT ピン通知付きの過熱保護
  • AUX アイドル静止電流:250µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • BST アイドル静止電流:65µA
  • 電源および入力ロジック ピン最大電圧:26 V
  • デュアル サーマル パッド付き 9mm × 7mm QFN パッケージ

LMG2640 は、スイッチ モード電源アプリケーション用 650V GaN パワー FET ハーフブリッジです。LMG2640 は、ハーフブリッジ パワー FET、ゲート ドライバ、ブートストラップ ダイオード、ハイサイド ゲート ドライブ レベル シフタを 9mm x 7mm の QFN パッケージに統合することで、設計の簡素化、部品点数の低減、基板面積の低減を実現しています。

ローサイド電流検出エミュレーションにより、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

ハイサイド ゲート ドライブ信号レベル シフタにより、外付けソリューションに見られるノイズとバースト モード電力消費の問題を解消できます。スマート スイッチ付き GaN ブートストラップ FET は、ダイオードの順方向電圧降下がなく、ハイサイド電源の過充電を回避でき、逆方向回復電荷はゼロです。

LMG2640 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能には、FET ターンオン インターロック、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱シャットダウンが含まれます。

LMG2640 は、スイッチ モード電源アプリケーション用 650V GaN パワー FET ハーフブリッジです。LMG2640 は、ハーフブリッジ パワー FET、ゲート ドライバ、ブートストラップ ダイオード、ハイサイド ゲート ドライブ レベル シフタを 9mm x 7mm の QFN パッケージに統合することで、設計の簡素化、部品点数の低減、基板面積の低減を実現しています。

ローサイド電流検出エミュレーションにより、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

ハイサイド ゲート ドライブ信号レベル シフタにより、外付けソリューションに見られるノイズとバースト モード電力消費の問題を解消できます。スマート スイッチ付き GaN ブートストラップ FET は、ダイオードの順方向電圧降下がなく、ハイサイド電源の過充電を回避でき、逆方向回復電荷はゼロです。

LMG2640 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能には、FET ターンオン インターロック、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱シャットダウンが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG2640 650V GaN を内蔵したハーフブリッジ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 8月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドーター・カード

LMG2640EVM-090 — LMG2640 ドーターカード

LMG2640ドーター カードの評価基板 (EVM) は、各種ハーフブリッジ トポロジに搭載した TI の統合型 GaN デバイスを迅速かつ容易に評価するプラットフォームを実現できる設計を採用しています。この基板は、ボード底面のエッジにある 6 本の電源ピンと 10 本のデジタル ピンを使用して、より大規模なシステムに接続できる設計を採用しています。電源ピンは、高電圧 DC バス、スイッチ ノード、電源グランドで構成されるメイン スイッチング ループを形成します。デジタル ピンは、PWM ゲート入力を使用して LMG2640 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LMGXX-GAN-LLC-CALC GaN LLC resonant converter device loss calculator

Device Loss Calculator can be used to evaluate different devices for different topologies of the LLC Resonant Converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRG) 40 Ultra Librarian