LMH1297EVM

LMH1297 12G 双方向 I/O の評価基板

概要

LMH1297EVM は、リクロッカを内蔵した 12G UHD-SDI 双方向 I/O である TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMH1297 の高速性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。このキットを使用すると、LMH1297 がサポートしているケーブル到達範囲と出力シグナル インテグリティを迅速に評価できます。I/O 信号や SDI_OUT 信号を流すための 75-Ω ポートで、高性能エッジ マウント BNC コネクタを使用します。100-Ω の差動入出力ポートは、エッジ実装型の SMA コネクタに接続されているため、性能評価の目的で、ラボ機器やユーザー システムに簡単に接続できます。

特長
  • リクロッカを内蔵した、ユーザー設定可能な適応型ケーブル イコライザまたはケーブル ドライバ
  • ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
  • 内蔵リクロッカは、SMPTE ビデオ レートを 11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps、または Divide-by-1.001 サブレートと 270Mbps にロック
  • SPI または SMBus インターフェイス経由でプログラム可能
  • 単一電源電圧動作:VDD = 2.5V ± 5%
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
LMH0397 リクロッカ内蔵、3G SDI 対応、双方向 I/O LMH1208 12G UHD-SDI、デュアル ケーブル ドライバ LMH1228 リクロッカ内蔵、12G UHD-SDI、デュアル ケーブル ドライバ LMH1297 リクロッカ内蔵、12G UHD-SDI 双方向 I/O
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

IBIS-AMI のシミュレーション モデル、プログラミング ガイド、PCB レイアウトが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

LMH1297EVM — LMH1297 12G 双方向 I/O の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

LMH1297EVM LMH1297 12G 双方向 I/O の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH1297EVM User's Guide (Rev. A) 2019/08/07
証明書 LMH1297EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02