ホーム インターフェイス シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC

LMH1228

アクティブ

リクロッカ内蔵、12G UHD-SDI、デュアル ケーブル ドライバ

製品詳細

Function Cable driver, Cable driver with reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 315 Data rate (max) (Mbps) 11880 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Cable driver, Cable driver with reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 315 Data rate (max) (Mbps) 11880 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
  • DVB-ASI および AES10 (MADI) と互換
  • 内蔵リクロッカにより、SMPTE レートを 11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps、または Divide-by-1.001 サブレートおよび 270Mbps にロック
  • アイ開口部モニタ(EOM)内蔵
  • デュアル差動出力ケーブル・ドライバ
  • オンチップの 75Ω ターミネーションおよび復帰損失補償ネットワーク
  • 適応型 PCB 入力イコライザ
  • リクロックされた 100Ω ループバック出力
  • 75Ω 出力での自動スルー・レート制御
  • 75Ω 出力での自動プリエンファシスおよび出力振幅
  • 100Ω 出力でのディエンファシスおよび出力振幅をプログラム可能
  • 75Ω および 100Ω 出力での極性反転
  • 入力信号が存在しない場合の自動パワー・セーブ
    • 消費電力: 25mW (標準値)
  • ENABLEピンによるパワー・ダウン制御
  • 単一の2.5V電源
    • 消費電力:305mW (標準値)
  • ピン、SPI、SMBus インターフェイスによりプログラム可能
  • –40℃~+85℃の動作温度範囲
  • 5mm × 5mm、32 ピンの WQFN パッケージ
  • ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
  • DVB-ASI および AES10 (MADI) と互換
  • 内蔵リクロッカにより、SMPTE レートを 11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps、または Divide-by-1.001 サブレートおよび 270Mbps にロック
  • アイ開口部モニタ(EOM)内蔵
  • デュアル差動出力ケーブル・ドライバ
  • オンチップの 75Ω ターミネーションおよび復帰損失補償ネットワーク
  • 適応型 PCB 入力イコライザ
  • リクロックされた 100Ω ループバック出力
  • 75Ω 出力での自動スルー・レート制御
  • 75Ω 出力での自動プリエンファシスおよび出力振幅
  • 100Ω 出力でのディエンファシスおよび出力振幅をプログラム可能
  • 75Ω および 100Ω 出力での極性反転
  • 入力信号が存在しない場合の自動パワー・セーブ
    • 消費電力: 25mW (標準値)
  • ENABLEピンによるパワー・ダウン制御
  • 単一の2.5V電源
    • 消費電力:305mW (標準値)
  • ピン、SPI、SMBus インターフェイスによりプログラム可能
  • –40℃~+85℃の動作温度範囲
  • 5mm × 5mm、32 ピンの WQFN パッケージ

LMH1228デバイスは、低消費電力の12G UHD-SDIデュアル出力ケーブル・ドライバで、リクロッカが内蔵されています。最大11.88GbpsのSMPTEビデオをサポートし、4K/8Kアプリケーション用のUHDビデオに対応します。広範囲のクロック・アンド・データ回復(CDR)回路により、オンチップのリクロッカは11.88GbpsまでのすべてのSMPTEビデオ・レートを自動的に検出し、ロックします。ホスト側には追加のリクロックされた100Ωドライバ出力があり、監視や信号の分配目的に使用できます。

オンチップのリクロッカは高周波数のジッタを減衰させ、クリーンで低ジッタのクロックを使用して、データを完全に再生成します。リクロッカにはループ・フィルタが組み込まれており、入力基準クロックを必要としません。また、LMH1228には内部的なアイ開口部モニタ、およびCDRロック表示、入力信号検出、ハードウェア割り込み用のプログラム可能なピンがあり、システムの診断やボードの起動をサポートします。

LMH1228は単一の2.5V電源で動作します。このデバイスは、占有面積の小さい5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージで供給されます。LMH1228は、LMH1208 (12Gデュアル・ケーブル・ドライバ)とピン互換です。

LMH1228デバイスは、低消費電力の12G UHD-SDIデュアル出力ケーブル・ドライバで、リクロッカが内蔵されています。最大11.88GbpsのSMPTEビデオをサポートし、4K/8Kアプリケーション用のUHDビデオに対応します。広範囲のクロック・アンド・データ回復(CDR)回路により、オンチップのリクロッカは11.88GbpsまでのすべてのSMPTEビデオ・レートを自動的に検出し、ロックします。ホスト側には追加のリクロックされた100Ωドライバ出力があり、監視や信号の分配目的に使用できます。

オンチップのリクロッカは高周波数のジッタを減衰させ、クリーンで低ジッタのクロックを使用して、データを完全に再生成します。リクロッカにはループ・フィルタが組み込まれており、入力基準クロックを必要としません。また、LMH1228には内部的なアイ開口部モニタ、およびCDRロック表示、入力信号検出、ハードウェア割り込み用のプログラム可能なピンがあり、システムの診断やボードの起動をサポートします。

LMH1228は単一の2.5V電源で動作します。このデバイスは、占有面積の小さい5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージで供給されます。LMH1228は、LMH1208 (12Gデュアル・ケーブル・ドライバ)とピン互換です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

LMH1228 プログラミング ガイドと IBIS-AMI モデルが入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH1228 リクロッカ内蔵の12G UHD-SDIデュアル出力ケーブル・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 11日
アプリケーション・ノート LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines 2020年 2月 19日
アプリケーション・ノート Simplifying 4K SDI Video Design with a Bidrectional I/O 2017年 10月 31日
技術記事 Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design PDF | HTML 2017年 9月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH1297EVM — LMH1297 12G 双方向 I/O の評価基板

LMH1297EVM は、リクロッカを内蔵した 12G UHD-SDI 双方向 I/O である TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMH1297 の高速性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。このキットを使用すると、LMH1297 がサポートしているケーブル到達範囲と出力シグナル インテグリティを迅速に評価できます。  I/O 信号や SDI_OUT 信号を流すための 75Ω ポートで、高性能エッジ マウント BNC コネクタを使用します。 100Ω の差動入出力ポートは、エッジ実装型の SMA (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ