ホーム インターフェイス シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC

LMH1208

アクティブ

12G UHD-SDI、デュアル ケーブル ドライバ

製品詳細

Function Cable driver Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 255 Data rate (max) (Mbps) 11880 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Cable driver Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 255 Data rate (max) (Mbps) 11880 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
  • DVB-ASIおよびAES10 (MADI)と互換
  • デュアル差動出力ケーブル・ドライバ
  • オンチップの75Ωターミネーションおよび復帰損失補償ネットワーク
  • ホスト側の平衡化された100Ωループバック出力
  • 75Ω出力のスルー・レートをプログラム可能
  • 75Ω出力でのプリエンファシスおよび出力振幅をプログラム可能
  • 100Ω出力でのディエンファシスおよび出力振幅をプログラム可能
  • 75Ωおよび100Ω出力での極性反転
  • 入力信号が存在しない場合の自動パワー・セーブ
    • 消費電力: 25mW (標準値)
  • ENABLEピンによるパワー・ダウン制御
  • 2.5V単一電源
    • 消費電力: 200mW (標準値)
  • ピン、SPI、SMBusインターフェイスによりプログラム可能
  • -40℃~+85℃の動作温度範囲
  • 5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージ
  • ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
  • DVB-ASIおよびAES10 (MADI)と互換
  • デュアル差動出力ケーブル・ドライバ
  • オンチップの75Ωターミネーションおよび復帰損失補償ネットワーク
  • ホスト側の平衡化された100Ωループバック出力
  • 75Ω出力のスルー・レートをプログラム可能
  • 75Ω出力でのプリエンファシスおよび出力振幅をプログラム可能
  • 100Ω出力でのディエンファシスおよび出力振幅をプログラム可能
  • 75Ωおよび100Ω出力での極性反転
  • 入力信号が存在しない場合の自動パワー・セーブ
    • 消費電力: 25mW (標準値)
  • ENABLEピンによるパワー・ダウン制御
  • 2.5V単一電源
    • 消費電力: 200mW (標準値)
  • ピン、SPI、SMBusインターフェイスによりプログラム可能
  • -40℃~+85℃の動作温度範囲
  • 5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージ

LMH1208デバイスは、12G UHD-SDI低消費電力、デュアル出力ケーブル・ドライバです。最大11.88GbpsのSMPTEビデオ・レートをサポートし、4K/8Kアプリケーション用のUHDビデオに対応します。ホスト側には追加の平衡化された100Ωドライバ出力があり、監視や信号の分配目的に使用できます。

プログラム可能なPCB入力イコライザは、高周波の昇圧を行い、PCB基板の配線により発生する符号間干渉(ISI)を低減します。両方のケーブル・ドライバ出力には、75Ωターミネーションと、復帰損失ネットワークが搭載されており、システム全体の設計を厳格なSMPTE復帰損失要件に合致させるために役立ちます。

入力信号検出により、ケーブル・ドライバの入力に有効な信号が存在することを判定できます。このセンシング機能を使用して、システム・フォルトをユーザーに通知したり、パワー・セーブ・モードを有効にしてケーブル・ドライバの消費電力を減らしたりできます。LMH1208は、11.88Gbpsまでのデータ・レートに合わせてスルー・レートを選択可能です。出力のスルー・レートと振幅は、ピン、SPI、SMBusにより制御可能です。

LMH1208は単一の2.5V電源で動作します。このデバイスは、占有面積の小さい5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージで供給されます。LMH1208は、LMH1228(リクロッカを統合した12Gのデュアル・ケーブル・ドライバ)とピン互換です。

LMH1208デバイスは、12G UHD-SDI低消費電力、デュアル出力ケーブル・ドライバです。最大11.88GbpsのSMPTEビデオ・レートをサポートし、4K/8Kアプリケーション用のUHDビデオに対応します。ホスト側には追加の平衡化された100Ωドライバ出力があり、監視や信号の分配目的に使用できます。

プログラム可能なPCB入力イコライザは、高周波の昇圧を行い、PCB基板の配線により発生する符号間干渉(ISI)を低減します。両方のケーブル・ドライバ出力には、75Ωターミネーションと、復帰損失ネットワークが搭載されており、システム全体の設計を厳格なSMPTE復帰損失要件に合致させるために役立ちます。

入力信号検出により、ケーブル・ドライバの入力に有効な信号が存在することを判定できます。このセンシング機能を使用して、システム・フォルトをユーザーに通知したり、パワー・セーブ・モードを有効にしてケーブル・ドライバの消費電力を減らしたりできます。LMH1208は、11.88Gbpsまでのデータ・レートに合わせてスルー・レートを選択可能です。出力のスルー・レートと振幅は、ピン、SPI、SMBusにより制御可能です。

LMH1208は単一の2.5V電源で動作します。このデバイスは、占有面積の小さい5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージで供給されます。LMH1208は、LMH1228(リクロッカを統合した12Gのデュアル・ケーブル・ドライバ)とピン互換です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

LMH1208 プログラミング ガイドと IBIS-AMI モデルが入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH1208 12G UHD-SDI対応のデュアル出力ケーブル・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2018年 4月 4日
アプリケーション・ノート LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines 2020年 2月 19日
アプリケーション・ノート LMH12xx MADI Compatibility Application Note PDF | HTML 2018年 8月 30日
アプリケーション・ノート Simplifying 4K SDI Video Design with a Bidrectional I/O 2017年 10月 31日
技術記事 Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design PDF | HTML 2017年 9月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH1297EVM — LMH1297 12G 双方向 I/O の評価基板

LMH1297EVM は、リクロッカを内蔵した 12G UHD-SDI 双方向 I/O である TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMH1297 の高速性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。このキットを使用すると、LMH1297 がサポートしているケーブル到達範囲と出力シグナル インテグリティを迅速に評価できます。  I/O 信号や SDI_OUT 信号を流すための 75Ω ポートで、高性能エッジ マウント BNC コネクタを使用します。 100Ω の差動入出力ポートは、エッジ実装型の SMA (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ