LMH0397
- リクロッカを内蔵した、ユーザー設定可能な適応型ケーブル・イコライザまたはケーブル・ドライバ
- ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
- DVB-ASI および AES10 (MADI) と互換
- 内蔵リクロッカにより、SMPTE レートを 2.97Gbps、1.485Gbps、または Divide-by-1.001 サブレートおよび 270Mbps にロック
- オンチップの 75Ω 終端および復帰損失補償ネットワーク
- EQ (イコライザ) モード
- リクロッカ内蔵の適応型ケーブル・イコライザ
- ディエンファシス付きの 100Ω 出力ドライバ
- リクロックされた 75Ω ループスルー出力
- EQ モードのケーブル距離
(Belden 1694A、SDI_OUT 無効)- 2.97Gbpsで200m
- 1.485Gbpsで300m
- 270Mbpsで600m
- CD (ケーブル・ドライバ) モード
- リクロッカ内蔵のデュアル差動出力ケーブル・ドライバ
- 適応型 PCB 入力イコライザ
- リクロックされた 100Ω ループバック出力
- 75Ω 出力での自動プリエンファシスおよびスルー・レート制御
- 75Ω および 100Ω 出力での極性反転
- 入力信号が存在しない場合の自動パワー・セーブ
- 消費電力:25mW (標準値)
- ENABLE ピンによるパワー・ダウン制御
- 単一の 2.5V電源
- EQ モードの消費電力:275mW (標準値)
- CD モードの消費電力:290mW (標準値)
- ピン、SPI、SMBus インターフェイスによりプログラム可能
- -40℃~+85℃ の動作温度範囲
- 5mm × 5mm、32 ピンの WQFN パッケージ
- LMH1297 とピン互換で、12G-SDI へ簡単にアップグレード可能
LMH0397は3G-SDI 75Ω双方向I/Oで、リクロッカが内蔵されています。このデバイスは、適合型ケーブル・イコライザとして入力モードに、またはデュアル・ケーブル・ドライバとして出力モードに構成可能で、システム設計者は単一のBNCを入力または出力ポートとして柔軟に使用できるため、HD-SDIビデオ・ハードウェアの設計が簡単になります。内蔵のリクロッカは、両方のモードで、最大2.97GbpsまでのサポートされているすべてのSMPTEデータ・レートへ自動的にロックします。双方向I/Oには、オンチップの75Ω終端および復帰損失補償ネットワークがあり、SMPTEの厳格な復帰損失の要件を満たします。
追加の75Ωドライバ出力により、LMH0397は各種のシステム機能をサポートできます。EQ (イコライザ)モードでは、この2番目の75Ωドライバをループスルー出力として使用できます。CD (ケーブル・ドライバ)モードでは、この75Ωドライバを2番目のファンアウト・ケーブル・ドライバとして使用できます。ホスト側の100Ωドライバは、CDモードでループバック出力として、監視用にも使用できます。
オンチップのリクロッカは高周波数のジッタを減衰させ、クリーンで低ジッタのクロックを使用して、データを完全に再生成します。リクロッカにはループ・フィルタが組み込まれており、入力基準クロックを必要としません。また、LMH0397には内部的なアイ開口部モニタ、およびCDRロック表示、入力搬送波検出、ハードウェア割り込み用のプログラム可能なピンがあり、システムの診断やボードの起動をサポートします。
LMH0397は単一の2.5V電源で動作します。このデバイスは、小型の5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージで供給されます。また、LMH0397はLMH1297ともピン互換です。

詳細リクエスト
LMH0397 プログラミング ガイドと IBIS-AMI モデルが入手可能です。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH0397 リクロッカ内蔵の3G-SDI双方向I/O データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 3月 25日 |
アプリケーション・ノート | LMH12xx MADI Compatibility Application Note | PDF | HTML | 2018年 8月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Simplifying 4K SDI Video Design with a Bidrectional I/O | 2017年 10月 31日 | ||||
技術記事 | Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design | PDF | HTML | 2017年 9月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH1297EVM — LMH1297 12G 双方向 I/O の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。