LMK1D1208EVM
LMK1D1208 低ジッタ、2:8、LVDS ファンアウト バッファの評価基板
LMK1D1208EVM
概要
LMK1D1208 は、2 個の差動入力と 8 個の LVDS 出力を採用した、高性能で付加ジッタの小さい LVDS クロック バッファです。この評価基板 (EVM) は、LMK1D1208 の電気的性能を実証する設計を採用しています。また、この EVM を使用して、LMK1Dxxxx ファミリに属する他の 28 ピン デバイスを評価することもできます。LMK1D1208EVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御済み 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。
特長
- 位相ノイズとジッタが小さい LVDS クロックを少なくとも 4 系統のファンアウトで供給する、使いやすい評価ボード
- ジャンパ使用で構成できる複数の制御ピン
- 3.3V/2.5V/1.8V の単一電源電圧で動作するボード
クロック バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
LMK1D1208EVM — LMK1D1208 低ジッタ、2:8、LVDS ファンアウト・バッファの評価基板
LMK1D1208EVM — LMK1D1208 低ジッタ、2:8、LVDS ファンアウト・バッファの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK1D1208 Low-Additive Jitter, Eight LVDS Outputs Clock Buffer Evaluation Board | PDF | HTML | 2021/08/04 | ||
| データシート | LMK1D120x Low Additive Jitter LVDS Buffer データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2026/02/27 | |||
| 証明書 | LMK1D1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2021/08/10 |