LMK1D1204

アクティブ

4 チャネル出力、LVDS 1.8V バッファ

製品詳細

Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 50 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LVDS Input type HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 50 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LVDS Input type HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 2 入力、4 出力 (2:4) または 8出力 (2:8) の高性能 LVDS クロック バッファ ファミリ
  • 変調周波数 (最大 2GHz)
  • 電源電圧:1.71V ~ 3.465V
  • 小さい付加ジッタ:156.25MHz 時、12kHz ~ 20MHz の範囲で最大 60fs RMS 未満
    • 非常に小さい位相ノイズ フロア:–164dBc/Hz (標準値)

  • 非常に小さい伝搬遅延:最大 575ps 未満

  • 出力スキュー:最大 20ps

  • ユニバーサル入力は LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL、CML の信号レベルを受け入れ可能
  • LVDS リファレンス電圧 VAC_REF は、容量性結合入力に使用可能
  • 産業用温度範囲:-40℃ ~ 105℃
  • パッケージ:
    • LMK1D1204:3mm × 3mm の 16 ピン VQFN (RGT)

    • LMK1D1208:5mm × 5mm の 28 ピン VQFN (RHD)

  • 2 入力、4 出力 (2:4) または 8出力 (2:8) の高性能 LVDS クロック バッファ ファミリ
  • 変調周波数 (最大 2GHz)
  • 電源電圧:1.71V ~ 3.465V
  • 小さい付加ジッタ:156.25MHz 時、12kHz ~ 20MHz の範囲で最大 60fs RMS 未満
    • 非常に小さい位相ノイズ フロア:–164dBc/Hz (標準値)

  • 非常に小さい伝搬遅延:最大 575ps 未満

  • 出力スキュー:最大 20ps

  • ユニバーサル入力は LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL、CML の信号レベルを受け入れ可能
  • LVDS リファレンス電圧 VAC_REF は、容量性結合入力に使用可能
  • 産業用温度範囲:-40℃ ~ 105℃
  • パッケージ:
    • LMK1D1204:3mm × 3mm の 16 ピン VQFN (RGT)

    • LMK1D1208:5mm × 5mm の 28 ピン VQFN (RHD)

LMK1D120x クロック バッファは、2 つの選択可能クロック入力 (IN0 および IN1) のいずれか 1 つを 4 ペアまたは 8 ペアの差動 LVDS クロック出力 (OUT0 ~ OUT7) に分配します。このとき、クロック分配のスキューを最小限に抑えます。LMK1D12xx ファミリは、入力マルチプレクサに 2 つのクロック源を接続できます。入力は LVDS、LVPECL、HCSL、CML、LVCMOS のいずれかに対応可能です。

LMK1D12xx は、50Ω の伝送経路の駆動に特化して設計されています。シングルエンド モードで入力を駆動する場合には、図 8-6 に示す適切なバイアス電圧を未使用の負入力ピンに印加する必要があります。

IN_SEL ピンは、どの入力を出力に転送するかを選択します。このピンがオープンのままの場合、出力はディスエーブルになります (ロジック "LOW")。このデバイスは、フェイルセーフ機能をサポートしています。さらに、このデバイスは入力ヒステリシスを備えており、入力信号が存在しないときに出力がランダムに発振することを防止します。

このデバイスは、1.8V、2.5V、または 3.3V の電源電圧環境で動作し、-40℃ ~ 105℃ (周囲温度) で仕様が規定されています。LMK1D12xx のパッケージ バリアントを以下の表に示します。

LMK1D120x クロック バッファは、2 つの選択可能クロック入力 (IN0 および IN1) のいずれか 1 つを 4 ペアまたは 8 ペアの差動 LVDS クロック出力 (OUT0 ~ OUT7) に分配します。このとき、クロック分配のスキューを最小限に抑えます。LMK1D12xx ファミリは、入力マルチプレクサに 2 つのクロック源を接続できます。入力は LVDS、LVPECL、HCSL、CML、LVCMOS のいずれかに対応可能です。

LMK1D12xx は、50Ω の伝送経路の駆動に特化して設計されています。シングルエンド モードで入力を駆動する場合には、図 8-6 に示す適切なバイアス電圧を未使用の負入力ピンに印加する必要があります。

IN_SEL ピンは、どの入力を出力に転送するかを選択します。このピンがオープンのままの場合、出力はディスエーブルになります (ロジック "LOW")。このデバイスは、フェイルセーフ機能をサポートしています。さらに、このデバイスは入力ヒステリシスを備えており、入力信号が存在しないときに出力がランダムに発振することを防止します。

このデバイスは、1.8V、2.5V、または 3.3V の電源電圧環境で動作し、-40℃ ~ 105℃ (周囲温度) で仕様が規定されています。LMK1D12xx のパッケージ バリアントを以下の表に示します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMK1D1208 アクティブ 8 チャネル出力、LVDS、1.8V、2.5V、3.3V バッファ 8 outputs vs. 4 outputs
比較対象デバイスと類似の機能
LMK1D1204P アクティブ ピンによる制御機能搭載、4 チャネル出力、LVDS、1.8V、2.5V、3.3V バッファ Same performance with individual output enable/disable through pin control

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK1D120x 低付加ジッタ LVDS バッファ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート Sine to Square Wave Conversion Using Clock Buffers PDF | HTML 2024年 9月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMK1D1208EVM — LMK1D1208 低ジッタ、2:8、LVDS ファンアウト バッファの評価基板

LMK1D1208 は、2 個の差動入力と 8 個の LVDS 出力を採用した、高性能で付加ジッタの小さい LVDS クロック バッファです。この評価基板 (EVM) は、LMK1D1208 の電気的性能を実証する設計を採用しています。また、この EVM を使用して、LMK1Dxxxx ファミリに属する他の 28 ピン デバイスを評価することもできます。LMK1D1208EVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御済み 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMK1DX IBIS Model (Rev. B)

SNAM251B.ZIP (67 KB) - IBIS Model
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian