LMT70EVM
LMT70 出力イネーブル搭載、高精度アナログ出力温度センサの評価基板
LMT70EVM
概要
LMT70EVM を使用すると、LMT70 温度センサの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は USB スティックのフォーム ファクタ パッケージを採用しており、オンボードの MSP430F5528 マイコンは USB ポートと LMT70 デバイスの両方とのインターフェイスを確立します。また、この評価基板 (EVM) にはミシン目の付いたスロットも付属しており、これらの穴を開けて、リモート温度測定用に MSP430 マイコンと LMT70 デバイスを分離することができます。
特長
- LMT70 アナログ温度センサの性能を評価
- ミシン目の付いたスロットにより、LMT70 デバイスを MSP430 マイコンから分離することが可能
- 評価基板は USB スティックのフォーム ファクタを採用
- 使いやすい GUI
詳細はこちら
- LMT70EVM 評価ボードのご注文
- ソフトウェアのダウンロード
- TMP708EVM ユーザー ガイドを読みます
- その他の質問については、E2E フォーラムをご覧ください
購入と開発の開始
評価ボード
LMT70EVM — LMT70 出力イネーブル搭載、高精度アナログ出力温度センサの評価基板
LMT70EVM — LMT70 出力イネーブル搭載、高精度アナログ出力温度センサの評価基板
サポート・ソフトウェア
SNIC010 — LMT70EVM Installer v1.4.0.0
サポート対象の製品とハードウェア
SNIC010 — LMT70EVM Installer v1.4.0.0
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snic010 or www.ti.com/lit/xx/snic010b/snic010b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNIC010. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMT70EVM User’s Guide (Rev. B) | 2015/08/15 | |||
| 証明書 | LMT70EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) | 2018/10/23 | ||||
| 技術記事 | Tips and tricks for human body temperature measurement with analog temperature sen | PDF | HTML | 2015/09/08 |