LP87561Q1EVM
統合スイッチ付き4相16-A降圧コンバータの評価基板
LP87561Q1EVM
概要
LP87561Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP87561-Q1 を提示します。
LP87561-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、1 個の 4 相降圧コンバータとして構成されている、4 個の降圧 DC/DC コンバータ コアを内蔵しています。LP87561-Q1 には、最大で 16A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション サイズと効率の組み合わせも優れています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。
この評価基板は LP87561 または LP87521 ファミリのいずれかの構成に合わせてプログラムする (書き込む) ことができます。
特長
- ソフトウェア コントローラ
- USB から I²C への変換インターフェイスは、I²C バス上で 3.4MHz のクロック レートをサポート
- 多機能 GUI:出力電流の測定機能とステータス インジケータ
- コンソール アプリケーションによるスクリプト実行が可能です。アプリケーションが、ユーザー指定スクリプトを実行することもできます。
- すべての I/O に対応する、利便性の高い複数のテスト ポイント
- Aオス型からMini Bオス型への接続用USB 2.0ケーブル
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
LP87561Q1EVM — 複数のスイッチを搭載した 4 相 16A 降圧コンバータの評価モジュール
LP87561Q1EVM — 複数のスイッチを搭載した 4 相 16A 降圧コンバータの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNVC202 — LP8756 Evaluation Software
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SNVC202 — LP8756 Evaluation Software
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc202 or www.ti.com/lit/xx/snvc202d/snvc202d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC202. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | The LP8756xQ1EVM (SV601325) Evaluation Module (Rev. B) | 2018/08/13 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LP8756x-Q1EVM (BMC031) Evaluation Module | 2018/08/09 | |||
| 証明書 | LP87561Q1EVM EU Declaration of Conformity | 2020/02/26 | ||||
| 証明書 | LP87561Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |