LP87644Q1EVM

LP87644-Q1 4 出力の降圧コンバータの評価基板

LP87644Q1EVM

ご注文はこちら

概要

LP87644Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。搭載されているデバイスは LP876441E4RQKRQ1 で、4 つの異なる出力電圧レールに対して 1+1+1+1 位相で構成されています。このボードは、マルチ PMIC 動作テスト用のスタッキングに対応しています。

特長
  • 3.0V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 位相ごとに 5.0A の出力負荷電流、総出力負荷電流は最大 20A
  • USB-C ケーブル経由で GUI を使用して PMIC と通信するオンボード MSP432
  • ボードは他の LP8764-Q1 位相構成をサポートするように変更可能
  • ボードはマルチ PMIC 動作テストをサポートするためのスタッキングに対応

  • USB-C オス A から USB-C オスへの接続ケーブル

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TS3A5018 3.3V, 2:1 (SPDT), 4-channel, analog switch TS3A5223 3.3V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.45Ω Ron, 1.0V compatible logic

 

コンパレータ
LM2901AV 高精度クワッド差動コンパレータ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
LP8762-Q1 車載、ASIL D までの規格に対応、4 個の 3A/12A マルチフェーズ降圧コンバータ搭載、各種 SoC 向け PMIC (パワー マネージメント IC) LP8764-Q1 車載 SoC 向け、4 個の 5A/20A マルチフェーズ降圧コンバータ PMIC

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV710-Q1 車載、イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、デュアルチャネル、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

汎用マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)

 

電圧レベル シフタ
SN74GTL2003 8 ビット、双方向、低電圧トランスレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 4 出力の降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP87644Q1EVM LP87644-Q1 4 出力の降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP8764x-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/03
ユーザー・ガイド Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/06/27
証明書 LP87644Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。