TS3A5018
- 低いオン抵抗(10Ω)
- 低い電荷注入
- 非常に優れたオン抵抗マッチング
- 低い全高調波歪(THD)
- 1.8V~3.6Vの単電源で動作
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
- 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
- 荷電デバイス・モデルで1000V (C101)
TS3A5018デバイスはクワッド単極双投(SPDT)アナログ・スイッチで、1.8V~3.6Vで動作するよう設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、V+までの信号をどちらの方向にも転送できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TS3A5018 10Ω、クワッドSPDTアナログ・スイッチ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2018年 6月 15日 |
| * | エラッタ | Datasheet Errata for TS3A5018 Device Type | 2008年 8月 4日 | |||
| アプリケーション概要 | 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 7月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
| アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz ~ 81GHz 高性能車載 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) の評価基板
AWR1243 BoosterPack™ プラグイン モジュールは、AWR1243 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価基板です。
AWR1243BOOST は、MMWAVE-STUDIO 環境と DCA1000 リアルタイム データ キャプチャ アダプタを使用して、開発を開始するために必要な要素すべてを取り揃えています。
標準的な 20 ピン ブースタパック ヘッダーを搭載したこの評価基板は、さまざまなマイコン (MCU) LaunchPad 開発キットとの互換性があり、プロトタイプ製作を容易に実施できます。
AWR1443BOOST — AWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板
AWR1443 ブースタパック プラグイン モジュールは、AWR1443 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。
AWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー (...)
AWR2243BOOST — AWR2243 第 2 世代 76GHz〜81GHz 高性能 車載用 MMIC 評価基板
AWR2243 BoosterPack™プラグイン モジュールは、シングルチップAWR2243 mmWaveセンシング デバイス用の使いやすい評価基板です。
AWR2243BOOSTには、MMWAVE-STUDIO環境とDCA1000リアルタイム データ キャプチャ アダプタを使用して開発を開始するために必要なものがすべて含まれています。
標準の20-ピンBoosterPackプラグイン モジュール ヘッダーにより、この評価基板は幅広いMCU LaunchPad開発キットと互換性があり、容易なプロトタイピングが可能になります。
AWR2E44PEVM — AWR2E44P 評価基板
AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード
AWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、AWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 70GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。AWRL1432BOOST-BSD は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。また、AWRL1432BOOST-BSD は、車載アプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。
このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (...)
AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板
AWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするアンテナを搭載し、AWRL6432 をベースとする、使いやすい低消費電力の 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。
AWRL6432BOOST は、DCA1000EVM への直接接続をサポートしています。このブースタパックは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)
AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板
IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板
IWR1443 ブースタパック プラグイン モジュールは、IWR1443 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。
IWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー (...)
IWR6843LEVM — IWR6843 60GHz、シングルチップ ミリ波レーダー センサの評価基板
IWR6843L 評価基板 (EVM) は、FR4 ベースのアンテナを搭載した IWR6843 を想定した、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームです。IWR6843LEVM を使用して、IWR6843 と IWR6443 の両方を評価できます。この評価基板 (EVM) は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。
IWR6843LEVM は、MMWAVEICBOOST や DCA1000EVM の各開発キットとの直接接続をサポートしています。IWR6843LEVM には、オンチップの C67x デジタル信号プロセッサ (...)
IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板
IWRL1432BOOST-BSD は、高性能アンテナである ROGERS RO3003 をオンボード搭載し、IWRL1432 デバイスをベースとする、使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。また、IWRL1432BOOST-BSD は、このインターフェイスを必要とするアプリケーションに適した、12V で動作する TCAN4550 も搭載しています。
IWRL6432BOOST — シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板
IWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするオンボード アンテナを搭載し、IWRL6432 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。IWRL6432BOOST は、DCA1000EVM 開発キットへの直接接続をサポートしています。
このキットは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) (...)
LP87642Q1EVM — LP87642-Q1 4 フェーズ、1 出力、機能安全準拠、降圧コンバータの評価基板
LP87642Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボードのデバイスは LP876411E2RQRQ1 であり、1 つの大電流マルチフェーズ レール向けに 4 相の 2.2MHz 構成を採用しています。この EVM ボード (評価基板) は、マルチ PMIC 動作テスト向けのスタックに対応しています。
LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 4 出力の降圧コンバータの評価基板
MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム
MMWAVEICBOOST キャリア カードは、選択された 60GHz ミリ波評価基板の機能を拡張します。このボードを使用すると、先進的なソフトウェア開発機能に加え、TI の Code Composers と互換性のある各種デバッガを使用する場合に、トレースやシングル ステップ実行などの各種デバッグ機能を実現できます。Launchpad のオンボード インターフェイスを使用すると、TI の BoosterPack™ と互換性のある各種ハードウェアと組み合わせ、追加のセンサやワイヤレス コネクティビティに対応することができます。TI の LaunchPad エコシステム (...)
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
TIDEP-01001 — 車両乗員検出のリファレンス デザイン
追加情報
レーダーを使用して車内の乗員を検出するリファレンス ソフトウェアの処理チェーン。
TIDEP-01040 — 工業用途向けウェハー チップ スケール パッケージ 60GHz ミリ波センサ リファレンス デザイン
TIDEP-01011 — 77GHz ミリ波センサを使用した自動パーキング システムのリファレンス デザイン
TIDEP-01025 — ミリ波の診断とモニタリングのリファレンス デザイン
TIDEP-01021 — コーナー レーダー用リファレンス デザインのビームステアリング
また、このデザインを採用すると、3TX の同時動作を有効にする方法で、送信 (TX) のビーム フォーミングを実現することもできます。6 ビットの TX (...)
TIDEP-0104 — 77GHz ミリ波センサを使用した障害物検出のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
| UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。