MIKRO-3P-OPT-CLICK

MikroE Optical CLICK evaluation boards

MIKRO-3P-OPT-CLICK

購入

概要

MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized form-factor.

周辺光センサ
OPT3001 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS) OPT3005 ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS) OPT4048 高速、高精度の 3 刺激値 XYZ カラー センサ

 

近接センサ
OPT3101 ToF ベース長距離近接 / 距離センサ・アナログ・フロント・エンド (AFE)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

Third-party accessory

AMBIENT-2-CLICK — OPT3001 digital output ambient light sensor compact add-on board

Third-party accessory

AMBIENT-22-CLICK — OPT3005 single-chip lux meter compact add-on board

Third-party accessory

TFMINI-CLICK — OPT3101 based high accuracy ToF (Time of Flight) LiDAR sensor compact add-on board

Third-party accessory

COLOR-17-CLICK — OPT4048 high-speed precision tristimulus XYZ color sensor

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BEAGL-PLAY-SBC AM62x をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeaglePlay® シングルボード コンピュータ BW-3P-TFMINI-S TF Mini Series LiDAR module(Short-range distance sensor)
光学モジュール
BW-3P-TFMINI-PLUS Benewake TFmini Plus LiDAR モジュール (短距離センサ)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 MikroElektronika.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。