MikroElektronika

Design house TI Arm-based processors, MCUs, and accessories with IDE for software developers

MIKROE is a company, founded in 2001, that produces entire development tool chains for all major microcontroller architectures. Time-saving embedded tools, created on a daily basis. Through a commitment to excellent, reliable and fully equipped hardware and software products, MIKROE aims to help fellow engineers get the job done quickly.

MIKROE is the creator of the mikroBUS™ add-on board standard, selling over 1,000 unique Click board products direct from their website, through distribution partners, and on makerspace knowledge hubs.

デジタル温度センサ
TMP102 I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ TMP114 0.2℃ の精度、高さ 0.15mm、1.2V 対応の温度センサ TMP4718 アラートのスレッショルドはピンでプログラマブル、高精度リモート / ローカル温度センサ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS72 パワー グッドとイネーブル搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

光センサ
OPT3001 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS) OPT3005 ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS) OPT4048 高速、高精度の 3 刺激値 XYZ カラー センサ

 

周波数コンバータ
MPY634 広帯域幅、高精度アナログ マルチプライヤ

 

湿度センサ
HDC3021 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ

 

近接センサ
OPT3101 ToF ベース長距離近接 / 距離センサ アナログ フロント エンド (AFE)

 

高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC7821 12 ビット パラレル入力、乗算型 DAC
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Batajnički drum 23
  • 11186 Zemun
  • Belgrade, 201063
  • Serbia

参照情報

評価ボード

ASLKPRO — ASLKPRO ユニバーシティ・キット

ASLK PRO comes with three general-purpose operational amplifiers (TL082) and three wide-bandwidth precision analog multipliers (MPY634) from Texas Instruments. We have also included two 12-bit parallel-input multiplying digital-to-analog converters DAC7821, a wide-input non-synchronous buck-type (...)
評価ボード

MIKRO-3P-HDC-CLICK — ‌MikroElektronika mikroBUS 温度および湿度センサ用ラピッド プロトタイピング クリック ボード

The HDC-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that feature temperature and humidity sensors from Texas Instruments.

Each sensor selected has a specified resolution for humidity (typically %RH) and temperature readings from the sensor. The long-term stability and (...)

評価ボード

MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards

MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)

評価ボード

MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — I2C 搭載温度センサ用 MikroElektronika mikroBUS ラピッド プロトタイピング クリック ボード

The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。