OPT3005

アクティブ

ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS)

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPT3004 アクティブ 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS) Increased resolution of 10mLux without the increased IR rejection for video survellance applications

製品詳細

Rating Catalog Applications Enterprise Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Applications Enterprise Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-5X3 (DTS) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2
  • 高精度の光フィルタリングにより人間の目に合致:
    • 広い入射角にわたって、99.99% 以上 (4+ オーダー) の近赤外線 (NIR) 光を除去します
  • 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、レンジ間での優れたゲイン・マッチングを実現
  • 測定範囲:20m ルクス~167k ルクス
  • 自動ゲイン範囲設定により、 23 ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
  • 12 個のバイナリ重み付けフルスケール・レンジ設定: レンジ間のマッチング < 0.2% (標準値)
  • 小さい動作電流:1.8µA (標準値)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 5.5V 対応の I/O
  • 柔軟性の高い割り込みシステム
  • 小さいフォームファクタ:
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm の SOT-5X3 パッケージ
  • 高精度の光フィルタリングにより人間の目に合致:
    • 広い入射角にわたって、99.99% 以上 (4+ オーダー) の近赤外線 (NIR) 光を除去します
  • 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、レンジ間での優れたゲイン・マッチングを実現
  • 測定範囲:20m ルクス~167k ルクス
  • 自動ゲイン範囲設定により、 23 ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
  • 12 個のバイナリ重み付けフルスケール・レンジ設定: レンジ間のマッチング < 0.2% (標準値)
  • 小さい動作電流:1.8µA (標準値)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 5.5V 対応の I/O
  • 柔軟性の高い割り込みシステム
  • 小さいフォームファクタ:
    • 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm の SOT-5X3 パッケージ

OPT3005 は、可視光の照度を測定するセンサです。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致していると同時に、広い入射角にわたって 850nm および 940nm の赤外線を強力に除去します。

OPT3005 は、人間の目と同じように光の強度を測定するシングル・チップのルクス・メーターです。 OPT3005 デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力な IR 除去を備えており、光の発生源や 850nm もしくは 940nm のアクティブ照明からの迷光にも影響を受けることなく、人間の目と同じように光の強度を正確に測定できます。また、強力な IR 除去機能があるため、産業用デザインにおいて (特に 850nm あるいは 940nm のアクティブ NIR 照明の近くで) 暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。このようなシステムでは通常、カバー・ガラスから NIR の迷光が大量に発生するので、これが光センサの測定結果に影響を及ぼす場合があります。 OPT3005 が持つ高精度の光学フィルタリングでは、このような NIR の迷光に対する復元力を検証済みであり、人間の目で認識される周囲光を正確に測定できます。 OPT3005 は、光を基にしたエクスペリエンスを人間のために創出するシステム向けに設計されています。人間の目との一致度が低く IR 除去機能が劣る、フォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品に最適です。

内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択することなく、20m ルクスから 166k ルクスの測定に対応できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。

OPT3005 は、可視光の照度を測定するセンサです。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致していると同時に、広い入射角にわたって 850nm および 940nm の赤外線を強力に除去します。

OPT3005 は、人間の目と同じように光の強度を測定するシングル・チップのルクス・メーターです。 OPT3005 デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力な IR 除去を備えており、光の発生源や 850nm もしくは 940nm のアクティブ照明からの迷光にも影響を受けることなく、人間の目と同じように光の強度を正確に測定できます。また、強力な IR 除去機能があるため、産業用デザインにおいて (特に 850nm あるいは 940nm のアクティブ NIR 照明の近くで) 暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。このようなシステムでは通常、カバー・ガラスから NIR の迷光が大量に発生するので、これが光センサの測定結果に影響を及ぼす場合があります。 OPT3005 が持つ高精度の光学フィルタリングでは、このような NIR の迷光に対する復元力を検証済みであり、人間の目で認識される周囲光を正確に測定できます。 OPT3005 は、光を基にしたエクスペリエンスを人間のために創出するシステム向けに設計されています。人間の目との一致度が低く IR 除去機能が劣る、フォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品に最適です。

内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択することなく、20m ルクスから 166k ルクスの測定に対応できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPT3005 ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 5月 25日
技術記事 インテリジェント センサを活用して光の検出を拡大する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 7日
技術記事 智慧型感測器如何擴展我們的光源偵測能力 PDF | HTML 2025年 5月 7日
技術記事 지능형 센서가 빛의 감지를 확장하는 방법 PDF | HTML 2025年 5月 7日
アプリケーション概要 How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) PDF | HTML 2024年 1月 19日
証明書 OPT3005DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 12月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPT3005DTSEVM — OPT3005 DTS パッケージ封止、ビデオ監視カメラ向け周囲光センサの評価基板

OPT3005DTS 評価基板 (EVM) は、DTS パッケージに封止した OPT3005 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT3005 は、ビデオ監視カメラ向けの周囲光センサ (ALS) であり、さまざまな照明条件の下で、またさまざまなカバー素材の内部に設置して使用することができます。

OPT3005DTSEVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目は OPTMBEVM マザーボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards

MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)

購入先:MikroElektronika
開発キット

LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源

LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

OPTISIM — TI 光学センサをサポートする光学線トレース シミュレーション ツール

OptiSim は、Web ベースの光学線トレース シミュレーション ツールで、すべての TI 周囲光およびカラー センサをサポートしています。このシミュレータを使用すると、既存の光学機械設計をインポートし、角度応答や視野角などのセンサの主な性能指標を評価することができます。このツールは、複数の層、可変開口サイズ、カバーガラス、カスタマイズ可能な屈折インデックスを備えたライト パイプを持つ複雑な光学的スタックアップ構成をサポートしています。OptiSim (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-010254 — Sub-1-GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン

この産業用リファレンス デザインは、バッテリ駆動式の IWRL6432 60GHz ミリ波レーダーと、Sub-1GHz または Bluetooth® 5.2 ワイヤレス通信を組み合わせて使用する方法を提示します。このデザインはリチウム バッテリの電力供給で動作し、人数計測と追跡、モーション トラッキング (動作追跡) の各アプリケーションを使用して実証済みです。このデザインは、Sub-1GHz または Bluetooth を使用して結果をリモート ホスト宛に送信すると同時に、既存の各種 IWRL6432 ソフトウェアとの互換性も確保しています。このリファレンス デザインは、ワイヤレス (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DTS) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ