MMWCAS-RF-EVM

MMWCAS-RF-EVM

MMWCAS-RF-EVM

購入

概要

MMWCAS-RF 評価基板 (EVM) は、AWR1243 または AWR2243 デバイスの 4 つのデバイスのカスケード接続アレイを実装する場合に役立つ、TI のセンシング・ソリューションです。このカスケード接続レーダー構成で、単一のマスター・デバイスは 20GHz の局部発振器 (LO) 信号を 4 つのデバイスすべてに分配し、これら 4 つのデバイスが単一の RF トランシーバとして動作できるようにしています。この方法で、最大 12 個の送信 (TX) アンテナ素子と 16 個の受信 (RX) アンテナ素子をサポートできます。TX ビーム・フォーミング、ビーム・ストリーミング、および MIMO/SIMO (複数入力、複数出力 / 単一入力、複数出力) の各使用事例で、アンテナ素子の数が多くなるほど、単一デバイス・システムに比べて高い S/N 比 (SNR、信号対雑音比) と優れた角度分解能を実現できます。

標準のミリ波ツールやソフトウェアは MMWCAS-RF-EVM をサポートしており、MMWAVE-STUDIO やミリ波デバイス・ファームウェア・パッケージ (MMWAVE-DFP) がこれに該当します。

MMWCAS-RF-EVM は、ミリ波カスケード接続画像処理レーダー DSP 評価基板 (MMWCAS-DSP-EVM) (別売り) と組み合わせる必要があります。MMWCAS-DSP-EVM は、レーダー・データのキャプチャ機能と蓄積機能を実現します。

この基板を使用する新規設計の場合、AWR2243 のパーツ XA2243PBGABL のみを使用してください。

特長
  • 画像処理レーダー
  • いっそうの長距離に対応する TX ビーム・フォーミングとビーム・ステアリング
  • 角度分解能の優れた MIMO
クロック・バッファ
LMK00804B 低スキュー、1 ~ 4 マルチプレクス、差動 / LVCMOS 入力、LVCMOS / TTL 出力、ファンアウト・バッファ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
LP87524P-Q1 車載 AWR ミリ波 IC 向け、マルチフェーズ、4MHz、3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

 

車載ミリ波レーダー・センサ
AWR2243 車載、第 2 世代、76GHz ~ 81GHz、高性能用 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with data collection on cascaded AWR2243 devices for RF performance evaluation

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Design and develop with cascaded AWR2243 sensor integration with external host processor

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

MMWCAS-RF-EVM — mmWave カスケード・イメージング・レーダー RF 評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AWRx Cascaded Radar RF Evaluation Module (MMWCAS-RF-EVM) User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 2月 13日
データシート AWR2243 76GHz~81GHz シングルチップ FMCW トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 2月 5日
データシート AWR1243 シングルチップ 77 および 79GHz FMCW トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 16日
証明書 MMWCAS-RF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 11月 1日
技術記事 Imaging radar: one sensor to rule them all PDF | HTML 2019年 7月 9日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
MMWCAS-DSP-EVM ミリ波カスケード画像処理レーダー DSP の評価基板

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX TDAx ADAS SoC 向けプロセッサ SDK:Linux と TI-RTOS をサポート
ファームウェア
MMWAVE-DFP ミリ波デバイス・ファームウェア・パッケージ(DFP)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
MMWAVE-STUDIO mmWave studio

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP-01012 TIDEP-01012

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ