MSP-EM-DESIGN-CENTER

MSP430 マイコン向けエネルギー測定デザイン センター

MSP-EM-DESIGN-CENTER

ダウンロード

概要

エネルギー測定デザイン センターは、TI MSP430i20xxおよびMSP430F67xxフラッシュ ベース マイクロコントローラ(MCU)を使用したエネルギー測定システムを短期間で開発できるツールです。グラフィカル ユーザー インターフェイス(GUI)、ドキュメント、ソフトウェア ライブラリ、およびサンプルが含まれているため、スマート グリッドやビルディング オートメーションなどを含む、広範な電力監視およびエネルギー測定アプリケーションを簡単に開発でき、設計時間を短縮できます。デザイン センターを使用すると、コードを 1 行も入力せずに構成やキャリブレーションを実行し、結果を確認することができます。

5 分内で設計を設定できます:

  1. MCU、電圧センサ、電流センサを GUI ワークスペースにドラッグ アンド ドロップします。
  2. システム構成に基づいて、各センサと MCU を構成します。
  3. GUI はソース コードを生成する前にエラーをチェックします。
  4. コードを IDE にインポートし、MCU をプログラムします。
  5. GUI を使用してマイコンのキャリブレーションを容易に実行し、結果を確認することができます。
特長
  • サポートされている測定:
    • 電圧と電流
      • RMS
      • ピーク
    • 電力 / エネルギー
      • アクティブ
      • リアクティブ
      • 見やすい
    • 力率
    • 頻度
  • サポート対象の電流センサ:
    • シャント
    • オンボードの変流器 (CT)
    • ロゴスキー コイル (RC)
  • サポートされているシステム構成の推定 CPU 帯域幅 (ライブラリのみ) を表示します
  • Code Composer Studio™ と IAR Embedded Workbench© IDE 向けのソース コード プロジェクトを生成
  • USB HID 通信ブリッジを使用したターゲットとのリアルタイム通信により以下の機能を実現:
    • シングルポイント キャリブレーション
      • ゲイン
      • 段階
    • リアルタイムで結果が得られます
      • 分子
  • 以下の環境で動作:
    • Windows 7 以降のオペレーティング システムと Java バージョン 1.7 以降
    • Apple OS X 10.10.1 と Java バージョン 1.7 以降
    • Linux OS と Java バージョン 1.7 以降
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSP430-ENERGY-MEASUREMENT 24 ビット・デルタ・シグマ ADC 搭載 MSP430 マイコン向けエネルギー測定ライブラリ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
センシング マイコン
MSP430F6720A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6721A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6723A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6724A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6725A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6726A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6730A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6731A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6733A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6734A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6735A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6736 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6736A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6779 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6779A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430I2021 2 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2031 3 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2041 4 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE
ハードウェア開発
ドーター・カード
MSP-ISO MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ
評価ボード
EVM430-F6736 EVM430-F6736 - MSP430F6736 EVM、メーター用 EVM430-I2040S MSP430I240 サブ・メーター向け評価ボード
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
ダウンロードオプション

MSP430-ENERGY-MEASUREMENT 24 ビット・デルタ・シグマ ADC 搭載 MSP430 マイコン向けエネルギー測定ライブラリ

close
最新バージョン
バージョン: 1.40.00.03
リリース日: 2020/07/29

Windows Installer for Energy Measurement Design Center

SHA-256 チェックサム

macOS Installer for Energy Measurement Design Center

SHA-256 チェックサム

Linux Installer for Energy Measurement Design Center

SHA-256 チェックサム
製品
センシング マイコン
MSP430F6720A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6721A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6723A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6724A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6725A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6726A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6730A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6731A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6733A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6734A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6735A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6736 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6736A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6779 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6779A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430I2021 2 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2031 3 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2041 4 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE
ハードウェア開発
ドーター・カード
MSP-ISO MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ
評価ボード
EVM430-F6736 EVM430-F6736 - MSP430F6736 EVM、メーター用 EVM430-I2040S MSP430I240 サブ・メーター向け評価ボード
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

資料

Energy Measurement Design Center Technology Guide

Energy Measurement Design Center API Guide

リリース情報

The Energy Measurement Design Center is a rapid development tool that enables energy measurement using TI MSP430i20xx and MSP430F67xx Flash-based microcontrollers (MCUs). It includes a graphical user interface (GUI), documentation, software library and examples that can simplify development and accelerate designs for power monitoring and energy measurement in smart grid and building automation applications. Start by dragging and dropping a MCU, voltage sensors, and current sensors into the GUI workspace. Configure the MCU and each sensor according to your system configuration. The GUI will check for errors before generating the source code. Import the code into an IDE and program the MCU. The GUI will allow you to easily calibrate the device and view the results.

最新情報

  • Software
    • Fixed an issue where the MSP430i20xx OSR (sampling rate) did not change from the default value.
    • Removed duplicate hal_system_Init() call.
    • Re-initialized results after disabling interrupts and writing calibration factors to INFO memory.
    • Re-calibrated MSP430i20xx EMDC example projects and firmware images.
  • Technology Guide
    • Included a flowchart for the EMDC application code including foreground and background processes.
    • Added a Known Limitations section to the Introduction for more awareness.
    • Fixed the Result Parameter command values in the Commands from Target to EMDC section and sequence diagrams.
    • Added more details about the packet structure and checksum calculation in the Communication Protocol Spec section.
    • Included the default UART communication settings.
    • Updated the EMDC start-up image to fix a broken pixel in the platform bar.
    • Fixed some minor formatting issues.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Energy Measurement Technology Guide 2020/08/18

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
MSP-IQMATHLIB 固定小数点 Math ライブラリ、MSP 用 MSPDRIVERLIB MSP ドライバ・ライブラリ
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

ハードウェア開発

ドーター・カード
MSP-ISO MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
EVM430-F6736 EVM430-F6736 - MSP430F6736 EVM、メーター用 EVM430-I2040S MSP430I240 サブ・メーター向け評価ボード
ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-FET MSP MCU プログラマとデバッガ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ