EVM430-F6779

EVM430-F6779 - 3相電子電力計EVM

EVM430-F6779

購入

概要

This EVM430-F6779 is a three-phase electricity meter evaluation module based on the MSP430F6779 device. The E-meter has inputs for three voltages and three currents, as well as an additional connection to setup anti-tampering. It allows a customer to test the new MSP430F677x/F674x/F676x/F677x1/F674x1/F676x1 series and see the accuracy result, wide dynamic range achieved, and ease of calibration. The easy-to-use Energy Library provides metrology software for fast startup with this EVM. The software is also programmable for any user’s needs.

特長
  • Run real-time electricity metering applications
  • Metrology software provided
  • Connects to any test system or AC voltage
  • Capacitive and isolated power supplies present
  • Easy viewing of results and calibration via RS-232
  • 160 segment LCD display
  • RF connectors for AMR/AMI support
  • 32kHz RTC support (header available for RTC calibration)
  • Headers for powering MSP430 or RTC-only via auxiliary power sources

3-phase electricity meter EVM with integrated MSP430F6779 device

MSP430 マイコン
MSP430F6745 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67451 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67451A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6745A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6746 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67461 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67461A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6746A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6747 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67471 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6747A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6748 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67481 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67481A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6748A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6749 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67491 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67491A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6749A 4 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67621 3 個のデルタ・シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC MSP430F67641 3 個のデルタ・シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC MSP430F6765 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67651 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67651A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6765A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6766 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67661 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67661A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6766A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6767 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67671 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67671A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6767A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6768 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67681 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67681A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6768A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6769 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67691 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67691A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6769A 6 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6775 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67751 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67751A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6775A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、128KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6776 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67761 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67761A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6776A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6777 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67771 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67771A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6777A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、256KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6778 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67781 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67781A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6778A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、16KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6779 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6779A 7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Getting started with embedded metering applications using MSP430F677xA MCUs

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Design and develop embedded metering applications using MSP430F677xA MCUs

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

EVM430-F6779 — EVM430-F6779 - 3相電子電力計EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 EVM430-F6779 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ホワイト・ペーパー Data concentrators: The core of energy and data management (Rev. A) 2018年 2月 21日
アプリケーション・ノート Implementation of a Three-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F677x(A) (Rev. G) 2015年 8月 5日
ホワイト・ペーパー Smart Grid Microcontroller Development Tools 2013年 10月 16日
ホワイト・ペーパー MSP430F6779 poly-phase energy meter IC system on chip 2013年 1月 16日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-TS430PEU128 MSP430F677xIPEU & MSP430F677x1IPEU 128ピン ターゲット・ボード

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSP-EM-DESIGN-CENTER MSP430 マイコン向けエネルギー測定デザイン センター
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ