MSP-ISO

MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ

概要

MSP–ISO 絶縁ボードは、MSP430 LaunchPad 開発者向けに、デバッグ回路とターゲット回路の間にガルバニック絶縁を提供する、使いやすいプラグイン モジュールです。これは、デバッグ回路が MSP430 マイコンによるアナログ信号測定の品質に悪影響を及ぼす可能性がある場合に重要です。

テキサス・インスツルメンツの MSP430 LaunchPad™ 開発キットの設計では、eZVFET デバッグプローブと MCU ターゲット部の間に、電源やデータを含むすべての信号に対して絶縁境界が設けられています。LaunchPad に付属しているシンプルなジャンパを使用して、この絶縁を実現しました。一方、MSP–ISO 絶縁ボードはこのヘッダに差し込むことで信号を接続しますが、MSP430 LaunchPad の両側(デバッグ側とターゲット側) の間の絶縁は維持されます。

特長
  • ターゲット マイコンを電力信号とデータ信号から絶縁した結果 、アナログ測定を改善するためにエミュレーション ハードウェアの影響を排除できます
  • エミュレーション プログラミング側とターゲット側の間には、対応する開発ボードにおいてガルバニック絶縁が確保されています
  • データ信号が直接接続されていません
  • 電源や GND が直接接続されることはありません
  • なお、すべての同じ eZ–FET デバッグ機能を提供しています。  Spy–Bi–Wire、BackChannel UART、3.3V、5V、GND、および外部電源用の接続
I2C アイソレータ
ISO1540 2.5kVrms、絶縁型双方向クロック、双方向 I2C アイソレータ ISO1541 2.5kVrms、絶縁型単方向クロック、双方向 I2C アイソレータ

 

トランス ドライバ
SN6501 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

MSP-ISO — MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MSP-ISO MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ

close
バージョン: null
リリース日:
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSP430-ENERGY-MEASUREMENT — 24 ビット・デルタ・シグマ ADC 搭載 MSP430 マイコン向けエネルギー測定ライブラリ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sensing MCUs
MSP430F6720A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6721A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6723A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6724A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6725A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6726A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6730A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6731A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6733A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6734A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6735A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6736 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6736A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6779 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6779A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430I2021 2 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2031 3 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2041 4 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE
ハードウェア開発
ドーター・カード
MSP-ISO MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ
評価ボード
EVM430-F6736 EVM430-F6736 - MSP430F6736 EVM、メーター用 EVM430-I2040S MSP430I240 サブ・メーター向け評価ボード
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
ダウンロードオプション

MSP430-ENERGY-MEASUREMENT 24 ビット・デルタ・シグマ ADC 搭載 MSP430 マイコン向けエネルギー測定ライブラリ

close

Windows Installer for Energy Measurement Design Center

SHA-256 チェックサム

macOS Installer for Energy Measurement Design Center

SHA-256 チェックサム

Linux Installer for Energy Measurement Design Center

SHA-256 チェックサム
製品
Sensing MCUs
MSP430F6720A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6721A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6723A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6724A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6725A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6726A 2 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6730A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6731A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6733A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、64KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6734A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、96KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6735A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、4KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6736 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6736A 3 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載の 1 相メータリング SoC MSP430F6779 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F67791A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430F6779A 7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC MSP430I2021 2 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2031 3 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE MSP430I2041 4 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE
ハードウェア開発
ドーター・カード
MSP-ISO MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ
評価ボード
EVM430-F6736 EVM430-F6736 - MSP430F6736 EVM、メーター用 EVM430-I2040S MSP430I240 サブ・メーター向け評価ボード
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

資料

Energy Measurement Design Center Technology Guide

Energy Measurement Design Center API Guide

リリース情報

The Energy Measurement Design Center is a rapid development tool that enables energy measurement using TI MSP430i20xx and MSP430F67xx Flash-based microcontrollers (MCUs). It includes a graphical user interface (GUI), documentation, software library and examples that can simplify development and accelerate designs for power monitoring and energy measurement in smart grid and building automation applications. Start by dragging and dropping a MCU, voltage sensors, and current sensors into the GUI workspace. Configure the MCU and each sensor according to your system configuration. The GUI will check for errors before generating the source code. Import the code into an IDE and program the MCU. The GUI will allow you to easily calibrate the device and view the results.

最新情報

  • Software
    • Fixed an issue where the MSP430i20xx OSR (sampling rate) did not change from the default value.
    • Removed duplicate hal_system_Init() call.
    • Re-initialized results after disabling interrupts and writing calibration factors to INFO memory.
    • Re-calibrated MSP430i20xx EMDC example projects and firmware images.
  • Technology Guide
    • Included a flowchart for the EMDC application code including foreground and background processes.
    • Added a Known Limitations section to the Introduction for more awareness.
    • Fixed the Result Parameter command values in the Commands from Target to EMDC section and sequence diagrams.
    • Added more details about the packet structure and checksum calculation in the Communication Protocol Spec section.
    • Included the default UART communication settings.
    • Updated the EMDC start-up image to fix a broken pixel in the platform bar.
    • Fixed some minor formatting issues.
設計ツール

MSP-ISO-DESIGN-FILES — MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ:設計ファイル

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
ドーター・カード
MSP-ISO MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ

MSP-ISO-DESIGN-FILES MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ:設計ファイル

close
バージョン: null
リリース日: 2026/02/10
ハードウェア開発
ドーター・カード
MSP-ISO MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 MSP-ISO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
その他の技術資料 MSP-ISO Design Files 2016/04/05
ユーザー・ガイド MSP-ISO Quick Start Guide 2016/03/10
ユーザー・ガイド MSP-ISO User's Guide 2016/03/10

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSP-EM-DESIGN-CENTER MSP430 マイコン向けエネルギー測定デザイン センター

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。