MSP430I2021

アクティブ

2 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 2 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing UART 1 Number of ADC channels 2 SPI 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of GPIOs 16 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 2 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing UART 1 Number of ADC channels 2 SPI 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of GPIOs 16 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 電源電圧範囲:2.2V~3.6V
  • 高性能アナログ
    • MSP430i204x:4 つの 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ (ADC)、差動 PGA 入力付き
    • MSP430I203x:3 つの 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ (ADC)、差動 PGA 入力付き
    • MSP430I202x:2 つの 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ (ADC)、差動 PGA 入力付き
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード (AM): すべてのシステム・クロックがアクティブ 16.384MHz、3.0V、フラッシュ・プログラム実行時で 275µA/MHz (標準値)
    • スタンバイ・モード (LPM3): ウォッチドッグ・タイマがアクティブ、RAM 全体を保持 3.0V で 210µA (標準値)
    • オフ・モード (LPM4): RAM 全体を保持 3.0V で 70µA (標準値)
    • シャットダウン・モード (LPM4.5): 3.0V で 75µA (標準値)
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 2 つの 16 ビット・タイマ、それぞれに 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載
    • ハードウェア乗算器で 16 ビットの演算をサポート
  • 拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (eUSCI)
    • eUSCI_A0
      • 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
      • IrDA エンコーダおよびデコーダ
      • 同期 SPI
    • eUSCI_B0
      • 同期 SPI
      • I 2C
  • フレキシブルな電源管理システム
    • レギュレートされた 1.8V のコア電源電圧を持つ統合 LDO
    • 検出レベルをプログラム可能な電源電圧モニタ
    • ブラウンアウト検出器
    • 電圧リファレンスを内蔵
    • 温度センサ
  • クロック・システム
    • 16.384MHz の内部デジタル制御発振器 (DCO)
    • 内部抵抗または外部抵抗を使用した DCO の動作
    • 外部デジタル・クロック・ソース
  • 開発ツールとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
  • スタンバイ・モードから 1µs でウェークアップ
  • 16 ビット RISC アーキテクチャ、最高 16.384MHz のシステム・クロック
  • シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
  • 28 ピン TSSOP (PW) および 32 ピン VQFN (RHB) パッケージで供給
  • 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品を要約
  • 主なソフトウェアとリファレンス・デザイン
  • 電源電圧範囲:2.2V~3.6V
  • 高性能アナログ
    • MSP430i204x:4 つの 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ (ADC)、差動 PGA 入力付き
    • MSP430I203x:3 つの 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ (ADC)、差動 PGA 入力付き
    • MSP430I202x:2 つの 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ (ADC)、差動 PGA 入力付き
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード (AM): すべてのシステム・クロックがアクティブ 16.384MHz、3.0V、フラッシュ・プログラム実行時で 275µA/MHz (標準値)
    • スタンバイ・モード (LPM3): ウォッチドッグ・タイマがアクティブ、RAM 全体を保持 3.0V で 210µA (標準値)
    • オフ・モード (LPM4): RAM 全体を保持 3.0V で 70µA (標準値)
    • シャットダウン・モード (LPM4.5): 3.0V で 75µA (標準値)
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 2 つの 16 ビット・タイマ、それぞれに 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載
    • ハードウェア乗算器で 16 ビットの演算をサポート
  • 拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (eUSCI)
    • eUSCI_A0
      • 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
      • IrDA エンコーダおよびデコーダ
      • 同期 SPI
    • eUSCI_B0
      • 同期 SPI
      • I 2C
  • フレキシブルな電源管理システム
    • レギュレートされた 1.8V のコア電源電圧を持つ統合 LDO
    • 検出レベルをプログラム可能な電源電圧モニタ
    • ブラウンアウト検出器
    • 電圧リファレンスを内蔵
    • 温度センサ
  • クロック・システム
    • 16.384MHz の内部デジタル制御発振器 (DCO)
    • 内部抵抗または外部抵抗を使用した DCO の動作
    • 外部デジタル・クロック・ソース
  • 開発ツールとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
  • スタンバイ・モードから 1µs でウェークアップ
  • 16 ビット RISC アーキテクチャ、最高 16.384MHz のシステム・クロック
  • シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
  • 28 ピン TSSOP (PW) および 32 ピン VQFN (RHB) パッケージで供給
  • 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品を要約
  • 主なソフトウェアとリファレンス・デザイン

テキサス・インスツルメンツの MSP430i204x、MSP430I203x、MSP430I202x マイクロコントローラ (MCU) は、MSP430™ 計測および監視ポートフォリオの一部です。アーキテクチャおよび内蔵ペリフェラルと、5 つの低消費電力モードの組み合わせにより、携帯用のバッテリ駆動測定アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。デジタル制御発振器 (DCO) により、このデバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ 5µs 未満でウェークアップできます。

MSP430i204x MCU には、4 つの高性能 24 ビット・シグマ・デルタ ADC、2 つの eUSCI (1 つの eUSCI_A モジュールと 1 つの eUSCI_B モジュール)、2 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、および最大 16 の I/O ピンが搭載されています。

MSP430I203x MCU には、3 つの高性能 24 ビット・シグマ・デルタ ADC、2 つの eUSCI (1 つの eUSCI_A モジュールと 1 つの eUSCI_B モジュール)、2 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、および最大 16 の I/O ピンが搭載されています。

MSP430I202x MCU には、2 つの高性能 24 ビット・シグマ・デルタ ADC、2 つの eUSCI (1 つの eUSCI_A モジュールと 1 つの eUSCI_B モジュール)、2 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、および最大 16 の I/O ピンが搭載されています。

これらのデバイスの代表的なアプリケーションとして、エネルギー測定、アナログおよびデジタル・センサ・システム、LED ライティング、デジタル電源、モーター制御、リモート制御、サーモスタット、デジタル・タイマ、ハンドヘルド・メータが挙げられます。

MSP430i204x、MSP430I203x、MSP430I202x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、計量用の EVM430-I2040S 評価基板 (EVM) と、MSP-TS430RHB32A 100 ピン・ターゲット開発基板が含まれています。MSP430 MCU 用のエネルギー測定デザイン・センターは、これらのデバイスでエネルギー測定を可能にする迅速な開発ツールとして提供されています。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、トレーニング、および TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。

モジュールの完全な説明については、『MSP430i2xx ファミリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

テキサス・インスツルメンツの MSP430i204x、MSP430I203x、MSP430I202x マイクロコントローラ (MCU) は、MSP430™ 計測および監視ポートフォリオの一部です。アーキテクチャおよび内蔵ペリフェラルと、5 つの低消費電力モードの組み合わせにより、携帯用のバッテリ駆動測定アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。デジタル制御発振器 (DCO) により、このデバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ 5µs 未満でウェークアップできます。

MSP430i204x MCU には、4 つの高性能 24 ビット・シグマ・デルタ ADC、2 つの eUSCI (1 つの eUSCI_A モジュールと 1 つの eUSCI_B モジュール)、2 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、および最大 16 の I/O ピンが搭載されています。

MSP430I203x MCU には、3 つの高性能 24 ビット・シグマ・デルタ ADC、2 つの eUSCI (1 つの eUSCI_A モジュールと 1 つの eUSCI_B モジュール)、2 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、および最大 16 の I/O ピンが搭載されています。

MSP430I202x MCU には、2 つの高性能 24 ビット・シグマ・デルタ ADC、2 つの eUSCI (1 つの eUSCI_A モジュールと 1 つの eUSCI_B モジュール)、2 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、および最大 16 の I/O ピンが搭載されています。

これらのデバイスの代表的なアプリケーションとして、エネルギー測定、アナログおよびデジタル・センサ・システム、LED ライティング、デジタル電源、モーター制御、リモート制御、サーモスタット、デジタル・タイマ、ハンドヘルド・メータが挙げられます。

MSP430i204x、MSP430I203x、MSP430I202x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、計量用の EVM430-I2040S 評価基板 (EVM) と、MSP-TS430RHB32A 100 ピン・ターゲット開発基板が含まれています。MSP430 MCU 用のエネルギー測定デザイン・センターは、これらのデバイスでエネルギー測定を可能にする迅速な開発ツールとして提供されています。また、テキサス・インスツルメンツは無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、トレーニング、および TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。

モジュールの完全な説明については、『MSP430i2xx ファミリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430i204x、MSP430i203x、MSP430i202x ミックスド・シグナル・マイコン データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 28日
* エラッタ MSP430I2021 Microcontroller Errata (Rev. H) PDF | HTML 2021年 6月 28日
* ユーザー・ガイド MSP430i2xx Family User's Guide (Rev. A) 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート Migrating from MSP430 F2xx and G2xx families to MSP430 FR4xx and FR2xx family (Rev. G) PDF | HTML 2021年 8月 2日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
技術記事 Increasing flexibility in your precision analog designs with a low-cost MSP430™ MC PDF | HTML 2020年 12月 7日
アプリケーション・ノート Answers to Common Sigma-Delta ADC Questions on MSP MCUs PDF | HTML 2020年 8月 11日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート Implementation of One- or Two-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430i20xx (Rev. A) 2014年 9月 11日
設計ガイド Single Phase AC and DC Power Monitor Design Guide (Rev. A) 2014年 8月 18日
アプリケーション・ノート Programming With the MSP430AFE2xx Family and the MSP430i20xx Family 2014年 8月 10日
設計ガイド Three-Outlet Smart Power Strip Design Guide 2014年 7月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

EVM430-I2040S — MSP430I240 サブ・メーター向け評価ボード

This embedded metering (sub-meter/e-meter) EVM is designed based on the MSP430i2040. The EVM can be connected to the mains (or to DC) and the load directly. The EVM measures the electrical parameters of the load and the result of measurement can be read from the UART port. This EVM provided with (...)

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

MSP-TS430RHB32A — MSP430 32 ピン・ターゲット・ボード

The MSP-TS430RHB32A is a standalone ZIF socket target board used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.

Device Support: The MSP-TS430RHB32A development board supports MSP430i20xx MCUs in a 32-pin QFN package (TI package (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSP430-SDK MSP430 マイコン向け MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSP430-ENERGY-MEASUREMENT 24 ビット・デルタ・シグマ ADC 搭載 MSP430 マイコン向けエネルギー測定ライブラリ

The Energy Measurement Design Center is a rapid development tool that enables energy measurement using TI MSP430i20xx and MSP430F67xx flash-based microcontrollers (MCUs). It includes a graphical user interface (GUI), documentation, software library and examples that can simplify development and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLAC676 MSP430i20xx Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-DSPLIB MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-GRLIB MSP グラフィック・ライブラリ

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSPMATHLIB — Math ライブラリ、MSP430 用

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

ユーザー ガイド: PDF
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGIA — Energia

Energia は、オープン・ソースでコミュニティ指向の統合開発環境(IDE)およびソフトウェア・フレームワークです。配線フレームワークをベースとする Energia は、マイコンのプログラミングを対象にして、直感的なコーディング環境と、使いやすい機能 API やライブラリからなる堅牢なフレームワークを実現します。Energia は多くの TI 製プロセッサをサポートしており、主に ローンチパッド 開発エコシステムで使用可能なプロセッサが対象です。Energia はオープン・ソースであり、ソース・コードは github www.github.com/energia/energia (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

リファレンス・デザイン

TIDA-010081 — 5G テレコム整流器向け、95% を上回る高効率の 1kW アナログ制御 AC/DC のリファレンス デザイン

この小型で高効率の DC 54V、1000W 出力のリファレンス デザインは、5G テレコムおよび産業用 AC/DC 電源を対象としています。この回路は、UCC28180 を使用したフロントエンドの連続導通モード (CCM) 力率補正 (PFC) 回路と、UCC256403 を使用した絶縁型 DC/DC コンバータ用の堅牢な LLC 段とで構成されています。高効率の要求を満たすため、UCC24624 は同期整流を行います。このリファレンス デザインは、UCC28911 (高電圧 MOSFET を内蔵) による補助電源フライバックを使用しています。このリファレンス デザインは 95.9% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-SERVER-PWR-MON — 単相および DC 組み込みメーター (サーバー電力モニタ)

This design implements a high accuracy single phase embedded metering application using an MSP430 MCU. This EVM has built-in support of measuring AC voltage, current, active power, reactive power, apparent power, frequency, power factor, voltage THD, current THD, fundamental voltage, fundamental (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-3OUTSMTSTRP — 3 出力のスマート電源タップのリファレンス デザイン

このデザインは、MSP430 マイコンを使用して高精度、単相、測定機能内蔵スマート電源タップ アプリケーションを実装します。AC 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、周波数、力率の測定をサポートしており、3 個のソケットを個別に測定できる設計を採用しています。ハードウェアを追加することで、リレー制御や有線 / 無線通信などを組み込むことができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian