ISO1541
- 絶縁型双方向、I2C 互換、通信
- 最高 1MHz での動作に対応
- 電源電圧範囲:3V~5.5V
- オープン・ドレイン出力、サイド 1 で 3.5mA、サイド 2 で 35mA のシンク電流能力
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- ±50kV/µs の過渡耐性 (標準値)
- HBM ESD 保護:すべてのピンで 4kV、 バスのピンで 8kV
- 安全関連の認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧:4242VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:2500VRMS (1 分間)
- IEC 62368-1 最終機器標準準拠の CSA 認定
- GB4943.1-2011 に準拠した CQC 基本絶縁
ISO1540 および ISO1541 デバイスは、低消費電力の双方向アイソレータで、I2C インターフェイスと互換性があります。これらのデバイスにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) バリアを使用したテキサス・インスツルメンツの容量性絶縁テクノロジによって分離されています。これらのデバイスは、絶縁型電源と組み合わせて使用することで、高電圧を遮断し、グランドを絶縁し、ノイズ電流がローカル・グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉したり損傷を与えたりすることを防止します。
この絶縁テクノロジにより、フォトカプラと比較して機能、性能、サイズ、消費電力が優れています。 ISO1540 および ISO1541 デバイスにより、小さなフォーム・ファクタ内に、完全に絶縁された I2C インターフェイスを実装できます。
ISO1540 にはクロックおよびデータ・ライン用の 2 つの絶縁された双方向チャネルがあり、 ISO1541 には双方向のデータ・チャネルと単方向のクロック・チャネルがあります。 ISO1541 は 1 つのコントローラを持つアプリケーションに、 ISO1540 は複数のコントローラを持つアプリケーションに適しています。ターゲットによるクロックのストレッチが可能なアプリケーションでは、 ISO1540 デバイスを使用する必要があります。
絶縁された双方向通信は、これらのデバイス内で、サイド 1 の Low レベル出力電圧を、サイド 1 の High レベル入力電圧より高い値にオフセットすることによって行われるため、標準のデジタル・アイソレータで発生するような内部的なロジック・ラッチを防止できます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ISO154XEVM — ISO154xEVM 評価モジュール
The ISO154xEVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's ISO154x family of 3kV I2C isolators which are based on TI's capacitive isolation technology. The ISO154xEVM Evaluation Module provides for the evaluation of:
TPS23523EVM-863 — 高出力の負電圧アプリケーション用 TPS23523 評価基板
TPS23523 評価基板 (TPS23523EVM-863) は、TPS23523 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC はローサイド ホット スワップと ORing (OR 接続) のコントローラであり、各種テレコム アプリケーションをターゲットにしています。
MSP-ISO — MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ
MSP–ISO 絶縁ボードは、MSP430 LaunchPad 開発者向けに、デバッグ回路とターゲット回路の間にガルバニック絶縁を提供する、使いやすいプラグイン モジュールです。これは、デバッグ回路が MSP430 マイコンによるアナログ信号測定の品質に悪影響を及ぼす可能性がある場合に重要です。
テキサス・インスツルメンツの MSP430 LaunchPad™ 開発キットの設計では、eZVFET デバッグプローブと MCU ターゲット部の間に、電源やデータを含むすべての信号に対して絶縁境界が設けられています。LaunchPad (...)
TPS23881EVM-083 — 24 ポート PSE システム向け、IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター カード
TPS23881EVM-008 は、TPS23881 の評価に使用できる、24 ポート (48 チャネル) のドーター カードです。この IC は、4 ペアの Type-4、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、200mΩ のセンス抵抗を搭載しています。このドーター カードは、キャンパス スイッチやブランチ (支店) スイッチ、またネットワーク ビデオ レコーダーなど、ポート数の多いアプリケーションで使用する TPS23881 を対象にして、評価回路やリファレンス回路を実現します。
多くの TI リファレンス デザインには、ISO1541 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。