MSP430FR2533

アクティブ

16 個のタッチ IO (24 個のセンサ) と 16KB FRAM と 2KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 16 RAM (kByte) 2 ADC type 10-bit SAR Features Advanced sensing, CapTIvate Touch I/O, Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 8 SPI 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 16 Number of GPIOs 19 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 16 RAM (kByte) 2 ADC type 10-bit SAR Features Advanced sensing, CapTIvate Touch I/O, Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 8 SPI 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 16 Number of GPIOs 19 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
TSSOP (DA) 32 89.1 mm² 11 x 8.1 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • CapTIvate™ テクノロジ – 静電容量式タッチ
    • 性能
      • 4 つの同時スキャンによる高速な電極スキャン
      • 最大 1024 ポイントの高分解能スライダをサポート
      • 近接センシング
    • 信頼性
      • 電源ライン、RF、その他環境ノイズへの耐性の強化
      • スペクトラム拡散、自動チューニング、ノイズ・フィルタリング、デバウンシング・アルゴリズムを内蔵
      • 10V RMS の同相ノイズ、4kV の電気的高速過渡、15kV の静電放電により、IEC-61000-4-6、IEC-61000-4-4、IEC-61000-4-2 に準拠した信頼性の高いタッチ・ソリューションを実現
      • RF 放射の低減により電気的設計が簡素化
      • 金属タッチおよび耐水性設計をサポート
    • 柔軟性
    • 低消費電力
      • 4 つのセンサにより、消費電流 5µA 未満のウェイク・オン・タッチ
      • ウェイク・オン・タッチのステート・マシンにより、CPU がスリープ状態でも電極スキャンが可能
      • 環境補償、フィルタリング、スレッショルド検出のハードウェア・アクセラレーション
    • 使いやすさ
      • CapTIvate Design Center の PC GUI により、エンジニアはコードを作成せず、リアルタイムで容量性ボタンを設計し、チューニング可能
      • ROM の CapTIvate ソフトウェア・ライブラリにより、顧客アプリケーションに豊富な FRAM を使用可能
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16 ビットの RISC アーキテクチャ
    • 最高 16MHz のクロック周波数をサポート
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「SVS 仕様」を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード:126µA/MHz (標準値)
    • スタンバイ:4 つのセンサのウェイク・オン・タッチで 5µA 未満
    • LPM3.5 リアルタイム・クロック (RTC) カウンタ、32,768Hz の水晶発振器を使用:730nA (標準値)
    • シャットダウン (LPM4.5):16nA (標準値)
  • 高性能アナログ
    • 8 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
      • 内蔵の 1.5V 基準電圧
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
  • 拡張シリアル通信
    • 2 つの拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (eUSCI_A) により UART、IrDA、SPI をサポート
    • 1 つの eUSCI (eUSCI_B) が SPI および I2C をサポート
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 4 つの 16 ビット・タイマ
      • 3 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載したタイマ (Timer_A3) × 2
      • 2 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載したタイマ (Timer_A2) × 2
    • CapTIvate テクノロジに関連付けられた 16 ビット・タイマ × 1
    • 16 ビット・カウンタ専用 RTC × 1
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 15.5KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を設定可能
    • プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性、非磁性
    • 高いFRAM:SRAM比、最大4:1
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 1~128 の MCLK プリスケーラをプログラム可能
    • 1、2、4、8 のプログラマブル・プリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • TSSOP-32 パッケージに合計 19 の I/O を搭載
    • 16 本の割り込みピン (P1 および P2) により、低消費電力モードから MCU をウェイクアップ可能
  • 開発ツールとソフトウェア
    • 開発ツール
    • 使いやすいエコシステム
      • CapTIvate Design Center - コード生成、カスタマイズ可能な GUI、リアルタイム・チューニング
  • ファミリ・メンバー (「デバイスの比較」も参照)
    • MSP430FR2633:15KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、4KB の RAM、最大 16 の自己容量式または 64 の相互容量式センサ
    • MSP430FR2533:15KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、2KB の RAM、最大 16 の自己容量式または 24 の相互容量式センサ
    • MSP430FR2632:8KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、2KB の RAM、最大 8 つの自己容量式または 16 の相互容量式センサ
    • MSP430FR2532:8KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、1KB の RAM、最大 8 つの自己容量式または 8 つの相互容量式センサ
  • パッケージ・オプション
    • 32 ピン:VQFN (RHB)
    • 32ピン:TSSOP (DA)
    • 24ピン:VQFN (RGE)
    • 24ピン:DSBGA (YQW)
  • CapTIvate™ テクノロジ – 静電容量式タッチ
    • 性能
      • 4 つの同時スキャンによる高速な電極スキャン
      • 最大 1024 ポイントの高分解能スライダをサポート
      • 近接センシング
    • 信頼性
      • 電源ライン、RF、その他環境ノイズへの耐性の強化
      • スペクトラム拡散、自動チューニング、ノイズ・フィルタリング、デバウンシング・アルゴリズムを内蔵
      • 10V RMS の同相ノイズ、4kV の電気的高速過渡、15kV の静電放電により、IEC-61000-4-6、IEC-61000-4-4、IEC-61000-4-2 に準拠した信頼性の高いタッチ・ソリューションを実現
      • RF 放射の低減により電気的設計が簡素化
      • 金属タッチおよび耐水性設計をサポート
    • 柔軟性
    • 低消費電力
      • 4 つのセンサにより、消費電流 5µA 未満のウェイク・オン・タッチ
      • ウェイク・オン・タッチのステート・マシンにより、CPU がスリープ状態でも電極スキャンが可能
      • 環境補償、フィルタリング、スレッショルド検出のハードウェア・アクセラレーション
    • 使いやすさ
      • CapTIvate Design Center の PC GUI により、エンジニアはコードを作成せず、リアルタイムで容量性ボタンを設計し、チューニング可能
      • ROM の CapTIvate ソフトウェア・ライブラリにより、顧客アプリケーションに豊富な FRAM を使用可能
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16 ビットの RISC アーキテクチャ
    • 最高 16MHz のクロック周波数をサポート
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「SVS 仕様」を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード:126µA/MHz (標準値)
    • スタンバイ:4 つのセンサのウェイク・オン・タッチで 5µA 未満
    • LPM3.5 リアルタイム・クロック (RTC) カウンタ、32,768Hz の水晶発振器を使用:730nA (標準値)
    • シャットダウン (LPM4.5):16nA (標準値)
  • 高性能アナログ
    • 8 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
      • 内蔵の 1.5V 基準電圧
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
  • 拡張シリアル通信
    • 2 つの拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (eUSCI_A) により UART、IrDA、SPI をサポート
    • 1 つの eUSCI (eUSCI_B) が SPI および I2C をサポート
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 4 つの 16 ビット・タイマ
      • 3 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載したタイマ (Timer_A3) × 2
      • 2 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載したタイマ (Timer_A2) × 2
    • CapTIvate テクノロジに関連付けられた 16 ビット・タイマ × 1
    • 16 ビット・カウンタ専用 RTC × 1
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 15.5KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を設定可能
    • プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性、非磁性
    • 高いFRAM:SRAM比、最大4:1
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 1~128 の MCLK プリスケーラをプログラム可能
    • 1、2、4、8 のプログラマブル・プリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • TSSOP-32 パッケージに合計 19 の I/O を搭載
    • 16 本の割り込みピン (P1 および P2) により、低消費電力モードから MCU をウェイクアップ可能
  • 開発ツールとソフトウェア
    • 開発ツール
    • 使いやすいエコシステム
      • CapTIvate Design Center - コード生成、カスタマイズ可能な GUI、リアルタイム・チューニング
  • ファミリ・メンバー (「デバイスの比較」も参照)
    • MSP430FR2633:15KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、4KB の RAM、最大 16 の自己容量式または 64 の相互容量式センサ
    • MSP430FR2533:15KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、2KB の RAM、最大 16 の自己容量式または 24 の相互容量式センサ
    • MSP430FR2632:8KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、2KB の RAM、最大 8 つの自己容量式または 16 の相互容量式センサ
    • MSP430FR2532:8KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、1KB の RAM、最大 8 つの自己容量式または 8 つの相互容量式センサ
  • パッケージ・オプション
    • 32 ピン:VQFN (RHB)
    • 32ピン:TSSOP (DA)
    • 24ピン:VQFN (RGE)
    • 24ピン:DSBGA (YQW)

MSP430FR263x/MSP430FR253xは、ボタン、スライダ、ホイール、近接センサ向けにCapTIvate™タッチ・テクノロジを搭載した、超低消費電力の静電容量式タッチ・センシング用MSP430™マイクロコントローラです。CapTIvateテクノロジを搭載したMSP430 MCUは、信頼性とノイズ耐性に優れ、消費電力が極めて低い、市場最高クラスの包括的かつ自律的な静電容量式タッチ・ソリューションを提供します。TIの静電容量式タッチ・テクノロジは、1つの設計で自己容量式と相互容量式の両方に対応し、最大限の柔軟性を実現します。CapTIvateテクノロジを搭載したMSP430 MCUは、厚いガラスやプラスチック筐体、金属、木材を透過し、湿気、油、汚れの多い過酷な環境でも動作します。

TIの静電容量式タッチ・センシング用MSP430 MCUは、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやサンプル・コードを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-CAPT-FR2633 CapTIvateテクノロジ開発キットがあります。また TI は、CapTIvate Design Center (使いやすい GUI でアプリケーションを迅速に開発可能) や MSP430Ware™ ソフトウェアなどの無償ソフトウェアと、CapTIvate テクノロジ・ガイドを含む広範囲の資料も提供しています。

MSP430超低消費電力(ULP) FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。

モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User’s Guide』 (英語) を参照してください。

MSP430FR263x/MSP430FR253xは、ボタン、スライダ、ホイール、近接センサ向けにCapTIvate™タッチ・テクノロジを搭載した、超低消費電力の静電容量式タッチ・センシング用MSP430™マイクロコントローラです。CapTIvateテクノロジを搭載したMSP430 MCUは、信頼性とノイズ耐性に優れ、消費電力が極めて低い、市場最高クラスの包括的かつ自律的な静電容量式タッチ・ソリューションを提供します。TIの静電容量式タッチ・テクノロジは、1つの設計で自己容量式と相互容量式の両方に対応し、最大限の柔軟性を実現します。CapTIvateテクノロジを搭載したMSP430 MCUは、厚いガラスやプラスチック筐体、金属、木材を透過し、湿気、油、汚れの多い過酷な環境でも動作します。

TIの静電容量式タッチ・センシング用MSP430 MCUは、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやサンプル・コードを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-CAPT-FR2633 CapTIvateテクノロジ開発キットがあります。また TI は、CapTIvate Design Center (使いやすい GUI でアプリケーションを迅速に開発可能) や MSP430Ware™ ソフトウェアなどの無償ソフトウェアと、CapTIvate テクノロジ・ガイドを含む広範囲の資料も提供しています。

MSP430超低消費電力(ULP) FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。

モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User’s Guide』 (英語) を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
45 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430FR263x、MSP430FR253x 静電容量式タッチ・センシング・ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 3月 31日
* エラッタ MSP430FR2533 Device Erratasheet (Rev. T) PDF | HTML 2021年 5月 27日
* ユーザー・ガイド MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide (Rev. I) 2019年 3月 13日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート Liquid Level Detection System Based on MSP430 CapTIvate Technology (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 17日
ユーザー・ガイド MSP430 FRAM Devices Bootloader (BSL) User's Guide (Rev. AB) PDF | HTML 2022年 9月 22日
アプリケーション・ノート ESD Diode Current Specification (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート MSP430 FRAM Technology – How To and Best Practices (Rev. B) 2021年 8月 12日
アプリケーション・ノート Designing With the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx ADC (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Low-Power Battery Voltage Measurement With MSP430FR MCU On-Chip VREF and ADC (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Migrating from MSP430 F2xx and G2xx families to MSP430 FR4xx and FR2xx family (Rev. G) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Migration from MSP430 FR58xx, FR59xx, and FR6xx to FR4xx and FR2xx (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド CapTIvate™ Touch MCUs Getting Started Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 12日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート MSP430FR2xx and MSP430FR4xx DCO+FLL Application Guide 2020年 12月 7日
ホワイト・ペーパー Capacitive Sensing Technology, Products, and Applications 2020年 5月 19日
アプリケーション・ノート Automating Capacitive Touch Sensor PCB Design Using OpenSCAD Scripts (Rev. B) PDF | HTML 2020年 2月 26日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
ホワイト・ペーパー Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) 2019年 11月 12日
アプリケーション・ノート Capacitive Touch Design Flow for MSP430™ MCUs With CapTIvate™ Technology (Rev. B) PDF | HTML 2019年 8月 14日
アプリケーション・ノート Sensitivity, SNR, and design margin in capacitive touch applications (Rev. A) PDF | HTML 2019年 3月 25日
ホワイト・ペーパー Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) 2018年 11月 8日
アプリケーション・ノート CapTIvate™テクノロジを搭載したMSP430™マイコンによる、金属を通した静電容量式タッチ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 7月 26日
ホワイト・ペーパー Simplify smart speaker human machine interface with capacitive-touch technology 2018年 2月 15日
ホワイト・ペーパー CapTIvate™ タッチ技術搭載MSP430™マイコン 2017年 10月 23日
ホワイト・ペーパー Take your HMI design to the next level with transparent capacitive-touch technol 2017年 9月 14日
ホワイト・ペーパー MSP430™ マイコンと CapTIvate™ テクノロジを 使用した静電容量式タッチ方式の ビル・セキュリティ・システム用機器 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2017年 7月 28日
技術記事 Why knock on wood when touch will do? PDF | HTML 2017年 5月 25日
ホワイト・ペーパー Capacitive Touch and MSP Microcontrollers (Rev. A) 2017年 4月 27日
技術記事 Getting a grip on handheld devices is easier with capacitive touch sensing PDF | HTML 2017年 2月 28日
ホワイト・ペーパー MSP CapTIvate™テクノロジーを使ったノイズ耐性の高い容量性タッチHMIの実現 最新英語版 (Rev.B) 2017年 2月 23日
技術記事 Rain on this touch panel parade won’t matter PDF | HTML 2016年 11月 28日
ホワイト・ペーパー Smart Fault Indicator with MSP430 FRAM Microcontrollers 2016年 9月 26日
アプリケーション・ノート General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
アプリケーション・ノート VLO Calibration on the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family (Rev. A) 2016年 2月 19日
ユーザー・ガイド Getting started with MSP MCUs featuring CapTIvate™ technology 2016年 2月 18日
アプリケーション・ノート MSP Code Protection Features PDF | HTML 2015年 12月 7日
ホワイト・ペーパー CapTIvate™ 터치 기술과 초저전력 MSP430™ FRAM 마이크로컨트롤러로 멋진 HMI 만들기 2015年 11月 11日
ホワイト・ペーパー MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 2015年 10月 14日
ホワイト・ペーパー Crypto-Bootloader - Secure In-Field Firmware Updates for Ultra-Low Power MCUs 2015年 8月 19日
ホワイト・ペーパー Closing the security gap with TI’s MSP430™ FRAM-based microcontrollers 2014年 9月 15日
アプリケーション・ノート MSP430 FRAM Quality and Reliability (Rev. A) 2014年 5月 1日
ホワイト・ペーパー FRAM FAQs 2014年 4月 23日
ホワイト・ペーパー Benchmarking MCU power consumption for ultra-low-power applications 2012年 10月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CAPTIVATE-BSWP — 静電容量式タッチ、自己容量型ボタン、スライダ、ホイール、近接センサのデモ ボード

CapTIvate™ ボタン / スライダ / ホイール / 近接デモ ボード (CAPTIVATE-BSWP) は、さまざまな構成を採用した自己容量型静電容量性タッチ センサのためのシンプルな評価プラットフォームです。  センサ パネルは、バッテリ動作アプリケーション向けの低消費電力設計の原則を示し、MSP430™ CapTIvate マイコン (MCU) の近接ウェークアップ用ステート マシン機能を実証します。  また、このパネル ボードは、自己容量性センサを使用して、スライダとホイールのセンサで高解像度を実現する方法も示します。
評価ボード

CAPTIVATE-FR2633 — 静電容量式タッチ MSP430FR2633 マイコン ボード

CapTIvate™ MSP430FR2633 マイコン ボード(CAPTIVATE-FR2633)は、プラグイン センサ ボード(別売り)を使用して静電容量性タッチ センサや近接性センサを評価するためのシンプルな評価ボードです。  オンボードの MSP430FR2633 CapTIvate マイコンをデバッグするための 20 ピン メス型デバッグ コネクタと、外部の静電容量性タッチ センサに接続するための 48 ピン センサ パネル コネクタを搭載しています。  また、一部の穴を埋めた BoosterPack™ プラグイン モジュール ヘッダをマイコン ボード上に実装しており、一部の (...)
評価ボード

CAPTIVATE-METAL — CapTIvate™ 開発キット対応、タッチ オン メタル (金属部品へのタッチ) 静電容量性センシング アドオン ボード

CapTIvate™ 金属タッチ パネル (CAPTIVATE-METAL) は、CapTIvate 開発キット (CAPTIVATE-FR2633 または CAPTIVATE-FR2676) 向けのアドオン ボードであり、設計者やエンジニアは金属上でのタッチ技術を評価することができます。従来静電容量タッチセンサーに代わるこのテクノロジーでは、ステンレス スチール、アルミニウム合金、真鍮、ブロンズを使用してタッチ モジュールをエレガントに設計できます。

CapTIvate テクノロジを搭載した MSP430™ MCU (...)

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

CAPTIVATE-PHONE — ハプティクス フィードバック機能搭載、静電容量式タッチ、相互容量型センサのデモ ボード

このMSP430™ CapTIvate™ デモ ボード (CAPTIVATE-PHONE) は、実際のアプリケーション内でさまざまな構成を使用する相互容量静電容量式タッチ センサ向けのシンプルな評価プラットフォームです。  センサ パネルは、高密度と少ないピン数を実現するために相互容量タッチ センサをマトリクス化する方法を示し、相互容量スライダとホイール センサの推奨レイアウトを示します。  また、このパネルには、手やクリーニング クロスによるタッチの誤検出を防止するために、ガード チャネルを実装する方法も提示されています。  ハプティクス (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate マイコン プログラマ

MSP430 CapTIvate マイコン プログラマは静電容量性タッチ技術を採用した MSP430FR2633 マイコンの評価のために、スタンドアロンとして、あるいは包括的で使いやすいプラットフォームである MSP CapTIvate™ マイコン開発キットの一部として使用できます。  このプログラマ / デバッガ ボードは BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™ モジュールや、CAPTIVATE-METAL 静電容量性タッチ スルー メタル アドオン ボードと組み合わせて使用することもできます。  プログラマは EnergyTrace™ 技術を採用しており、Code (...)
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 ソフトウェア・パッケージ

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSPCAPTDSNCTR MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI

The CapTIvate™ Design Center GUI is a one-stop resource for everything related to CapTIvate capacitive sensing technology integrated on TI MSP430™ microcontrollers. It includes tools, documentation and software examples that can simplify and accelerate capacitive touch designs. Start by (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLAC700 MSP430FR243x, MSP430FR253x, MSP430FR263x Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-PMBUS PMBus ソフトウェア・ライブラリ、MSP MCU 用

The MSP Power Management Bus (PMBus) embedded software library is a free C library for enabling PMBus master implementation on MSP microcontrollers that have eUSCI/USCI serial communication peripherals. In addition, the library supports alert response (for host notification in the presence of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSPMATHLIB — Math ライブラリ、MSP430 用

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.AS): PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

リファレンス・デザイン

TIDM-02004 — ジェスチャベース静電容量式タッチ スピーカ インターフェイスのリファレンス デザイン

このジェスチャ ベースの静電容量式タッチ スピーカー インターフェイスのリファレンス デザインでは、スピーカー システムを制御するための超低消費電力パネルを紹介します。このデザインでは、CapTIvate™ テクノロジ搭載の MSP430™ マイコンを使用して、静電容量式タッチ イベントを認識します。このデザインは、センサの自己容量構成を使用して近接、タップ、ドラッグ、スワイプのジェスチャを検出することにより、スピーカー システムのインターフェイスを拡張し、ユーザー エクスペリエンスを向上できます。MSP430FR2633 MCU は、すべての静電容量式センシング機能を駆動します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-1021 — 耐水性のある静電容量式タッチ キーパッドのリファレンス デザイン

耐水性のある静電容量式タッチ キーパッド デザイン(TIDM-1021)は、耐水性のある静電容量式タッチ HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)向けのリファレンス デザインです。  高性能の CapTIvate™ タッチ テクノロジーを搭載した TI の MSP430FR2633 マイコン(MCU)に加えて、センサ向けに最適化されたレイアウト設計とソフトウェアを採用しています。  このリファレンス デザインは、水の影響を受ける環境で信頼性の高い方法で動作し、伝導型ノイズ耐性に関する困難なテストに合格することのできる、静電容量式タッチのハードウェアとソフトウェアを設計する方法を示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-FRAM-EEPROM — MSP430 FRAM マイコンを使用した EEPROM エミュレーションおよびセンシング

このリファレンスデザインは、EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ) エミュレーションの実装について提示します。これには、MSP430™ 超低消費電力マイコン (MCU) 上で強誘電体ランダムアクセスメモリ (FRAM) テクノロジーを使用し、マイコン (MCU) 使用時に有効化される追加のセンシング機能を組み合わせています。このリファレンスデザインは、複数のスレーブアドレスに対応するホストプロセッサに対して I2C とシリアルペリフェラルインターフェイス (SPI) の両方をサポートします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01012 — ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル マルチメータ

今日、デジタル マルチメーター (DMM) などのテスト機器を含め、多くの製品が IoT に接続されています。  TIDA-01012 は、TI の SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス マイコン(MCU)プラットフォーム、接続型、4½ 桁表示、100kHz の真の RMS のほか、Bluetooth® low energy コネクティビティ、NFC Bluetooth ペアリング機能、TI の CapTIvate™ 技術採用自動ウェークアップ機能を搭載した DMM で構成されるリファレンス デザインです。

 
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (DA) 32 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian