BOOSTXL-CAPKEYPAD
MSP430 CapTIvate™ マイコンのタッチ キーパッド ブースタパック プラグイン モジュール
BOOSTXL-CAPKEYPAD
概要
BOOSTXL-CAPKEYPAD は CapTIvate™ テクノロジーを搭載した MSP430FR2522 静電容量式タッチ センシング マイコン(MCU)向けの使いやすい評価基板(EVM)です。BOOSTXL-CAPKEYPAD は LaunchPad™ 開発キット、CapTIvate 開発キット(MSP-CAPT-FR2633)、または CapTIvate プログラマ ボード(CAPTIVATE-PGMR)と組み合わせて使用することができます。
BOOSTXL-CAPKEYPAD を採用すると、LED バックライト機能と近接ウェークアップ機能を搭載し、12 キー静電容量式タッチ数字キーパッドを追加する方法で、LaunchPad™ 開発キットの設計を拡張することができます。LaunchPad キットをお持ちでない場合、BOOSTXL-CAPKEYPAD を CapTIvate 技術のシンプルな評価基板として使用し、CAPTIVATE-PGMR と組み合わせ、CapTIvate Design Center を実行しているホスト PC とのインターフェイスを確立することもできます。オンボード キーパッドをバイパスし、最大 3 個の外部静電容量式センサを BOOSTXL-CAPKEYPAD に接続して、センサ設計コンセプトをテストすることも可能です。 CapTIvate 開発キット(MSP-CAPT-FR2633)をすでにお持ちの場合、キットの一部であるプログラマ ボードを使用して BOOSTXL-CAPKEYPAD を評価することもできます。
特長
- CapTIvate テクノロジー採用の MSP430FR2522 MSP430 MCU
- LaunchPad エコシステムを活用できる 40 ピン ブースタパック規格
- CAPTIVATE-PGMR とのインターフェイス向けの CapTIvate プログラミング ヘッダ
- 近接センサ搭載の12 タッチ ボタン数字キーパッド
- バックライト向けの LP3943 LEDドライバを統合
- 1x BOOSTXL-CAPKEYPAD ブースタパック
MSP430 microcontrollers
詳細はこちら
- BOOSTXL-CAPKEYPAD ブースタパック プラグイン モジュール + CAPTIVATE-PGMR バンドルのご注文
- CapTIvate マイコン デザイン センターをダウンロードし、インストール
- 使用方法の説明を確認
購入と開発の開始
開発キット
BOOSTXL-CAPKEYPAD — MSP430 CapTIvate™ マイコンのタッチ・キーパッド・ブースタパック・プラグイン・モジュール
BOOSTXL-CAPKEYPAD — MSP430 CapTIvate™ マイコンのタッチ・キーパッド・ブースタパック・プラグイン・モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BOOSTXL-CAPKEYPAD Capacitive Touch BoosterPack Plug-in Module User's Guide | 2018/01/09 | |||
| 証明書 | BOOSTXL-CAPKEYPAD EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | Thinking that capacitive touch is too expensive or complicated to include in your | PDF | HTML | 2018/02/27 | |||
| ホワイト・ペーパー | Simplify smart speaker human machine interface with capacitive-touch technology | 2018/02/15 | ||||
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-CAPKEYPAD Development Kit - Hardware Tool User's Guide | 2018/01/12 | ||||
| 技術記事 | Why knock on wood when touch will do? | PDF | HTML | 2017/05/25 |