MSP430FR2673

アクティブ

16 個の I/O (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 個の I/O、12 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 16 RAM (kByte) 4 ADC type 12-bit SAR Features Advanced sensing, CapTIvate Touch I/O, Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 8 SPI 4 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 16 Number of GPIOs 27 Number of I2Cs 2 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 16 RAM (kByte) 4 ADC type 12-bit SAR Features Advanced sensing, CapTIvate Touch I/O, Real-time clock UART 2 Number of ADC channels 8 SPI 4 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 16 Number of GPIOs 27 Number of I2Cs 2 Security Secure debug
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • CapTIvate™ テクノロジー – 容量性タッチ
    • 性能
      • 4 つの同時スキャンによる高速な電極スキャン
      • 最大 1024 ポイントの高分解能スライダをサポート
      • 近接センシング
    • 信頼性
      • 電源ライン、RF、その他環境ノイズへの耐性の強化
      • スペクトラム拡散、自動チューニング、ノイズ・フィルタリング、デバウンシング・アルゴリズムを内蔵
      • 10V RMS の同相ノイズ、4kV の電気的高速過渡、15kV の静電放電により、IEC-61000-4-6、IEC-61000-4-4、IEC-61000-4-2 に準拠した信頼性の高いタッチ・ソリューションを実現
      • RF 放射の低減により電気的設計が簡素化
      • 金属タッチおよび耐水性設計をサポート
    • 柔軟性
    • 低消費電力
      • ボタンあたり消費電流 0.9µA 未満のウェイク・オン・タッチ・モードでは、CPU がスリープ状態でもハードウェア・ステート・マシンにより容量測定とタッチ検出を実行
      • ウェイク・オン・タッチのステート・マシンにより、CPU がスリープ状態でも電極スキャンが可能
      • 環境補償、フィルタリング、スレッショルド検出のハードウェア・アクセラレーション
    • 使いやすさ
      • CapTIvate Design Center の PC GUI により、エンジニアはコードを作成せず、リアルタイムで容量性ボタンを設計し、チューニング可能
      • ROM の CapTIvate ソフトウェア・ライブラリにより、顧客アプリケーションに豊富な FRAM を使用可能
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16 ビットの RISC アーキテクチャ
    • 最高 16MHz のクロック周波数をサポート
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。SVS の仕様を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード:135µA/MHz (標準値)
    • スタンバイ: 5µA 未満 (4 つのセンサによるウェイク・オン・タッチ)
    • シャットダウン (LPM4.5):37nA (SVS なし)
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 64KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を設定可能
    • プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性、非磁性
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ (Timer_A3) × 4
    • 7 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ (Timer_B7) × 1
    • CapTIvate テクノロジーに関連付けられた 16 ビット・タイマ × 1
    • 16 ビット・カウンタ専用 RTC × 1
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • ピンのリマップ機能をサポートした拡張シリアル通信
    • 2 つの eUSCI_A が UART、IrDA、SPI をサポート
    • 2 つの eUSCI_B が SPI および I2C をサポート
  • 高性能アナログ
    • 最大 12 のチャネルを持つ 12 ビット・アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) × 1
      • 内部共有基準電圧 (1.5、2.0、2.5V)
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
    • 拡張コンパレータ (eCOMP) × 1
      • 基準電圧として 6 ビット DAC を搭載
      • ヒステリシスをプログラム可能
      • 高消費電力モードと低消費電力モードを構成可能
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)、1µA をサポート
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 1~128 にプログラム可能な MCLK プリスケーラ
    • 1、2、4、8 にプログラム可能なプリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • LQFP-48 パッケージで 43 の I/O を搭載
    • すべての GPIO の 43 の割り込みピンで MCU を低消費電力モードからウェイクアップ可能
  • 開発ツールとソフトウェア
    • 開発ツール
    • 使いやすいエコシステム
      • CapTIvate Design Center – コード生成、カスタマイズ可能な GUI、リアルタイム・チューニング
  • 16KB ROM ライブラリに CapTIvate タッチ・ライブラリとドライバ・ライブラリを内蔵
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSP430FR2676:64KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、8KB の RAM 最大 16 の自己容量式または 64 の相互容量式センサをサポート
    • MSP430FR2675:32KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、6KB の RAM 最大 16 の自己容量式または 64 の相互容量式センサをサポート
    • MSP430FR2673:16KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、4KB の RAM 最大 16 の自己容量式または 64 の相互容量式センサをサポート
    • MSP430FR2672:8KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、2KB の RAM 最大 16 の自己容量式または 24 の相互容量式センサをサポート
  • パッケージ・オプション
    • 48 ピン:LQFP (PT)
    • 40 ピン:VQFN (RHA)
    • 32 ピン:VQFN (RHB)
  • CapTIvate™ テクノロジー – 容量性タッチ
    • 性能
      • 4 つの同時スキャンによる高速な電極スキャン
      • 最大 1024 ポイントの高分解能スライダをサポート
      • 近接センシング
    • 信頼性
      • 電源ライン、RF、その他環境ノイズへの耐性の強化
      • スペクトラム拡散、自動チューニング、ノイズ・フィルタリング、デバウンシング・アルゴリズムを内蔵
      • 10V RMS の同相ノイズ、4kV の電気的高速過渡、15kV の静電放電により、IEC-61000-4-6、IEC-61000-4-4、IEC-61000-4-2 に準拠した信頼性の高いタッチ・ソリューションを実現
      • RF 放射の低減により電気的設計が簡素化
      • 金属タッチおよび耐水性設計をサポート
    • 柔軟性
    • 低消費電力
      • ボタンあたり消費電流 0.9µA 未満のウェイク・オン・タッチ・モードでは、CPU がスリープ状態でもハードウェア・ステート・マシンにより容量測定とタッチ検出を実行
      • ウェイク・オン・タッチのステート・マシンにより、CPU がスリープ状態でも電極スキャンが可能
      • 環境補償、フィルタリング、スレッショルド検出のハードウェア・アクセラレーション
    • 使いやすさ
      • CapTIvate Design Center の PC GUI により、エンジニアはコードを作成せず、リアルタイムで容量性ボタンを設計し、チューニング可能
      • ROM の CapTIvate ソフトウェア・ライブラリにより、顧客アプリケーションに豊富な FRAM を使用可能
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16 ビットの RISC アーキテクチャ
    • 最高 16MHz のクロック周波数をサポート
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。SVS の仕様を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード:135µA/MHz (標準値)
    • スタンバイ: 5µA 未満 (4 つのセンサによるウェイク・オン・タッチ)
    • シャットダウン (LPM4.5):37nA (SVS なし)
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 64KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を設定可能
    • プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性、非磁性
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ (Timer_A3) × 4
    • 7 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ (Timer_B7) × 1
    • CapTIvate テクノロジーに関連付けられた 16 ビット・タイマ × 1
    • 16 ビット・カウンタ専用 RTC × 1
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • ピンのリマップ機能をサポートした拡張シリアル通信
    • 2 つの eUSCI_A が UART、IrDA、SPI をサポート
    • 2 つの eUSCI_B が SPI および I2C をサポート
  • 高性能アナログ
    • 最大 12 のチャネルを持つ 12 ビット・アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) × 1
      • 内部共有基準電圧 (1.5、2.0、2.5V)
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
    • 拡張コンパレータ (eCOMP) × 1
      • 基準電圧として 6 ビット DAC を搭載
      • ヒステリシスをプログラム可能
      • 高消費電力モードと低消費電力モードを構成可能
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)、1µA をサポート
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 1~128 にプログラム可能な MCLK プリスケーラ
    • 1、2、4、8 にプログラム可能なプリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • LQFP-48 パッケージで 43 の I/O を搭載
    • すべての GPIO の 43 の割り込みピンで MCU を低消費電力モードからウェイクアップ可能
  • 開発ツールとソフトウェア
    • 開発ツール
    • 使いやすいエコシステム
      • CapTIvate Design Center – コード生成、カスタマイズ可能な GUI、リアルタイム・チューニング
  • 16KB ROM ライブラリに CapTIvate タッチ・ライブラリとドライバ・ライブラリを内蔵
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSP430FR2676:64KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、8KB の RAM 最大 16 の自己容量式または 64 の相互容量式センサをサポート
    • MSP430FR2675:32KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、6KB の RAM 最大 16 の自己容量式または 64 の相互容量式センサをサポート
    • MSP430FR2673:16KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、4KB の RAM 最大 16 の自己容量式または 64 の相互容量式センサをサポート
    • MSP430FR2672:8KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、2KB の RAM 最大 16 の自己容量式または 24 の相互容量式センサをサポート
  • パッケージ・オプション
    • 48 ピン:LQFP (PT)
    • 40 ピン:VQFN (RHA)
    • 32 ピン:VQFN (RHB)

MSP430FR267x は、ボタン、スライド、ホイール、近接アプリケーション向けの CapTIvate タッチ・テクノロジーを採用した静電容量式タッチ・センシング用超低消費電力 MSP430™ マイクロコントローラです。CapTIvate テクノロジーを搭載した MSP430 MCU は、信頼性とノイズ耐性に優れ、消費電力が極めて低い、市場最高クラスの包括的かつ自律的な静電容量式タッチ・ソリューションを提供します。TI の静電容量式タッチ・テクノロジーは、1 つの設計で自己容量式と相互容量式の両方に対応し、最大限の柔軟性を実現します。CapTIvate テクノロジーを搭載した MSP430 MCU は、厚いガラスやプラスチック筐体、金属、木材を透過し、湿気、油、汚れの多い過酷な環境でも動作します。

TI の容量式タッチ・センシング用 MSP430 MCU は、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやサンプル・コードを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-CAPT-FR2633 CapTIvate テクノロジー開発キットが含まれています。また TI は、CapTIvate Design Center (使いやすい GUI でアプリケーションを迅速に開発可能) や MSP430Ware™ ソフトウェアなどの無償ソフトウェアと、CapTIvate テクノロジー・ガイドを含む広範囲の資料も提供しています。TI のハウスキーピング・サンプル・シリーズMSP Academy トレーニング TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートなどの豊富なオンライン資料によっても MSP430 MCU はサポートされています。

TI の MSP430 ファミリの低消費電力マイクロコントローラ・ファミリは、各種アプリケーションを対象とするそれぞれ異なるペリフェラルを備えたデバイスで構成されています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。本 MCU には強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが内蔵されているため、最高のコード効率を実現できます。また、デジタル制御発振器 (DCO) により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ 10µs (標準値) 未満でウェイクアップできます。

モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family User’s Guide』(英語) を参照してください。

MSP430FR267x は、ボタン、スライド、ホイール、近接アプリケーション向けの CapTIvate タッチ・テクノロジーを採用した静電容量式タッチ・センシング用超低消費電力 MSP430™ マイクロコントローラです。CapTIvate テクノロジーを搭載した MSP430 MCU は、信頼性とノイズ耐性に優れ、消費電力が極めて低い、市場最高クラスの包括的かつ自律的な静電容量式タッチ・ソリューションを提供します。TI の静電容量式タッチ・テクノロジーは、1 つの設計で自己容量式と相互容量式の両方に対応し、最大限の柔軟性を実現します。CapTIvate テクノロジーを搭載した MSP430 MCU は、厚いガラスやプラスチック筐体、金属、木材を透過し、湿気、油、汚れの多い過酷な環境でも動作します。

TI の容量式タッチ・センシング用 MSP430 MCU は、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやサンプル・コードを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-CAPT-FR2633 CapTIvate テクノロジー開発キットが含まれています。また TI は、CapTIvate Design Center (使いやすい GUI でアプリケーションを迅速に開発可能) や MSP430Ware™ ソフトウェアなどの無償ソフトウェアと、CapTIvate テクノロジー・ガイドを含む広範囲の資料も提供しています。TI のハウスキーピング・サンプル・シリーズMSP Academy トレーニング TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートなどの豊富なオンライン資料によっても MSP430 MCU はサポートされています。

TI の MSP430 ファミリの低消費電力マイクロコントローラ・ファミリは、各種アプリケーションを対象とするそれぞれ異なるペリフェラルを備えたデバイスで構成されています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。本 MCU には強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが内蔵されているため、最高のコード効率を実現できます。また、デジタル制御発振器 (DCO) により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ 10µs (標準値) 未満でウェイクアップできます。

モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family User’s Guide』(英語) を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430FR267x 容量性タッチ・センシング、ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 10月 27日
* エラッタ MSP430FR2673 Device Errata Sheet (Rev. B) 2021年 10月 4日
* ユーザー・ガイド MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide (Rev. I) 2019年 3月 13日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート Designing With the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx ADC (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Migrating from MSP430 F2xx and G2xx families to MSP430 FR4xx and FR2xx family (Rev. G) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Migration from MSP430 FR58xx, FR59xx, and FR6xx to FR4xx and FR2xx (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド CapTIvate™ Touch MCUs Getting Started Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 12日
ホワイト・ペーパー Capacitive Sensing Technology, Products, and Applications 2020年 5月 19日
技術記事 The capacitive touch trend is rising rapidly. Can you keep up? PDF | HTML 2020年 5月 15日
アプリケーション・ノート Automating Capacitive Touch Sensor PCB Design Using OpenSCAD Scripts (Rev. B) PDF | HTML 2020年 2月 26日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート Capacitive Touch Design Flow for MSP430™ MCUs With CapTIvate™ Technology (Rev. B) PDF | HTML 2019年 8月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CAPTIVATE-BSWP — 静電容量式タッチ、自己容量型ボタン、スライダ、ホイール、近接センサのデモ ボード

CapTIvate™ ボタン / スライダ / ホイール / 近接デモ ボード (CAPTIVATE-BSWP) は、さまざまな構成を採用した自己容量型静電容量性タッチ センサのためのシンプルな評価プラットフォームです。  センサ パネルは、バッテリ動作アプリケーション向けの低消費電力設計の原則を示し、MSP430™ CapTIvate マイコン (MCU) の近接ウェークアップ用ステート マシン機能を実証します。  また、このパネル ボードは、自己容量性センサを使用して、スライダとホイールのセンサで高解像度を実現する方法も示します。
評価ボード

CAPTIVATE-FR2676 — 静電容量式タッチ MSP430FR2676 マイコン ボード

MSP430FR2676 CapTIvate™ タッチ マイコン ボード(CAPTIVATE-FR2676)は、プラグイン センサ ボード(別売り)を使用して静電容量性タッチ / 近接性センサを評価するためのシンプルな評価ボードです。 

このマイコン ボードはオンボードの MSP430FR2676 CapTIvate タッチ マイコンをデバッグするための 20 ピン メス型デバッグ コネクタと、外部の静電容量性タッチ センサに接続するための 48 ピン センサ パネル コネクタを搭載しています。また、一部の穴を埋めた BoosterPack™ プラグイン モジュール (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

CAPTIVATE-PHONE — ハプティクス フィードバック機能搭載、静電容量式タッチ、相互容量型センサのデモ ボード

このMSP430™ CapTIvate™ デモ ボード (CAPTIVATE-PHONE) は、実際のアプリケーション内でさまざまな構成を使用する相互容量静電容量式タッチ センサ向けのシンプルな評価プラットフォームです。  センサ パネルは、高密度と少ないピン数を実現するために相互容量タッチ センサをマトリクス化する方法を示し、相互容量スライダとホイール センサの推奨レイアウトを示します。  また、このパネルには、手やクリーニング クロスによるタッチの誤検出を防止するために、ガード チャネルを実装する方法も提示されています。  ハプティクス (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate マイコン プログラマ

MSP430 CapTIvate マイコン プログラマは静電容量性タッチ技術を採用した MSP430FR2633 マイコンの評価のために、スタンドアロンとして、あるいは包括的で使いやすいプラットフォームである MSP CapTIvate™ マイコン開発キットの一部として使用できます。  このプログラマ / デバッガ ボードは BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™ モジュールや、CAPTIVATE-METAL 静電容量性タッチ スルー メタル アドオン ボードと組み合わせて使用することもできます。  プログラマは EnergyTrace™ 技術を採用しており、Code (...)
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 ソフトウェア・パッケージ

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSPCAPTDSNCTR MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI

The CapTIvate™ Design Center GUI is a one-stop resource for everything related to CapTIvate capacitive sensing technology integrated on TI MSP430™ microcontrollers. It includes tools, documentation and software examples that can simplify and accelerate capacitive touch designs. Start by (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLAC781 MSP430FR267x, MSP430FR247x Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian