MSP430FR2512

アクティブ

4 個のタッチ IO (4 個のセンサ) と 8KB FRAM と 2KB SRAM と 15 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 2 ADC type 10-bit SAR Features Advanced sensing, CapTIvate Touch I/O, Real-time clock UART 1 Number of ADC channels 8 SPI 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 15 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 2 ADC type 10-bit SAR Features Advanced sensing, CapTIvate Touch I/O, Real-time clock UART 1 Number of ADC channels 8 SPI 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 15 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • CapTIvate™ テクノロジ - 容量性タッチ
    • 性能
      • 2 つの同時スキャンによる高速な電極スキャン
      • 近接センシング
    • 信頼性
      • 電源ライン、RF、その他環境ノイズへの耐性の強化
      • スペクトラム拡散、自動チューニング、ノイズ・フィルタリング、デバウンシング・アルゴリズムを内蔵
      • 10V RMS の同相ノイズ、4kV の電気的高速過渡、15kV の静電放電により、IEC-61000-4-6、IEC-61000-4-4、IEC-61000-4-2 に準拠した信頼性の高いタッチ・ソリューションを実現
      • RF 放射の低減により電気的設計が簡素化
      • 金属タッチおよび耐水性設計をサポート
    • 柔軟性
    • 低消費電力
      • 2 つのセンサにより、消費電流 4µA 未満のウェイク・オン・タッチ
      • ウェイク・オン・タッチのステート・マシンにより、CPU がスリープ状態でも電極スキャンが可能
      • 環境補償、フィルタリング、スレッショルド検出のハードウェア・アクセラレーション
    • 使いやすさ
      • CapTIvate Design Center の PC GUI により、エンジニアはコードを作成せず、リアルタイムで容量性ボタンを設計し、チューニング可能
      • ROM の CapTIvate ソフトウェア・ライブラリにより、顧客アプリケーションに豊富な FRAM を使用可能
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16 ビットの RISC アーキテクチャ
    • 最高 16MHz のクロック周波数をサポート
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最低電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「SVS 仕様」を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード:120µA/MHz (標準値)
    • スタンバイ:2 つのセンサによるウェイク・オン・タッチ:4µA 未満
    • シャットダウン (LPM4.5):SVS なしで 36nA
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 7.5KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を設定可能
    • プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性、非磁性
    • 高いFRAM:SRAM比、最大4:1
  • 高性能アナログ
    • 最大 8 チャネルの 10 ビット・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC)
      • 内蔵の 1.5V 基準電圧
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 3 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ (Timer_A3) × 4
    • CapTIvate™テクノロジに関連付けられた 16 ビット・タイマ × 1
    • 16 ビット・カウンタ専用 RTC × 1
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 拡張シリアル通信、ピンの再割り当て機能をサポート (「デバイスの比較」を参照)
    • 1 つの eUSCI_A が UART、IrDA、SPI をサポート
    • 1 つの eUSCI_B が SPI および I2C をサポート
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 1~128 の MCLK プリスケーラをプログラム可能
    • 1、2、4、8 のプログラマブル・プリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • VQFN-20 パッケージに合計 15 の I/O を搭載
    • 15 本の割り込みピン (P1 および P2) により、低消費電力モードから MCU をウェイクアップ可能
  • 開発ツールとソフトウェア
    • 開発ツール
    • 使いやすいエコシステム
      • CapTIvate Design Center - コード生成、カスタマイズ可能な GUI、リアルタイム・チューニング
  • 12KB ROM ライブラリに CapTIvate タッチ・ライブラリとドライバ・ライブラリを内蔵
  • ファミリ・メンバー(「デバイス特性」も参照)
    • MSP430FR2522:7.25KB のプログラム FRAM、256 バイトの情報 FRAM、2KB のRAM
      最大 8 つの自己容量式または 16 の相互容量式センサ
    • MSP430FR2512:7.25KB のプログラム FRAM、256 バイトの情報 FRAM、2KB のRAM
      最大 4 つの自己容量式または相互容量式センサ
  • パッケージ・オプション
    • 20ピン:VQFN (RHL)
    • 16ピン:TSSOP (PW)
  • CapTIvate™ テクノロジ - 容量性タッチ
    • 性能
      • 2 つの同時スキャンによる高速な電極スキャン
      • 近接センシング
    • 信頼性
      • 電源ライン、RF、その他環境ノイズへの耐性の強化
      • スペクトラム拡散、自動チューニング、ノイズ・フィルタリング、デバウンシング・アルゴリズムを内蔵
      • 10V RMS の同相ノイズ、4kV の電気的高速過渡、15kV の静電放電により、IEC-61000-4-6、IEC-61000-4-4、IEC-61000-4-2 に準拠した信頼性の高いタッチ・ソリューションを実現
      • RF 放射の低減により電気的設計が簡素化
      • 金属タッチおよび耐水性設計をサポート
    • 柔軟性
    • 低消費電力
      • 2 つのセンサにより、消費電流 4µA 未満のウェイク・オン・タッチ
      • ウェイク・オン・タッチのステート・マシンにより、CPU がスリープ状態でも電極スキャンが可能
      • 環境補償、フィルタリング、スレッショルド検出のハードウェア・アクセラレーション
    • 使いやすさ
      • CapTIvate Design Center の PC GUI により、エンジニアはコードを作成せず、リアルタイムで容量性ボタンを設計し、チューニング可能
      • ROM の CapTIvate ソフトウェア・ライブラリにより、顧客アプリケーションに豊富な FRAM を使用可能
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16 ビットの RISC アーキテクチャ
    • 最高 16MHz のクロック周波数をサポート
    • 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最低電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「SVS 仕様」を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード:120µA/MHz (標準値)
    • スタンバイ:2 つのセンサによるウェイク・オン・タッチ:4µA 未満
    • シャットダウン (LPM4.5):SVS なしで 36nA
  • 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
    • 最大 7.5KB の不揮発性メモリ
    • エラー訂正コード (ECC) 搭載
    • 書き込み保護を設定可能
    • プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
    • 書き込みサイクルの耐久性:1015
    • 放射線耐性、非磁性
    • 高いFRAM:SRAM比、最大4:1
  • 高性能アナログ
    • 最大 8 チャネルの 10 ビット・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC)
      • 内蔵の 1.5V 基準電圧
      • サンプル・アンド・ホールド 200ksps
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 3 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ (Timer_A3) × 4
    • CapTIvate™テクノロジに関連付けられた 16 ビット・タイマ × 1
    • 16 ビット・カウンタ専用 RTC × 1
    • 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
  • 拡張シリアル通信、ピンの再割り当て機能をサポート (「デバイスの比較」を参照)
    • 1 つの eUSCI_A が UART、IrDA、SPI をサポート
    • 1 つの eUSCI_B が SPI および I2C をサポート
  • クロック・システム (CS)
    • オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
    • オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
      • オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
    • オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
    • オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
    • 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 1~128 の MCLK プリスケーラをプログラム可能
    • 1、2、4、8 のプログラマブル・プリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
  • 汎用入出力およびピン機能
    • VQFN-20 パッケージに合計 15 の I/O を搭載
    • 15 本の割り込みピン (P1 および P2) により、低消費電力モードから MCU をウェイクアップ可能
  • 開発ツールとソフトウェア
    • 開発ツール
    • 使いやすいエコシステム
      • CapTIvate Design Center - コード生成、カスタマイズ可能な GUI、リアルタイム・チューニング
  • 12KB ROM ライブラリに CapTIvate タッチ・ライブラリとドライバ・ライブラリを内蔵
  • ファミリ・メンバー(「デバイス特性」も参照)
    • MSP430FR2522:7.25KB のプログラム FRAM、256 バイトの情報 FRAM、2KB のRAM
      最大 8 つの自己容量式または 16 の相互容量式センサ
    • MSP430FR2512:7.25KB のプログラム FRAM、256 バイトの情報 FRAM、2KB のRAM
      最大 4 つの自己容量式または相互容量式センサ
  • パッケージ・オプション
    • 20ピン:VQFN (RHL)
    • 16ピン:TSSOP (PW)

MSP430FR25x2は超低消費電力の容量式タッチ・センシング用 MSP430™マイクコントローラ(MCU)ファミリの製品で、CapTIvate™タッチ・テクノロジを搭載しており、1~16個の容量式ボタンまたは近接センシングを使用する、コストの制約が厳しいアプリケーション向けです。MSP430FR25x2 MCUは、電磁気妨害、油、水、グリースなどにさらされる産業用アプリケーション向けの価値と性能を実現します。これらのデバイスは、IEC認定済みのソリューションであり、競合製品の1/5の消費電力で、ガラス、プラスチック、金属のオーバーレイを通して近接センシングとタッチに対応できます。

TIの容量式タッチ・センシングのMSP430 MCUは、ハードウェアとソフトウェアの包括的なエコシステムによってサポートされており、設計をすぐに開始するためのリファレンス・デザインとサンプル・コードも入手できます。BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™プラグイン・モジュールは、CAPTIVATE-PGMRプログラマ・ボード(スタンドアロン、またはMSP-CAPT-FR2633 CapTIvate開発キットの一部として)、またはLaunchPad開発キットのエコシステムとともに使用できます。また、TIでは、エンジニアが使いやすいGUIによりアプリケーションを迅速に開発できるCapTIvate Design CenterMSP430Ware™ソフトウェアなどの無料ソフトウェアや、CapTIvateテクノロジ・ガイドなどの包括的なドキュメントも提供しています。

CapTIvateテクノロジを搭載したMSP430 MCUは、高い信頼性とノイズ耐性を備え、消費電力が非常に低く、市場最高クラスの包括的かつ自律的な容量式タッチ・ソリューションを低価格で実現できます。詳細については、ti.com/captivateをご覧ください。

モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User’s Guide』 (英語) を参照してください。

 
 

MSP430FR25x2は超低消費電力の容量式タッチ・センシング用 MSP430™マイクコントローラ(MCU)ファミリの製品で、CapTIvate™タッチ・テクノロジを搭載しており、1~16個の容量式ボタンまたは近接センシングを使用する、コストの制約が厳しいアプリケーション向けです。MSP430FR25x2 MCUは、電磁気妨害、油、水、グリースなどにさらされる産業用アプリケーション向けの価値と性能を実現します。これらのデバイスは、IEC認定済みのソリューションであり、競合製品の1/5の消費電力で、ガラス、プラスチック、金属のオーバーレイを通して近接センシングとタッチに対応できます。

TIの容量式タッチ・センシングのMSP430 MCUは、ハードウェアとソフトウェアの包括的なエコシステムによってサポートされており、設計をすぐに開始するためのリファレンス・デザインとサンプル・コードも入手できます。BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™プラグイン・モジュールは、CAPTIVATE-PGMRプログラマ・ボード(スタンドアロン、またはMSP-CAPT-FR2633 CapTIvate開発キットの一部として)、またはLaunchPad開発キットのエコシステムとともに使用できます。また、TIでは、エンジニアが使いやすいGUIによりアプリケーションを迅速に開発できるCapTIvate Design CenterMSP430Ware™ソフトウェアなどの無料ソフトウェアや、CapTIvateテクノロジ・ガイドなどの包括的なドキュメントも提供しています。

CapTIvateテクノロジを搭載したMSP430 MCUは、高い信頼性とノイズ耐性を備え、消費電力が非常に低く、市場最高クラスの包括的かつ自律的な容量式タッチ・ソリューションを低価格で実現できます。詳細については、ti.com/captivateをご覧ください。

モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User’s Guide』 (英語) を参照してください。

 
 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430FR25x2 容量性タッチ・センシング、ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 3月 31日
* エラッタ MSP430FR2512 Device Erratasheet (Rev. H) PDF | HTML 2021年 5月 27日
* ユーザー・ガイド MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide (Rev. I) 2019年 3月 13日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート Designing With the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx ADC (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Low-Power Battery Voltage Measurement With MSP430FR MCU On-Chip VREF and ADC (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート Migration from MSP430 FR58xx, FR59xx, and FR6xx to FR4xx and FR2xx (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド CapTIvate™ Touch MCUs Getting Started Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 12日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート MSP430FR2xx and MSP430FR4xx DCO+FLL Application Guide 2020年 12月 7日
ホワイト・ペーパー Capacitive Sensing Technology, Products, and Applications 2020年 5月 19日
技術記事 The capacitive touch trend is rising rapidly. Can you keep up? PDF | HTML 2020年 5月 15日
アプリケーション・ノート Automating Capacitive Touch Sensor PCB Design Using OpenSCAD Scripts (Rev. B) PDF | HTML 2020年 2月 26日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート Capacitive Touch Design Flow for MSP430™ MCUs With CapTIvate™ Technology (Rev. B) PDF | HTML 2019年 8月 14日
アプリケーション・ノート Sensitivity, SNR, and design margin in capacitive touch applications (Rev. A) PDF | HTML 2019年 3月 25日
技術記事 Capacitive touch evaluation is quick & easy with the EVM430-CAPMINI demo board PDF | HTML 2019年 3月 20日
アプリケーション・ノート CapTIvate™テクノロジを搭載したMSP430™マイコンによる、金属を通した静電容量式タッチ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 7月 26日
技術記事 Embedding more sensing and measurement at embedded world PDF | HTML 2018年 2月 28日
技術記事 Thinking that capacitive touch is too expensive or complicated to include in your PDF | HTML 2018年 2月 27日
ホワイト・ペーパー Simplify smart speaker human machine interface with capacitive-touch technology 2018年 2月 15日
技術記事 Why knock on wood when touch will do? PDF | HTML 2017年 5月 25日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

EVM430-CAPMINI — MSP430FR2512 CapTIvate™ 静電容量性センシングのデモ ボード

EVM430-CAPMINI は、MSP430FR2512 静電容量式タッチ センシング マイコン向けの使いやすい評価ボードです。このデザインは、超低消費電力や使いやすさといった CapTIvate テクノロジーの主な特長を示しています。オンボード CapTIvate HID ブリッジ ツールは、CapTIvate デザイン センターによるタッチ オンライン調整に対応しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスを製作するための 4 個のボタンと 4 個の LED を搭載しています。また、高度なアプリケーション向けにブザーも搭載されています。ボードは USB (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

BOOSTXL-CAPKEYPAD — MSP430 CapTIvate™ マイコンのタッチ キーパッド ブースタパック プラグイン モジュール

BOOSTXL-CAPKEYPAD は CapTIvate™ テクノロジーを搭載した MSP430FR2522 静電容量式タッチ センシング マイコン(MCU)向けの使いやすい評価基板(EVM)です。BOOSTXL-CAPKEYPAD は LaunchPad™ 開発キット、CapTIvate 開発キット(MSP-CAPT-FR2633)、または CapTIvate プログラマ ボード(CAPTIVATE-PGMR)と組み合わせて使用することができます。

BOOSTXL-CAPKEYPAD を採用すると、LED バックライト機能と近接ウェークアップ機能を搭載し、12 (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

MSP-TS430RHL20 — MSP430FR2422 および MSP430FR25x2 マイコン向け 20 ピンのターゲット開発ボード (マイコンは付属していません)

注:  このキットには、MSP430™ マイコン (MCU) のサンプルは付属していません。  互換デバイスのサンプルを入手するには、製品ページにアクセスするか、TI store のカートにこのツールを追加した後、関連する次のマイコンを選択してください。MSP430FR2522MSP430FR2512、または MSP430FR2422

MSP-TS430RHL20 マイコン開発ボードはスタンドアロンの ZIF ソケット ターゲット ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式 JTAG)プロトコルによる MSP430 イン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate マイコン プログラマ

MSP430 CapTIvate マイコン プログラマは静電容量性タッチ技術を採用した MSP430FR2633 マイコンの評価のために、スタンドアロンとして、あるいは包括的で使いやすいプラットフォームである MSP CapTIvate™ マイコン開発キットの一部として使用できます。  このプログラマ / デバッガ ボードは BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™ モジュールや、CAPTIVATE-METAL 静電容量性タッチ スルー メタル アドオン ボードと組み合わせて使用することもできます。  プログラマは EnergyTrace™ 技術を採用しており、Code (...)
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 ソフトウェア・パッケージ

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSPCAPTDSNCTR MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI

The CapTIvate™ Design Center GUI is a one-stop resource for everything related to CapTIvate capacitive sensing technology integrated on TI MSP430™ microcontrollers. It includes tools, documentation and software examples that can simplify and accelerate capacitive touch designs. Start by (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ファームウェア

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian