OPT4001EVM
高速、高精度、デジタル周辺光センサ (ALS) OPT4001 の評価基板
OPT4001EVM
概要
OPT4001 評価基板 (EVM) は、低電圧条件下で OPT4001 を評価するためのプラットフォームです。OPT4001 は、可視光の強度を測定するデジタル センサです。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致しています。
OPT4001EVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1 枚目は OPTMBEVM マザーボードであり、コンピュータとの通信、電力の供給、適切なデジタル信号の送受信を行います。2 枚目は OPT4001 クーポン ボードであり、OPT4001 とそのサポート回路を搭載しています。
特長
- 小型
- 直観的な GUI
- USB
- 100mil (1mil は 1/1,000 インチ、100mil は 2.54mm) 間隔で複数のテスト ポイントを実装しており、外部コントローラを使用した実験が容易
- IC を搭載しているクーポン ボードはマザーボードから取り外し可能で、その場合、IC のピンへの直接アクセスや、外部システムと組み合わせたテストが可能
- OPT4001 EVM
- OPTMBEVM
- USB ケーブル
光センサ
購入と開発の開始
評価ボード
OPT4001YMNEVM — OPT4001 evaluation module for high-speed, high-precision, digital ambient light sensor (ALS)
OPT4001YMNEVM — OPT4001 evaluation module for high-speed, high-precision, digital ambient light sensor (ALS)
サポート・ソフトウェア
SBOC604 — OPT4001YMNEVM Evaluation Software
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC604 — OPT4001YMNEVM Evaluation Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc604 or www.ti.com/lit/xx/sboc604a/sboc604a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC604. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPT4001EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/12/22 | ||
| 証明書 | OPT4001YMNEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/12/20 |