PMP10116
200W Natural Interleaving 臨界モード PFC フライバック LED ドライバのリファレンス デザイン
PMP10116
概要
PMP10116 リファレンス デザインでは、UCC28063A 遷移モード PFC コントローラを使用して、AC 入力から最大 700mA 電流の LED を駆動します。このフライバック PFC トポロジは絶縁機能を備え、疑似共振モード制御を使用します。出力側でアナログ調光をサポートしています。 デザイン ガイドについては、「UCC28060 インターリーブ ACDC 単段フライバック ベースの LED ドライバ」を参照してください
特長
- 絶縁型疑似共振フライバック PFC トポロジ
- Natural Interleaving により、入力および出力リップルを低減
- 94% のピーク効率
- アナログ調光
- このリファレンス デザインはビルドおよびテスト済みで、テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP10116.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 176 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 285 |
| Iout(最大)(V) | .7 |
| 出力電力(W) | 199.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- PFC |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRID5.PDF (172 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10116 Test Results | 2015/10/19 | |||
| アプリケーション・ノート | LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback | 2011/10/19 |