ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

デュアル、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LMV358A アクティブ 車載対応、デュアル、5.5V、1MHz、オフセット電圧 4mV、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ Faster slew rate (1.7 V/us), lower offset voltage (4 mV), lower power (0.08 mA), lower noise (33 nV/√Hz)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV9002 アクティブ コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ Rail-to-Rail input and output, wider voltage range (1.8 V to 5.5 V), lower offset voltage (1.5 mV), and improved offset voltage drift

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 0.105 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 39 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 250000 CMRR (typ) (dB) 65 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.065 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.12
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Iq per channel (typ) (mA) 0.105 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 39 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 250000 CMRR (typ) (dB) 65 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.065 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.12
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DDU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • アップグレード版については、 LMV321A、LMV358A、LMV324A を参照してください
  • 2.7V と 5V での性能
  • -40℃~+125℃で動作
  • クロスオーバー歪みゼロ
  • 低い電源電流
    • LMV321:130µA (標準値)
    • LMV358:210µA (標準値)
    • LMV324:410µA (標準値)
  • レール・ツー・レールの出力スイング
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V
    • デバイス帯電モデルで 1000V
  • アップグレード版については、 LMV321A、LMV358A、LMV324A を参照してください
  • 2.7V と 5V での性能
  • -40℃~+125℃で動作
  • クロスオーバー歪みゼロ
  • 低い電源電流
    • LMV321:130µA (標準値)
    • LMV358:210µA (標準値)
    • LMV324:410µA (標準値)
  • レール・ツー・レールの出力スイング
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V
    • デバイス帯電モデルで 1000V

性能が強化されたアップグレード版については、 LMV321A、LMV358A、LMV324A を参照してください。

LMV321、LMV358、LMV324 デバイスはシングル、デュアル、クワッドの低電圧 (2.7V~5.5V) オペアンプで、レール・ツー・レールの出力スイングが可能です。これらのデバイスは、低電圧動作、省スペース、低コストが必要なアプリケーション向けの、最もコスト効率の優れたソリューションです。これらのアンプは低電圧 (2.7V~5V) で動作するように特別に設計されており、5V~30V で動作する LM358 および LM324 デバイスを満たすかそれを上回る性能仕様を実現しています。パッケージ・サイズは DBV (SOT-23) パッケージの半分まで低減され、これらのデバイスは、さまざまなアプリケーションで使用できます。

性能が強化されたアップグレード版については、 LMV321A、LMV358A、LMV324A を参照してください。

LMV321、LMV358、LMV324 デバイスはシングル、デュアル、クワッドの低電圧 (2.7V~5.5V) オペアンプで、レール・ツー・レールの出力スイングが可能です。これらのデバイスは、低電圧動作、省スペース、低コストが必要なアプリケーション向けの、最もコスト効率の優れたソリューションです。これらのアンプは低電圧 (2.7V~5V) で動作するように特別に設計されており、5V~30V で動作する LM358 および LM324 デバイスを満たすかそれを上回る性能仕様を実現しています。パッケージ・サイズは DBV (SOT-23) パッケージの半分まで低減され、これらのデバイスは、さまざまなアプリケーションで使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMV3xx 低電圧レール・ツー・レール出力オペアンプ データシート (Rev. Y 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Y) PDF | HTML 2023年 8月 28日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers 2021年 4月 29日
回路設計 Inverting Amplifier Circuit (Rev. C) PDF | HTML 2020年 12月 18日
アプリケーション・ノート Why Users Should Consider Upgrading Their LMV324, LMV358, and LMV321 Devices 2019年 10月 15日
回路設計 反転アンプ回路 (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 6月 10日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
技術記事 Four ways to design an amplifier without a rail-to-rail op amp PDF | HTML 2016年 7月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DUAL-DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転 / 非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック フィルタ、リファレンス バッファ付き差動アンプ、デュアル フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

OPAMPS-SELGUIDE — アンプ製品 SelGuide ソフトウェア

Selguide is a software tool designed to guide the user in selecting our Operational Amplifier, Buffer and Comparator products by enabling the user to enter in a few key parameters and have a list of devices meeting those parameters returned to them.

Included in the results is a summary table of key (...)

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
設計ツール

SBOC492 Simulation for Inverting Amplifier Circuit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP10116 — 200W Natural Interleaving 臨界モード PFC フライバック LED ドライバのリファレンス デザイン

PMP10116 リファレンス デザインでは、UCC28063A 遷移モード PFC コントローラを使用して、AC 入力から最大 700mA 電流の LED を駆動します。このフライバック PFC トポロジは絶縁機能を備え、疑似共振モード制御を使用します。出力側でアナログ調光をサポートしています。  デザイン ガイドについては、「UCC28060 インターリーブ ACDC 単段フライバック ベースの LED ドライバ」を参照してください
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DDU) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian