PMP10407
負荷過渡に対する高速応答、ユニバーサル AC 入力、5V/10A/50W PSR (1 次側安定化) フライバック電源のリファレンス デザイン
PMP10407
概要
PMP10407 は、1 次側安定化 (PSR) コントローラである UCC28730 をベースとする疑似共振フライバック電源であり、ウェークアップ デバイスである UCC24650 を使用し、システムが低周波動作している軽負荷の状況から高速な負荷過渡応答を実現する方法を提示します。PSR トポロジを使用すると、フォトカプラが不要になるため、信頼性の向上とシステム コストの削減を実現できます。このデザインは、50mW 未満のスタンバイ消費電力を実現し、25% 負荷時 (出力 15W 前後) に 86% を上回る効率を達成します。また、このデザインは UCC24610 同期整流コントローラを採用しており、UCC24650 の ENS (2 次側のイネーブル) ピン出力を使用して軽負荷条件の場合はダイオード整流を強制し、スタンバイ電力損失を低減する方法を提示します。
特長
- 85VAC ~ 265VAC 50/60Hz の入力、5V/10A/50W の出力
- 高速過渡応答、0A から 5A への負荷ステップ発生時に偏差 250mV 未満
- 4 ポイント (4 種類の負荷電力) の平均効率は 84% 超過
- 10% 負荷 (5W) 時に 79% を上回る効率
- 50mW 未満のスタンバイ電力損失
- 出力の短絡に対処する保護機能
| 出力電圧オプション | PMP10407.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 10 |
| 出力電力(W) | 50 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFN9.PDF (127 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10407 Test Results | 2015/06/29 |