PMP10709
システム レベル電源リファレンス デザイン、A13 車載無線チャージャ トランスミッタ用
PMP10709
概要
PMP10709 は、車載システムで使用される A13 ワイヤレス充電トランスミッタ向けに最適化された 50W 電源設計です。この設計には、TVS による負荷ダンプ保護 (ISO パルス試験対応)、逆電圧保護 (PFET のボディ ダイオードを使用)、および OVP 保護付きバッテ接続解除スイッチ (PFET) など、さまざまな車載向けフロント エンド保護機能が備えられています。PMP10709 は主に 4 スイッチ同期型昇降圧コンバータ設計であり、広い入力電圧範囲 (7V ~ 20V) に対応し、A13 ワイヤレス充電器の DAC 出力に基づいて 1V ~ 10V の任意の出力電圧を供給できます。DAC 出力は 1V ~ 3.3V の範囲で変化し、それに応じて出力電圧は 10V ~ 1V の間で (オン ザ フライで) 変更され、A13 ワイヤレス充電トランスミッタのアルゴリズムの要求に従って調整されます。この設計では、クラス最高レベルの同期 4 スイッチ昇降圧コントローラ LM5175 を使用しています。この設計は 7Vin ~ 20Vin の入力電圧を受け入れ、1V ~ 10V、最大 5A の出力を提供します。充電コイルを保護するため、出力電流は 5A を超えないよう制限されています。この保護には、IC の出力側にある平均電流レギュレーションループが使用されています。
特長
- 広い入力電圧範囲の車載環境向けに設計
- TVS を使用した ISO パルス試験に準拠
- 400kHz のスイッチング周波数
- PFET による逆極性保護
- OVP 付き直列故障保護 FET
- 実際の A13 ワイヤレス充電器トランスミッタで検証済み
| 出力電圧オプション | PMP10709.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 7 |
| Vin(最大)(V) | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 10 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 50 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGR5.PDF (25 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10709 Test Results | 2015/09/09 |