ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD17573Q5B

アクティブ

5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 1 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 1.45 VGSTH typ (typ) (V) 1.4 QG (typ) (nC) 49 QGD (typ) (nC) 11.9 QGS (typ) (nC) 17.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 332 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 1 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 1.45 VGSTH typ (typ) (V) 1.4 QG (typ) (nC) 49 QGD (typ) (nC) 11.9 QGS (typ) (nC) 17.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 332 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DNK) 8 30 mm² 6 x 5
  • Low Qg and Qgd
  • Ultra-Low RDS(on)
  • Low-Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
  • Low Qg and Qgd
  • Ultra-Low RDS(on)
  • Low-Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package

This 0.84-mΩ, 30-V, SON 5-mm × 6-mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

This 0.84-mΩ, 30-V, SON 5-mm × 6-mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD17576Q5B アクティブ 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET Higher resistance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD17573Q5B 30-V N-Channel NexFET Power MOSFETs データシート (Rev. B) PDF | HTML 2017年 4月 6日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
技術記事 How to select a MOSFET - Hot Swap PDF | HTML 2018年 4月 6日
技術記事 How to minimize MOSFET conduction loss in battery-powered motor drives PDF | HTML 2016年 6月 29日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD17573Q5B TINA-TI Spice Model

SLPM207.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD17573Q5B Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM126B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ
リファレンス・デザイン

TIDA-01292 — 低周波数のオフライン UPS およびインバータ用の、ヒートシンク不要の 650W 電力段のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、12V バッテリで動作する低周波数(トランス ベース)の単相 UPS 用に設計された、650W のインバータ出力段です。このリファレンス デザインにより、SON5x6 パッケージで RDS(on) が非常に低く、ゲート電荷 (Qg) も低い TI SMD MOSFET を活用し、外形が小さく効率が高い実装が可能になります。フル ブリッジ出力段の各レッグに 2 つのデバイスを並列に使用することで、この出力段はヒートシンクが不要となり、システム全体のコストを低減できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21278 — 産業用 PC 向け 300W 12Vout 4 スイッチ昇降圧のリファレンス デザイン

PMP21278 リファレンス デザインは、LM5176 4 スイッチ昇降圧コントローラを採用した産業用アプリケーション向けの 300W 電源です。9V ~ 50V の電圧範囲で動作する設計このデザインは 12V の出力を供給し、25A の連続電流を供給できます。スイッチング周波数は 230kHz に設定されています。PMP21278 は、SV601348A PCB 上に組み立てられています。このテスト レポートで取得したすべてのテスト データについて、入力電源の配線インダクタンスを減衰させるために、3 つの 6.8mF、65V 定格の電解コンデンサを使用しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00643 — 4.4V ~ 30V、15A、高性能ブラシレス DC ドローン プロペラ コントローラのリファレンス デザイン

TIDA-00643 リファレンス デザインは、大出力ドローン、クワッドコプター、プロペラ、ファン、ポンプの各アプリケーションに適した、4.4 ~ 30V ブラシレス DC モータ コントローラを提示します。このデザインは、ブラシレス DC モーター ゲート ドライバである テキサス インスツルメンツ製の DRV8305、30V NexFET パワー MOSFET である CSD17573Q5B、TVS (過渡電圧サプレッサ) 保護 IC である TPD4E05U06、C2000 モーター制御マイコン、および 3.3V 降圧コンバータである LMR16006 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00735 — ブラシレス DC プロペラ コントローラのリファレンス デザイン

TIDA-00735 は、10.8V ~ 25.2V に対応したブラシレス DC モーター コントローラのリファレンス デザインであり、高出力プロペラ、ファン、ポンプ用途向けです。このデザインではテキサス インスツルメンツ製のブラシレス DC モーター用ゲート ドライバ DRV8303、パワー MOSFET である CSD17573Q5B 30V NexFET™、16 ビット低消費電力マイコンである MSP430、30V 超低 IQ LDO である TPS70933 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10709 — システム レベル電源リファレンス デザイン、A13 車載無線チャージャ トランスミッタ用

PMP10709 は、車載システムで使用される A13 ワイヤレス充電トランスミッタ向けに最適化された 50W 電源設計です。この設計には、TVS による負荷ダンプ保護 (ISO パルス試験対応)、逆電圧保護 (PFET のボディ ダイオードを使用)、および OVP 保護付きバッテ接続解除スイッチ (PFET) など、さまざまな車載向けフロント エンド保護機能が備えられています。PMP10709 は主に 4 スイッチ同期型昇降圧コンバータ設計であり、広い入力電圧範囲 (7V ~ 20V) に対応し、A13 ワイヤレス充電器の DAC 出力に基づいて 1V ~ 10V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DNK) 8 Ultra Librarian