PMP10725

LM3481 採用、複数ポートの絶縁型出力フライバックソリューションのリファレンスデザイン

概要

PMP10725 は、15 〜 36V の入力電圧に対応し、負荷へマルチポート出力を供給する絶縁型フライバックソリューションです。このリファレンスデザインは、1 次側と 2 次側の制御ソリューションを比較します。1 次側制御を使用する場合は、より低い BOM コストでより高い効率を達成できますが、レギュレーション性能はそれほど良好ではありません。2 次側制御では、24V レール電圧を制御して優れたロードレギュレーション性能を実現できます。この LM3481 フライバックのリファレンスデザインは、産業用 PLC アプリケーションのデジタル出力モジュールへの電力供給に使用できます。

特長
  • マルチポート絶縁出力
  • 低 BOM コストの 1 次側制御
  • 優れたレギュレーション性能を備えた 2 次制御
  • ピーク電流モード制御
  • 他の絶縁アプリケーションにも対応できる柔軟性
出力電圧オプション PMP10725.1 PMP10725.2 PMP10725.3
Vin(最小)(V) 9 9 9
Vin(最大)(V) 16 16 16
Vout (Nom) (V) 24 6 6
Iout(最大)(V) .5 .1 .1
出力電力(W) 12 .6 .6
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBO5.PDF (1396 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRL95.PDF (44 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRL94A.PDF (49 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCC21.ZIP (176 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL92A.PDF (335 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRL93A.PDF (335 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10725 Test Results 2016/04/08
技術記事 Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 2016/09/29

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP10532 絶縁型 3 出力フライバック電源、産業 PLC アプリケーション用 - リファレンス・デザイン PMP10723 LM3481 を使用する絶縁型 53V/400mA 出力フライバック ソリューションのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。