PMP11329
13V @ 4.6A のユニバーサル ライン、電源リファレンス デザイン
PMP11329
概要
13V @ 60W の電源へのユニバーサル ライン。これは、2 次側で TI の同期整流コントローラを使用して、連続導通モードで動作する同期整流フライバックです。
特長
- ユニバーサル ライン入力
- 同期整流
- 低コスト
- 低スタンバイ電流
| 出力電圧オプション | PMP11329.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 13 |
| Iout(最大)(V) | 4.6 |
| 出力電力(W) | 59.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROB9.PDF (61 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP11329 Test Results | 2016/10/31 |