PMP11600

高効率のユニバーサル AC 入力を受け入れ、5V 2A を出力するアダプタのリファレンス デザイン

概要

PMP11600 は、5V 2Aのアダプタアプリケーション向けのリファレンスデザインです。このソリューションは、高効率 1 次側コントローラである UCC28704 を実装しており、包括的なテストを実施済みであり、導通 EMI に合格済みです。このリファレンス デザインでは、高効率を実現するためにボルト秒バランス制御同期整流器 UCC24636 を使用しています。小型ボードサイズ 37mm x 30mm x 12mm。低コストの汎用トランスである EE16 を使用できます。

特長
  • 同期整流器 QR フライバック (1 次側制御付き)
  • 最大 8W/in3 の電力密度
  • 少ない部品点数で、優れた熱特性
  • 包括的なテストを実施済みで、CE に合格済み
  • サイズ 37mm x 30 mm x 12mm
出力電圧オプション PMP11600.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 10
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCB1.PDF (787 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRNJ1.PDF (148 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNJ0.PDF (59 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNJ3.ZIP (28 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCM3.ZIP (511 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNJ2.PDF (989 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNI9.PDF (218 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC24636超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC287041 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11600 Test Results 2016/09/07

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP4403 USB Type-C DFP チャージャ、5V3A SSR(二次側レギュレーション)制御アダプタのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。