PMP15012

LMR16020 DC/DC 降圧コンバータを使用する反転型昇降圧のリファレンスデザイン

概要

PMP15012 リファレンスデザインは、18V ~ 36V の入力電圧を受け入れ、負の 15V/200mA を負荷に供給する DC/DC 昇降圧ソリューションです。昇降圧コンバータのシャットダウンが難しいため、このリファレンスデザインには UVLO ヒステリシスを狭くするための外部 UVLO 回路が追加されています。この LMR16020 昇降圧リファレンスデザインは、産業用アプリケーションにおいて DAC/ADC/OA への電源供給に使用できます。

特長
  • 18V ~ 36V の広い入力電圧、15V の負出力
  • 昇降圧型 UVLO ヒステリシスを狭めるための外部 UVLO 回路
  • ピーク電流モード制御
  • トランスの飽和保護用の OCP
  • 使いやすさを実現した内部補償
出力電圧オプション PMP15012.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) -15
Iout(最大)(V) .2
出力電力(W) 3
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Inverting
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBQ1.PDF (1275 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLE2.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCC32.ZIP (174 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLE1.PDF (117 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR1602040μA 静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER、60V、2A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15012 Test Results 2016/04/14

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP10680 入力電圧 4.5V ~ 24V に対応、負の 5V/2A 出力の非同期コンバータ リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。