PMP15027

車載照明およびADASシステム向け大電流SEPICのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、自動車の ADAS システム向けに、IR LED を最大 3A の高電流パルス動作で駆動するのに最適です。ロード ダンプやウォーム クランク イベントにもかかわらず、連続的かつパルス的な動作が可能です。その他の機能として、アナログ調光や CISPR-25 クラス 3 の EMI フィルタリングがあります。

特長
  • 赤外線 LED やその他の大電流 LED 照明用途向けに最適化
  • CISPR-25 テスト済みの EMI
  • アナログおよび PWM 調光
  • ウォーム クランクおよびロード ダンプ時も動作
出力電圧オプション PMP15027.1
Vin(最小)(V) 8
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 36
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU416.null (null KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRTF5.PDF (90 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTF4.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTF7.ZIP (538 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDZ5.ZIP (1755 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTF6.PDF (612 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTF3.PDF (174 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92691-Q1車載向け、レール ツー レールの電流センス アンプ搭載、マルチトポロジー LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED ドライバ、評価ボード

このリファレンス デザインは、自動車の ADAS システム向けに、IR LED を最大 3A の高電流パルス動作で駆動するのに最適です。ロード ダンプやウォーム クランク イベントにもかかわらず、連続的かつパルス的な動作が可能です。その他の機能として、アナログ調光や CISPR-25 クラス 3 の EMI フィルタリングがあります。
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15027 車載照明およびADASシステム向け大電流SEPICのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92691EVM-001 TPS92691-Q1 SEPIC LED ドライバ、評価ボード

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15027 車載照明およびADASシステム向け大電流SEPICのリファレンス デザイン
評価ボード

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 昇圧 / バッテリ昇圧 LED ドライバの評価ボード

このリファレンス デザインは、自動車の ADAS システム向けに、IR LED を最大 3A の高電流パルス動作で駆動するのに最適です。ロード ダンプやウォーム クランク イベントにもかかわらず、連続的かつパルス的な動作が可能です。その他の機能として、アナログ調光や CISPR-25 クラス 3 の EMI フィルタリングがあります。
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15027 車載照明およびADASシステム向け大電流SEPICのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92691EVM-752 TPS92691-Q1 昇圧 / バッテリ昇圧 LED ドライバの評価ボード

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15027 車載照明およびADASシステム向け大電流SEPICのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 車載照明およびADASシステム向け大電流SEPICのリファレンス・ デザイン 英語版 2017/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。