TPS92691EVM-001
TPS92691 SEPIC LED ドライバ評価ボード
TPS92691EVM-001
概要
TPS92691EVM-001 は、フル アセンブルおよびテスト済みの SEPIC LED ドライバで、複数の LED を直列接続したシングル ストリングに電力を供給します。ハイサイドまたはローサイドの電流検出機能のいずれにも対応可能な、低オフセットのレール ツー レール電流検出アンプを使用することで、高精度閉ループ LED 電流レギュレーションを実現します。 高インピーダンスのアナログ調整(IADJ)入力で、DC LED 電流の設定点を 15:1 の比率で変更できます。内蔵のゲート ドライバ回路と独自の PWM 調光ロジックが組み込まれており、100:1 を上回る調光比で外部の直列 FET PWM 調光を実現できます。
LED の短絡障害とその他のケーブル ハーネス障害検出機能は、電流モニタ出力 (IMON) により容易に行われ、レール ツー レール電流センス アンプで測定された LED 電流の瞬時ステータスを報告します。 電流監視出力をマイコンまたはディスクリート回路と組み合わせて使用し、照明アプリケーションと回路のトポロジに基づいてカスタマイズされたフォルト保護方式を実装することができます。
特長
- 1~20 個の白色 LED を直列に接続したストリング駆動可能な汎用性の高い LED ドライバ
- 広い入力電圧範囲 (4.5V~40V):最大 65V の車載の始動/停止およびロードダンプの過渡電流に対応
- ハイサイドおよびローサイドの電流センス抵抗の位置に対応
- LED 電流リファレンスと PWM デューティ サイクルを設定するためのシンプルな回路インターフェイス
- 瞬間的な電流監視出力により、容易な LED 障害の検出と軽減が実現
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED ドライバ、評価ボード
サポート対象の製品とハードウェア
TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED ドライバ、評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92691 SEPIC LED Driver Evaluation Board | 2015/12/09 | |||
| 証明書 | TPS92691EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |