PMP20878

Class 8 大電力 PoE 絶縁型アクティブクランプフォワードコンバータ (24V/3A) のリファレンスデザイン

概要

このリファレンスデザインは、PoE 受電機器 (PD) にアクティブクランプフォワードコンバータを加えたものです。  TPS2373 ハイパワー PD コントローラ EVM (TPS2373-4EVM-758) は、IEEE802.3bt 対応 PD を実装するために必要なすべての機能を搭載しています。  これは、UCC2897A コントローラを活用したアクティブクランプフォワードコンバータと組み合わされます。  同期整流器を使用した高効率の 24V/3A 出力は、IP セキュリティカメラや LED 照明アプリケーションなどの高出力 PoE アプリケーションに最適です。

IEEE802.3bt 対応 PSE コントローラの必要性をお考えですか?TPS23881 をご確認ください。

特長
  • Class 8 IEEE802.3bt 対応 PoE PD
  • 自動電力シグネチャの維持
  • 高度なスタートアップ機能
  • 高効率を実現する同期整流器 (3A で 92%)
  • 1500VRMS アイソレータ
出力電圧オプション PMP20878.1
Vin(最小)(V) 40
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 72
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDB0.PDF (1115 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRRG4A.PDF (40 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRG3B.PDF (410 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS2373先進的なスタートアップ機能搭載、IEEE 802.3bt PoE 大電力 PoE PD インターフェース

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC2897AP チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TPS2373-4EVM-758 — IEEE 802.3bt PoE PD アプリケーション向け TPS2373-4 評価モジュール

このリファレンスデザインは、PoE 受電機器 (PD) にアクティブクランプフォワードコンバータを加えたものです。  TPS2373 ハイパワー PD コントローラ EVM (TPS2373-4EVM-758) は、IEEE802.3bt 対応 PD を実装するために必要なすべての機能を搭載しています。  これは、UCC2897A コントローラを活用したアクティブクランプフォワードコンバータと組み合わされます。  同期整流器を使用した高効率の 24V/3A 出力は、IP セキュリティカメラや LED 照明アプリケーションなどの高出力 PoE アプリケーションに最適です。

IEEE802.3bt (...)
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP20878 Class 8 大電力 PoE 絶縁型アクティブクランプフォワードコンバータ (24V/3A) のリファレンスデザイン TIDA-050023 PoE 受電側デバイス向け Type-3 IEEE802.3bt 対応フライバック コンバータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2373-4EVM-758 IEEE 802.3bt PoE PD アプリケーション向け TPS2373-4 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP20878 Class 8 大電力 PoE 絶縁型アクティブクランプフォワードコンバータ (24V/3A) のリファレンスデザイン TIDA-050023 PoE 受電側デバイス向け Type-3 IEEE802.3bt 対応フライバック コンバータのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20878 Test Results 2017/06/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。