PMP21103
補助電源へのスムーズな遷移を実現する Class 5 PoE PD (12V/2.5A) 電源のリファレンス デザイン
PMP21103
概要
このリファレンス デザインは、IEEE802.3bt 準拠の Class 5 PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) を実装し、PoE 入力と、出力に接続済みの補助電源の間でスムーズな遷移を可能にします。 このデザインは、UCC2897A コントローラを活用した 12V/2.5A アクティブ クランプ フォワード コンバータで構成されており、システム内の電力損失とデータ損失の可能性を低減するために、PoE 電源装置 (PSE) 電源 1 個と、AC/DC 補助電源アダプタ 1 個を使用することができます。 IEEE802.3bt 準拠の TPS2373-4 ハイパワー PD コントローラは、PoE のすべての機能を制御するために使用されます。
IEEE802.3bt 対応 PSE コントローラの必要性をお考えですか?TPS23881 をご確認ください。
特長
- PoE 入力と出力で 12V アダプタを切り替える際のスムーズな遷移
- 12V/2.5A 出力、PoE 入力 (FET OR-ing) により 89% の効率
- 低コストを実現するダイオード OR-ing オプション
| 出力電圧オプション | PMP21103.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 42.5 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 2.5 |
| 出力電力(W) | 30 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Forward- Active Clamp^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYT6.PDF (105 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Class 5 PoE PD (12 V/2.5 A) supply reference design with smooth transition | 2019/01/25 |