ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD25402Q3A

アクティブ

3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) -20 VGS (V) -12 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 8.9 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 15.9 VGSTH typ (typ) (V) -0.9 QG (typ) (nC) 7.5 QGD (typ) (nC) 1.1 QGS (typ) (nC) 2.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) -72 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) -20 VGS (V) -12 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 8.9 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 15.9 VGSTH typ (typ) (V) -0.9 QG (typ) (nC) 7.5 QGD (typ) (nC) 1.1 QGS (typ) (nC) 2.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) -72 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DNH) 8 10.89 mm² 3.3 x 3.3
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Low RDS(on)
  • Pb and Halogen Free
  • RoHS Compliant
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Low RDS(on)
  • Pb and Halogen Free
  • RoHS Compliant
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package

This -20-V, 7.7-mΩ NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion load management applications with a SON 3.3 mm × 3.3 mm package that offers an excellent thermal performance for the size of the device.

This -20-V, 7.7-mΩ NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion load management applications with a SON 3.3 mm × 3.3 mm package that offers an excellent thermal performance for the size of the device.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD25402Q3A –20 V P-Channel NexFET™ Power MOSFET データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 1月 13日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
技術記事 A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems PDF | HTML 2016年 3月 5日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
MOSFET
  • CSD13201W10 1mm x 1mm の WLP 封止、シングル、34mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13202Q2 2mm x 2mm の SON 封止、9.3mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13302W 1mm x 1mm の WLP 封止、17.1mΩ、12V、シングル、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13303W1015 1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、20mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13306W 12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、1mm x 1.5mm のシングル WLP、10.2mΩ
  • CSD13380F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、76mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13381F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13383F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、44mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13385F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、19mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD15380F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、1460mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD15571Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、19.2mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16301Q2 2mm x 2mm のシングル SON、29mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16321Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16322Q5 5mm x 6mm のシングル SON、5.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16323Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16325Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16327Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、4.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16340Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16342Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16401Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.3mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16403Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、3.7mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16404Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、7.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16406Q3 3mm x 3mm のシングル SON、7.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16407Q5 5mm x 6mm のシングル SON、3.3mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16408Q5 5mm x 6mm のシングル SON、6.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16409Q3 3mm x 3mm のシングル SON、12.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16410Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、12mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16411Q3 3mm x 3mm のシングル SON、15mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16412Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、16mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16413Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、5.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16414Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16415Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16556Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16570Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.82mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17301Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17302Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17303Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17304Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17305Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17306Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17307Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、12.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17308Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、11.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17309Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17310Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17311Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17312Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17313Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17318Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、16.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17322Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、12.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17327Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17381F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、117mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、67mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17483F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のシングル LGA 封止、128mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17501Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17505Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17506Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17507Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17510Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17522Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、8.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17527Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17551Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17551Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17552Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17552Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17553Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17555Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17556Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17559Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17570Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17571Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17573Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17575Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17576Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17577Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17577Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17578Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17578Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17579Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17579Q5A 30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、5mm x 6mm のシングル SON、13.3mΩ
  • CSD17581Q3A 3mm x 3mm のシングル SON、4.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17581Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17585F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、33mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18501Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18502KCS シングル TO-220 封止、2.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18502Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18503KCS シングル TO-220 封止、4.5mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18503Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18504KCS シングル TO-220 封止、7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18504Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18509Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18510KCS シングル TO-220 封止、1.7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18510KTT D2PAK 封止、シングル、1.7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18510Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.96mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18511KCS シングル TO-220 封止、2.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18511KTT シングル D2PAK 封止、2.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18511Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18512Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18513Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、3.4mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18514Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、4.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18531Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18532KCS シングル TO-220 封止、4.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18532NQ5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18532Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18533KCS シングル TO-220 封止、6.3mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18533Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18534KCS シングル TO-220 封止、9.5mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18534Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18535KCS シングル TO-220 封止、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18535KTT D2PAK 封止、シングル、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18536KCS シングル TO-220 封止、1.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18536KTT D2PAK 封止、シングル、1.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18537NKCS シングル TO-220 封止、14mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18537NQ5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、13mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18540Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18541F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18542KCS シングル TO-220 封止、4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18542KTT D2PAK 封止、シングル、4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18543Q3A 3mm x 3mm のシングル SON、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18563Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19501KCS シングル TO-220 封止、6.6mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19502Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19503KCS シングル TO-220 封止、9.2mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19505KCS シングル TO-220 封止、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19505KTT シングル D2PAK、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19506KCS シングル TO-220 封止、2.3mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19506KTT シングル D2PAK 封止、2.3mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19531KCS シングル TO-220 封止、7.7mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19531Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19532KTT 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、5.6mΩ
  • CSD19532Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19533KCS シングル TO-220 封止、10.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19533Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19534KCS 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル TO-220、16.5mΩ
  • CSD19534Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19535KCS シングル TO-220 封止、3.6mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19535KTT 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、3.4mΩ
  • CSD19536KCS シングル TO-220 封止、2.7mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19536KTT 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、2.4mΩ
  • CSD19537Q3 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、3 mm x 3 mm のシングル SON、14.5mΩ
  • CSD19538Q2 2mm x 2mm のシングル SON、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19538Q3A 3mm x 3mm のシングル SON、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD22202W15 ゲートの ESD 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、12.2mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD22204W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP、9.9mΩ、–8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD22205L ゲートの ESD 保護機能搭載、1.2mm x 1.2mm のシングル LGA 封止、9.9mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD22206W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、5.7mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23202W10 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1mm のシングル WLP 封止、53mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23203W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、19.4mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23280F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、116mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23285F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、35mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23381F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、175mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、76mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25202W15 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、26mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25211W1015 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、33mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25213W10 ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 1mm のシングル WLP 封止、47mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25304W1015 1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、32.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25310Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25402Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25404Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25480F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA 封止、159mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25481F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、105mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25483F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、245mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA、109mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25485F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、42mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25501F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA 封止、76mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
シミュレーション・モデル

CSD25402Q3A Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM096B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00179 — アブソリュート位置エンコーダ用ユニバーサル デジタル インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00179 は、EnDat 2.2、BiSS®、SSI、または HIPERFACE DSL® のようなアブソリュート位置エンコーダへの接続に適した、EMC 準拠のユニバーサル デジタル インターフェイスです。このリファレンス デザインは、15 ~ 60V (公称 24V) の広い入力電圧範囲をサポートしています。3.3V ロジック I/O 信号に対応するコネクタを採用し、Sitara AM437x または Delfino F28379 のようなホスト プロセッサとの直接インターフェイスにより、該当のマスター プロトコルを実行することができます。

マスター実装はSitara (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9769 — 中間電圧の低い車載用 eCall 向け電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載環境で使用する緊急通報(eCall)システム向けの包括的な電源ソリューションを示します。この回路に対して、自動車のバッテリ レールから直接電力を供給します。また、自動車のバッテリ レールが使用できない場合、eCall システムに電力を供給するバックアップ バッテリも管理します。このデザインは、eCall システムの不可欠な機能ブロックに電力を供給する 4 個の DC/DC コンバータに対して、利用可能な電圧レールをルーティングするパワー パス (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30528 — E メーター向けスーパーキャパシタ バックアップ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を メーターに自動的に供給します。入力電圧が 10V~12V の間である場合、2 つの降圧コントローラ (TPS62147、TPS62173) は、2A で 3.9V、および 150mA で 5V を生成します。オプションの同期整流昇圧により、50mA で 3.3V を生成します。ディスクリート充電回路は、一定電流で最大 2.7V の調整可能な電圧まで 1 個のスーパーキャパシタを充電します。入力電圧に障害が発生した場合、同期整流昇圧が役割を引き継ぎ、スーパーキャパシタの電圧を 3.9V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21103 — 補助電源へのスムーズな遷移を実現する Class 5 PoE PD (12V/2.5A) 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、IEEE802.3bt 準拠の Class 5 PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) を実装し、PoE 入力と、出力に接続済みの補助電源の間でスムーズな遷移を可能にします。  このデザインは、UCC2897A コントローラを活用した 12V/2.5A アクティブ クランプ フォワード コンバータで構成されており、システム内の電力損失とデータ損失の可能性を低減するために、PoE 電源装置 (PSE) 電源 1 個と、AC/DC 補助電源アダプタ 1 個を使用することができます。  IEEE802.3bt 準拠の TPS2373-4 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01586 — 日中/夜間撮影可能なIPネットワーク カメラ用IR LED照明およびICR制御のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、日中および夜間撮影可能なIP (Internet Protocol)ネットワーク カメラ用の赤外線LED照明サブシステムを紹介します。このシステムには、カット フィルタ制御、LED 調光、周辺光の測定、および各 IR LED ストリングの電流安定化の機能があります。バラストは、単一のストリング LED ドライバを使用してマルチストリングの LED アレイを駆動していた従来の方法を置き換えると同時に、低照度条件下で一様な照射を維持できます。OPT3001 の環境光センサ (ALS) には正確な可視光測定機能があり、IR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10594 — 効率 97%、125W、ワイド入力、4 スイッチ同期整流昇降圧バッテリ チャージャのリファンレス デザイン

PMP10594 は、バッテリ チャージャ用途に LM5175 コントローラを使用する 4 スイッチ同期整流昇降圧コンバータのリファレンス デザインです。出力電圧は PWM 信号で 7.1V ~ 9.2V の範囲で調整が可能。I2C プログラミングにより、平均入力電流と充電電流の独立制御が可能。入力電流の上限は 6A で、充電電流は最大 12.5A までプログラム設定が可能。LM5175 の平均電流ループにより、出力電流の最大値は 20A に制限されていますが、これは通常動作では使用されない設計です。追加のパルス単位の電流制限が電流モード (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40069 — 5 ~ 20Vin 3 セル バッテリ チャージャ付きポータブル DLP Pico プロジェクタのリファレンス デザイン

PMP40069 はポータブル DLP ピコ プロジェクタ向けのリファレンス デザインで、3 セル バッテリ充電器も搭載しています。  アダプタがない場合は、バッテリからプロジェクタに電力が供給されます。このソリューションは、DLPA3000 PMIC/LED ドライバ、DLPC3438 ディスプレイ コントローラ、および SMBus 対応バッテリ バック ブースト充電コントローラ BQ25700A を実装しています。DLPA3000 PMIC は、システムのアナログ電源要件をすべて満たす完全統合型専用 PMIC/LED ドライバで、0~6A の RGB LED (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9768 — 中間電圧の高いオートモーティブ (車載) eCall 向け電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載環境で使用する緊急通報(eCall)システム向けの包括的な電源ソリューションを示します。この回路に対して、自動車のバッテリ レールから直接電力を供給します。また、自動車のバッテリ レールが使用できない場合、eCall システムに電力を供給するバックアップ バッテリも管理します。このデザインは、eCall システムの不可欠な機能ブロックに電力を供給する 4 個の DC/DC コンバータに対して、利用可能な電圧レールをルーティングするパワー パス (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSONP (DNH) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ