PMP21278

産業用 PC 向け 300W 12Vout 4 スイッチ昇降圧のリファレンス デザイン

概要

PMP21278 リファレンス デザインは、LM5176 4 スイッチ昇降圧コントローラを採用した産業用アプリケーション向けの 300W 電源です。9V ~ 50V の電圧範囲で動作する設計このデザインは 12V の出力を供給し、25A の連続電流を供給できます。スイッチング周波数は 230kHz に設定されています。PMP21278 は、SV601348A PCB 上に組み立てられています。このテスト レポートで取得したすべてのテスト データについて、入力電源の配線インダクタンスを減衰させるために、3 つの 6.8mF、65V 定格の電解コンデンサを使用しています。

特長
  • 9V ~ 50Vin、出力 12V @ 25A
  • 97% 以上のピーク効率
  • 過電流、過電圧、および加熱短絡保護
  • 高い電力密度
出力電圧オプション PMP21278.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 50
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 25
出力電力(W) 300
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE39.PDF (1365 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRVC2.PDF (104 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVC4.ZIP (700 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEF5.ZIP (387 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVC3.PDF (1436 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVC1.PDF (214 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD19502Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM517655V ワイド VIN 同期式 4スイッチ昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17573Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP21278 Test Results 2018/01/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。